기능 안전
-
오프하이웨이 기계류를 위한 ISO 13849-1, 25119, 19014 준수
-
최대 카테고리 3, PL d, AgPL d 안전 수준
-
빠른 로컬 반응 시간(< 5ms)
-
CAN 및/또는 핀을 통한 Safe Torque Off
-
안전 기능을 위한 안전 신호
-
HV Interlock
심층 팟캐스트 듣기
휠 구동 솔루션
-
컴팩트한 3단 또는 4단 유성 기어박스
-
통합 정적 유압장치형 주차 브레이크
-
출력 토크 최대 42,000Nm
-
고속 전기 모터용 설계
-
기계적 분리 (선택 사항)
축 구동 솔루션
-
1단 및 2단 속도 기어박스(드롭박스)
-
최대 출력 토크 7,650Nm
-
신속하고 부드러운 변속 (<<1초)
-
고속 전기 모터용 설계
-
최소한의 설치 노력 및 유연한 조정
작업기 유압을 위한 솔루션
-
직결식 펌프 및 모터 커플링
-
SAE J744 및 ANSI B92.1에 의거하여 표준화된 펌프 인터페이스
-
가변 배기량
-
압력, 출력 및 체적 유량 제어
-
단일 또는 다중 펌프 조립품
-
효율 최적화 작동, NVH 최적화 작동, 열 최적화 작동을 위한 속도 전략
완벽한 조화를 이루는 솔루션
-
서로 완벽한 조화를 이루는 전기 부품
-
최대 IP6K7 및 IP6K9K의 보호 등급
-
전력 및 토크 확장을 위한 초소형 모듈식 구조
-
넓은 전력 범위(최대 200kW) - 다양한 차량 기능에 적합
-
CAN J1939 인터페이스
발전기 제어
-
디젤 전기 기계의 전력 경로 제어
-
버퍼 배터리 불필요
-
매우 빠른 부하 제한 제어