건너뛰고 메인 콘텐츠로 이동
전자기계식 실린더 EMC-HP(고출력)
센서 패키지 옵션이 있는 컴팩트한 고강도 시리즈
에너지 효율, 유지보수 용이성 및 유연성을 통한 더 많은 자유도 보장
LinSelect eTool을 통한 빠른 선택 가능
제품 정보
prev
장점
핵심 기술 데이터
응용 분야
next
한눈에 보는 장점
강력함:
최대 250kN 처리 가능
스마트:
센서 패키지 옵션으로 포함
가능경제성:
에너지 효율적, 낮은 운영 비용, 다운타임 감소, 미래 대비형
컴팩트:
작은 필요 공간, 간편하게 통합 가능
완전성:
단일 소스에서 맞춤형 구성 요소 제공
유연성:
특정 응용 분야에 간편하게 적용 가능, 다양한 부착 방법, 길이 자유롭게 구성 가능
적은 유지보수 요구 사항:
긴 재윤활 간격, 오일 배스 윤활 옵션
핵심 기술 데이터
최대 축력: 최대 250kN
동적 부하 용량(cdyn): 최대 473kN
최대 이동 속도: 0.83m/s
최대 스트로크: 1,500mm
보호 등급: IP54
유성 스크류 조립품: 60 및 75 사이즈
대표적인 응용 분야
1–4: 프레싱 - 프레스 피팅 - 크림핑 - 딥 드로잉
5–8: 굽힘 - 엠보싱 - 폴딩 - 톱질
9–12: 펀칭 - 리벳팅 - 클린칭 - 포지셔닝
13–16: 텐셔닝 - 리프팅 - 교정 - 스프링 테스트
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next