유압식 풋 페달은 유압 회로를 직접 조절하는 파일럿 제어 장치로, 건설 및 자재 취급 장비에서 운전자에게 직접적이고 일체감 있는 조작감을 줍니다. 전자식 풋 페달은 기계의 ECU에 정확한 디지털 신호(예: CAN 버스, PWM 또는 아날로그)를 전송합니다. 이 구조는 현대 특장 차량에 꼭 필요한 요소로, 유연한 소프트웨어 기반 응답 곡선 설정, 정밀한 진단 기능, ADAS 등 지능형 시스템과의 손쉬운 연동을 지원합니다.
자주 묻는 질문들
가장 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 여기에서 확인할 수 있습니다.
유압식 풋 페달과 전자식 풋 페달의 차이점은 무엇인가요?
PLc 또는 PLd 풋 페달은 언제 필요한가요?
구성품 고장으로 인해 위험이 발생할 수 있는 안전이 중요한 기계 기능에는 기능 안전 풋 페달이 필요합니다. 이는 ISO 13849와 같은 글로벌 안전 표준에 따라 주행 드라이브 및 1차 제동 시스템과 같은 응용 분야에 필수적입니다. Bosch Rexroth의 전자식 페달은 중복 센서 시스템과 함께 제공되어 최대 성능 수준 d(PLd)를 달성할 수 있으므로, 유럽에서 북미에 이르기까지 모든 운영 지역에서 기계가 엄격한 안전 규정을 충족할 수 있습니다.
Rexroth 풋 페달은 가혹한 특장 환경에 적합한가요?
Bosch Rexroth 풋 페달은 진흙 투성이 건설 현장부터 먼지가 많은 농경지에 이르기까지 가장 혹독한 특장 환경에서도 내구성을 발휘하도록 설계되었습니다. 견고한 금속 하우징과 높은 IP 등급(예: IP67)의 밀봉 기능을 특징으로 하며, 물, 화학 물질, 진동 및 극한 온도에 대해 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 검증된 내구성 덕분에 기후나 지역에 관계없이 안정적인 성능과 높은 가동률을 유지합니다.
어떤 장착 옵션이 제공되나요(예: 바닥 장착식, 매달림식)?
글로벌 이동식 기계 시장에서 볼 수 있는 다양한 캐빈 디자인에 원활하게 통합될 수 있도록, Bosch Rexroth의 풋 페달은 주로 다용도 바닥 장착 구성으로 제공됩니다. 대부분의 모델은 베이스 플레이트 장착 여부를 선택할 수 있어 설계 엔지니어에게 폭넓은 유연성을 제공합니다. 매달림식 페달과 같은 특정 요구 사항의 경우, 지역 응용 분야 전문가와 상담하시기 바랍니다.
기술 문서, 데이터 시트와 CAD 모델은 어디에서 확인할 수 있나요?
각 제품 페이지에서 상세한 기술 데이터시트, 설치 매뉴얼 및 제품에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다(요청 시 2D/3D CAD 모델 제공). 모든 공개 기술 문서는 Rexroth 다운로드 센터를 방문하여 확인할 수 있습니다.