Hägglunds Atom - 매우 효과적인 신속한 반응

막대한 동력을 갖춘 미니 유압 모터

작고 가볍지만 Hägglunds Atom 유압 모터 안에는 모든 것을 바꿔줄 파워를 갖췄습니다. 매우 작은 패키지 안에 질풍노도와 같은 에너지가 담겨 있으며 빠른 속도로 회전이 발생합니다. 모터의 크기를 뛰어넘는 강력한 힘은 더욱 놀랍습니다.

Hägglunds Atom을 사용한 유압 드라이브 시스템의 최대 토크는 13.6kNm입니다. 모터가 최대 속도 400rpm에서도 전부하 토크를 공급할 수 있으므로, 다른 동급 유압 모터를 앞질러 394kW의 최대 동력을 발휘합니다.

  • 최대 토크: 13.6kNm
  • 최대 속도: 400rpm
  • 최대 압력: 420바
  • 최대 출력: 394kW

데이터 시트

까다로운 분야에도 사용할 수 있는 다이렉트 드라이브

Hägglunds Atom의 앞과 뒤

까다로운 환경을 견뎌내고 샤프트에 바로 장착할 수 있는 매우 작은 디자인 안에 Hägglunds Atom의 동력이 들어 있습니다. 그래서 이동식 및 해양 장비에 적합한 유압 모터입니다. 최고 압력이 420바이므로 충격 하중을 견딜 수 있어 파쇄기 구동 시스템과 그 외 튼튼하고 예측 불가능한 구동 분야에 사용하기 적합합니다.

빠른 반응만큼이나 내구성이 좋고 변함이 없어 기존에 보유한 기계에 결합하여 사용할 때 무한한 가능성을 뿜어내는 모터입니다.

큰 생각을 실현해 주는 작은 유압 모터

작은 크기

Hägglunds Atom 모터는 드라이브 시스템의 크기를 기대보다 더 줄여줍니다. 그리하여 소형 유압 장치의 파워를 제대로 보여줍니다.