Hägglunds 모터와 Hägglunds 드라이브 장치는 전체 Hägglunds 드라이브 시스템의 일부입니다. 모든 구동 수요에 부합하는 최적화된 솔루션이라 할 수 있습니다.
Hägglunds DUe
6가지 사이즈로 출시되는 Hägglunds 드라이브 장치. Hägglunds 모터에 맞는 다재다능한 솔루션입니다.
Hägglunds DUc
소형 공간에 어울리는 콤팩트 Hägglunds 드라이브 장치로 최대 동력 1000kW입니다.
Hägglunds Spider
전체 Hägglunds 드라이브 시스템을 우수하게 제어하는 모니터링 및 제어 시스템입니다.
Hägglunds ICp
고객이 보유한 시스템의 펌프에 사용할 수 있는 드라이버 카드 솔루션으로 현대적인 인터페이스와 유연한 펌프용 구성을 갖추었습니다.
모터에 맞는 Hägglunds 드라이브 장치를 사용하면 전체 구동 시스템에 동일한 품질을 달성할 수 있습니다. 모든 부품은 필요한 용도에서 최적의 솔루션이 되도록 설계되었습니다.
Hägglunds 드라이브 장치는 작아서 차지하는 공간이 작으며 설치하기도 쉽습니다. 배송 전에 완전한 기능 테스트를 거칩니다. 검증받은 모듈식 솔루션을 통해 가동 시간이 극대화되고 시운전이 쉬우며 유지보수 또한 쉽고 빠릅니다.
여기에 당사의 모니터링 및 제어 시스템(Hägglunds Spider)을 사용하면 드라이브 시스템의 우수한 제어력을 누릴 수 있습니다.