빨간색 그래픽 바탕의 Hägglunds Quantum 모터

크기, 힘, 속도의 규칙이 뒤틀립니다.

채굴 및 이동기계용 장비의 영역에서 Hägglunds Quantum 모터는 새로운 형태의 현실을 제시합니다. Quantum 영역에 들어와 다양한 방향으로 한계를 초월할 준비를 갖추세요.
역량이 확대됩니다. 장애물도, 점유 공간도 축소됩니다. 출력과 민첩성이 증가함에 따라 지금껏 예상했던 것들을 완전히 뛰어넘게 될 것입니다.
그러면서도 Quantum 방정식의 진정한 상수인 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

서로 마주 보고 있는 Hägglunds Quantum과 Quantum Power 모터.

하나의 범위, 두 가지 강점

Hägglunds Quantum 범위 안에는 DNA를 공유하는 모터가 두 개 있습니다.

Hägglunds Quantum은 Hägglunds CB의 새로운 이름입니다. 이 모터는 시간이 흐르면서 크게 발전하여 이제는 같은 모터라고 보기가 힘든 수준이 되었습니다. 디자인과 재료 사용의 변화로 효율성이 증가하였고 수명은 세 배로 늘어 대담하고 새로운 발걸음에 이상적인 기초가 되었습니다.

Hägglunds Quantum Power가 바로 그 발걸음입니다. 안정적인 토대에 슬림하고 새로운 연결 블록을 결합하였고, 추가 포트와 혁신적인 내부 디자인을 통해 완전한 토크 용량을 높은 효율성으로 유지하면서도 더 높은 속력을 발휘합니다.

Hägglunds Quantum 모터와 여러 기능 기호.

완전한 신뢰성
Hägglunds Quantum은 Hägglunds CB로 처음 세상에 등장한 이후 더욱 내구성이 커지고 수명이 늘어났습니다. Hägglunds Quantum Power는 그렇게 시행착오를 거쳐 마련된 토대 위에 구축된 제품입니다.

상상을 뛰어넘는 효율성
Hägglunds Quantum은 자체 속력 범위 안에서 늘 뛰어난 효율성을 보여줍니다. Hägglunds Quantum Power에서 그 효율성은 최대 170rpm, 최대 토크 350kNm로 확장됩니다.

놀랍도록 작은 크기
Hägglunds Quantum은 이미 동급 가운데 가장 작고 가장 강력한 모터였습니다. 혁신적인 연결 블록을 통해 Hägglunds Quantum Power는 상상을 뛰어넘는 출력 밀도를 달성합니다.

진정한 구성 가능성
Hägglunds Quantum과 Hägglunds Quantum Power는 조정 가능한 모듈식 디자인과 다양한 액세서리를 공유합니다. 액세서리는 브레이크, 밸브부터 속도 센서, 샤프트 어댑터까지 폭이 넓습니다.

치수가 일부 나타난 Hägglunds Quantum 앞면과 측면.

치수와 사양

Quantum 영역으로 들어올 준비가 되셨나요? 제품 전단지에는 Hägglunds Quantum, Hägglunds Quantum Power 모터 등 Hägglunds Quantum 제품 범위의 주요 데이터가 모두 들어 있습니다. 추가 정보가 필요하거나 Quantum 솔루션 계획을 시작하시려면 문의하세요.

문의

제품 전단지 다운로드
제품 전단지 다운로드