산업적 배경의 무대에 설치된 Hägglunds Thunder 모터.

Hägglunds는 구동축 직결형 기어리스 고토크 솔루션의 선두기업이며, 앞으로도 이 위치를 유지할 것입니다. 이제 다양한 방법으로 이런 효율적 유연성을 구현할 수 있습니다. 토크와 전기가 Hägglunds Thunder에서 하나로 결합됩니다.

장벽을 뛰어넘는 소리

Hägglunds Thunder는 영구 자석(PM) 동기식 토크 모터로, 저속에서 높은 토크를 전달할 수 있는 다극 전기 모터입니다. 이것이 Hägglunds의 완전 전기식 다이렉트 드라이브 시스템의 토대입니다.

적합한 응용 분야에서는 더욱 뛰어난 성능을 발휘합니다. Hägglunds Thunder는 다이렉트 드라이브의 장점과 생산성을 극대화합니다. 고객의 요구사항과 HT의 장점이 만나면, 그 효과는 폭발적입니다.

Hägglunds Thunder 모터의 클로즈업.

속도와 효율성의 완벽한 결합

Hägglunds Thunder는 차별화된 균형을 통해 특정 응용 분야의 과제를 매우 효율적으로 해결합니다. 이를 통해 Hägglunds의 검증된 장점을 새로운 방식으로 제공합니다. 여기에는 주파수 제어를 통한 정지 상태부터 최대 속도까지의 완전 가변속이 포함됩니다.

기존 대비 향상된 공칭 작동 속도 30rpm에서 시작하여, 모터 범위는 최대 300rpm까지 확장됩니다. 공칭 속도 이상에서 효율성은 거의 일정하게 유지됩니다. Hägglunds Thunder은 높은 성능을 유지하며 연속 작동합니다.

볼 밀에서 작동 중인 Hägglunds Thunder 모터.

강력한 샤프트 파워

공칭 토크 범위가 최대 200kNm인 Hägglunds Thunder는 토크 면에서 다른 Hägglunds 모터를 뛰어넘는 성능을 자랑합니다. 그러나 고유의 높은 토크는 훨씬 더 빠른 속도와 결합할 수 있습니다. 이 두 요소가 샤프트에서 만나면 최대 4300kW의 강력한 출력을 구현합니다.

폭발적인 성능이지만, Hägglunds시스템에는 항상 안전 보호 기능이 내장되어 있습니다. Hägglunds Thunder는 최대 60초 동안 200%의 과부하를 견딜 수 있습니다.

두 개의 Hägglunds Thunder 모터.

안정적인 성능

Hägglunds Thunder의 독특한 역동성은 강렬한 첫인상을 남깁니다. 하지만 일단 작동하면 지속적인 안정성을 보여줍니다. 유지보수가 거의 불필요하면서도 Hägglunds 솔루션 특유의 안정성을 제공합니다. 내장 센서 패키지가 작동 안전성을 강화하며, 드라이브 상태를 종합적으로 모니터링합니다.

Hägglunds Thunder 준비하기

다양한 크기의 Hägglunds Thunder 모터로 저전력부터 메가와트급 전력까지 최적의 치수를 구현할 수 있습니다. 가변 주파수 제어를 포함하여 저전압, 중전압 또는 고전압에서 완벽한 드라이브 시스템에 필요한 모든 것을 제공합니다.

언제나 그렇듯이 Hägglunds는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 솔루션 계획을 시작하려면 당사에 문의하시기 바랍니다

자세히 보기

제품 전단지 다운로드