약간 앞으로 기울어진 피드 컨베이어 위의 자재 크레이트 유연성과 효율성을 통한 자재 흐름의 재구상

Lean 생산을 위한 Bosch Rexroth 칸반 플로우 랙/슈퍼마켓을 통해 자재 흐름을 최적화할 수 있습니다.

생산의 낭비 요소를 없애는 방법을 알아보세요

당사 알루미늄 프로파일 시스템을 사용하면 고유한 지능형 솔루션을 구축하여 생산 라인의 성능을 향상할 수 있습니다.

Lean 생산에 대해 자세히 알아보기

자주 묻는 질문(FAQ)

프로젝트 시작 및 문의

1. 저는 Bosch Rexroth에서 주문해 본 적이 없습니다. 주문을 쉽게 할 수 있나요?
절차는 의도적으로 간단하게 유지됩니다. Bosch Rexroth는 모든 유형의 문의를 신속하게 처리하며, 솔루션 마련에 중점을 둡니다. 칸반 랙/슈퍼마켓에 관한 문의는 Bosch Rexroth의 공인 파트너 네트워크를 통해 신속하고 맞춤화된 방식으로 처리되어, 현지에서 효율적인 지원을 보장합니다

2. 제가 본 칸반 랙/슈퍼마켓 응용 분야가 마음에 듭니다. 다음은 어떻게 진행되나요?
Bosch Rexroth는 다양한 칸반 랙/슈퍼마켓 응용 분야를 구현해 왔습니다. Bosch Rexroth에 직접 문의하실 수 있습니다. 여러분의 문의는 Bosch Rexroth의 자격을 갖춘 파트너 중 한 곳으로 즉시 전달되며, 해당 파트너가 여러분에게 연락하여 개별 응용 분야를 구현해 드릴 것입니다.

3. 결정을 내리기 전에 참고할 수 있는 사례 프로젝트가 있나요?
전 세계 고객사와 함께 성공적으로 완료한 수많은 프로젝트 사례가 있습니다. Bosch Rexroth의 파트너사가 칸반 랙을 통해 자재 공급을 최적화하고 비용을 절감한 사례와 예시를 기꺼이 보여드릴 것입니다.

4. 매우 구체적인 요구 사항이 있습니다. 개인 맞춤형 상담을 받을 수 있나요?
맞춤형 상담은 Bosch Rexroth 서비스의 핵심입니다. 여러분의 개별적인 과제는 Bosch Rexroth의 강점입니다. 간단히 연락 주시면, 전문 파트너사 중 한 곳으로 요청 사항을 전달해 드립니다.

부가가치와 효율성

5. 칸반 랙/슈퍼마켓이란 정확히 무엇이며, 왜 생산 현장에 도입해야 하나요?
칸반 랙 또는 슈퍼마켓은 자재 공급을 위한 Lean 관리의 핵심 부품입니다. 이를 통해 워크스테이션에서 수요 중심의 풀(pull) 방식에 따른 자재 공급이 보장됩니다. 이를 통해 재고를 최소화하고 낭비를 방지하며 지속적인 자재 흐름을 보장합니다.

6. Bosch Rexroth 칸반 랙/슈퍼마켓은 다른 솔루션에 비해 어떤 이점을 제공하나요?
Bosch Rexroth의 칸반 솔루션은 모듈성, 견고성, 내구성을 상징하는 검증된 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일 시스템을 기반으로 합니다. 설계상의 최대 유연성, 손쉬운 적용성, 자재 인출 시의 인체공학적 편의성, 그리고 여러분의 Lean 생산 전략에 대한 최적의 통합이라는 이점을 누릴 수 있습니다.

7. 칸반 랙은 어떻게 효율성 향상과 낭비 감소에 기여하나요?
칸반 랙은 검색 시간을 최소화하고, 필요한 물량만 제공함으로써 과잉 재고(무다)를 방지하며, 자재 수요를 자동으로 알립니다. 이는 더 효율적인 자재 공급, 오류 감소, 그리고 더 원활하고 간소화된 생산 프로세스를 가능하게 합니다.

적응성 및 액세서리

8. 칸반 랙을 제 컨테이너의 특정 크기와 유형에 맞게 조정할 수 있나요?
네, 그것이 바로 중요한 장점입니다! 모듈식 프로파일 시스템 덕분에, Bosch Rexroth의 칸반 랙은 고객의 컨테이너, 상자 또는 트레이의 치수에 정확하게 맞춰져 S빈(2-bin) 시스템에 따른 최적의 공간 활용과 원활한 자재 흐름을 보장합니다.

9. Bosch Rexroth에서는 칸반 랙용 캐스터, 라벨링 옵션 또는 특수 컨테이너와 같은 액세서리도 제공하나요?
Bosch Rexroth의 광범위한 액세서리 프로그램은 모든 요구 사항을 충족합니다. 이동성을 위한 다양한 캐스터 유형부터 명확한 라벨링 시스템, 더 나은 인체공학을 위한 특수 경사판에 이르기까지, 모든 것이 Bosch Rexroth 시스템에 모듈식으로 적용 가능하며 기능성을 향상시킵니다.

10. 다양한 종류의 자재(예: 소형 부품, 대형 조립품)를 위한 칸반 랙이 필요합니다. Bosch Rexroth는 유연한 솔루션을 제공하나요?
Bosch Rexroth의 모듈식 시스템을 통해 칸반 랙을 다양한 자재 유형의 요구 사항에 정확히 맞출 수 있습니다. 가벼운 소형 부품이든 무거운 조립품이든, Bosch Rexroth는 고객 및 파트너사와 협력하여 각 자재 그룹에 이상적인 슈퍼마켓을 구성해 드립니다.

Lean 생산, ESD 보호 및 통합

11. 칸반 랙은 수동으로만 꺼낼 수 있나요, 아니면 자동화도 가능한가요?
Bosch Rexroth의 칸반 랙은 수동 출고뿐만 아니라 AGV 연결이나 광학 보충 시스템과 같은 자동화 시스템과의 통합을 위해 최적화되어 설계되었습니다. 이는 여러분의 자재 흐름에서 유연한 연결 고리 역할을 합니다.

12. 칸반 랙은 클린룸이나 ESD 민감 구역에서도 사용할 수 있나요?
네, 가능합니다. Bosch Rexroth는 클린룸이나 ESD 보호 구역의 요구 사항을 충족하는 적절한 소재와 코팅이 적용된 특수 버전을 제공합니다. Bosch Rexroth의 파트너사가 구체적인 가능성과 구성에 대해 기꺼이 상담해 드릴 것입니다.

13. 기존 생산 라인에 칸반 시스템을 가장 효과적으로 통합하려면 어떻게 해야 하나요?
Bosch Rexroth의 칸반 랙은 기존 인프라에 유연하게 통합되도록 설계되었습니다. 모듈식 구조와 다양한 장착 옵션 덕분에 전환에 드는 노력을 최소화할 수 있습니다. Bosch Rexroth의 파트너사가 자재 흐름을 분석하고 최적의 통합을 달성할 수 있도록 도와드릴 것입니다.

14. 변경이나 재구성을 원할 경우 칸반 랙의 조립이나 분해는 얼마나 복잡한가요?
Bosch Rexroth의 모듈식 알루미늄 프로파일 시스템 덕분에 칸반 랙의 조립 및 분해는 매우 간단하며 최소한의 도구만으로도 가능합니다. 변경, 확장 또는 구조 조정을 빠르고 유연하게 수행할 수 있어 최고의 적응성을 보장합니다.

15. Bosch Rexroth 칸반 랙의 예상 수명은 얼마나 되나요?
품질과 내구성은 Bosch Rexroth의 핵심 원칙입니다. Bosch Rexroth의 칸반 랙은 고품질 알루미늄 프로파일로 제조되었으며, 지속적인 산업용으로 설계되었습니다. 견고하고 유지보수가 적게 들며 긴 서비스 수명을 자랑하므로 투자를 안전하게 보호할 수 있습니다.