밝은 파란색 배경에 설치 준비가 완료된 리니어 모션 시스템. 리니어 축

가이드 및 드라이브가 포함된 즉시 설치 가능한 리니어 시스템

  • 정밀하고, 컴팩트하며, 고성능
  • 기계 설계에 쉽게 통합 가능
  • 다양한 사양 제공
  • 빠른 구성

제품 비교

핵심 기술 데이터

제품
제품 약칭 제품 크기
드라이브 유형 동적 하중 용량 최대 속도 최대 가속도 최대 이동 거리* 정밀도
컴팩트 모듈 CKK 70, 90, 110, 145, 200, 280 볼 스크류 드라이브 최대 216,700N 최대
2.5m/s
최대
50m/s²
최대
4,590mm
(스핀들 지지대 포함)
± 0.005mm
CKR 70, 90, 110, 145, 200, 280 치형 벨트 드라이브 최대 216,700N 최대
5m/s
최대
50 m/s²
최대
9,710mm
± 0.05mm
리니어 모듈 MKK 40, 65, 80, 110, 140, 165 볼 스크류 드라이브 최대 84,100N 최대
2.5m/s
최대
50m/s²
최대
4,960mm
(스핀들 지지대 포함)
± 0.005mm
MKR 40, 65, 80, 110, 140, 145, 165 치형 벨트 드라이브 최대 84,100N 최대
5m/s
최대
50m/s²
최대
11,560mm
± 0.05mm
MLR 80, 110 치형 벨트 드라이브 최대 18,200N 최대
10m/s
최대
50m/s²
최대
9,625mm
± 0.05mm
소형 모듈 SMS 30, 40, 50, 80, 120 볼 스크류 드라이브 지정되지 않음 최대
1.92m/s
최대
9.6m/s²
최대
1,439mm
(그리드 길이)
± 0.005mm
정밀 모듈 PSK 50, 60, 90 볼 스크류 드라이브 최대 57,300N 최대
1.6m/s
최대
50m/s²
최대
852mm
± 0.005mm
볼 레일 테이블 TKK 155, 225, 325, 455 볼 스크류 드라이브 최대 180,600N 최대
1.6m/s
최대
50m/s²
최대
2,145mm
± 0.005mm
리니어 모터 모듈 LMM 140, 180, 220 리니어 모터 최대 92,920 N 최대
5m/s
최대
250m/s²
최대
4,000mm
(그리드 길이)
± 0.001mm
오메가 모듈 OBB 55, 85, 120 치형 벨트 드라이브 최대 96,200N 최대
5m/s
최대
50m/s²
최대
5,000mm
± 0.05mm
피드 모듈 VKK 50, 70, 100 볼 스크류 드라이브 최대 26,000N 최대
1.27m/s
최대
50m/s²
최대
470mm
± 0.01mm
리니어 슬라이드 SGK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 볼 스크류 드라이브 최대 39,180 N 최대
1.6m/s
최대
50m/s²
최대
3,710mm
± 0.005 mm
SOK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 볼 스크류 드라이브 최대 36,380N 최대
1.6m/s
최대
50m/s²
최대
3,710mm
± 0.005mm
SGO 65, 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 드라이브 미포함 최대 39,180N 최대
5m/s
최대
50m/s²
최대
3,710mm
지정되지 않음(드라이브 미포함)
SOO 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 드라이브 미포함 최대 36,380N 최대
5m/s
최대
50m/s²
최대
3,710mm
지정되지 않음(드라이브 미포함)
드라이브 유닛 AOK 20, 32, 40 볼 스크류 드라이브 지정되지 않음(외부 가이드) 최대
2.5m/s
최대
50m/s²
최대
4,660mm
± 0.005mm
AGK 20, 32, 40 볼 스크류 드라이브 지정되지 않음(외부 가이드) 최대
2.5m/s
최대
50m/s²
최대
4,885mm
± 0.005mm
* 요청 시 더 긴 이동 거리 제공

FAQ

1. 리니어 축이란 무엇인가요?

리니어 축은 선형 이동을 정밀하게 안내하고 구동하는 전자기계식 리니어 액추에이터입니다. 이 장치는 리니어 가이드(프로파일 레일 가이드 또는 볼 부싱 가이드)와 볼 스크류 어셈블리, 치형 벨트 드라이브 또는 리니어 모터와 같은 드라이브 시스템을 결합한 것입니다. 즉시 설치 가능한 리니어 유닛으로서, 리니어 포지셔닝 장치, 리니어 로봇의 축 또는 전기 리니어 실린더로 사용됩니다.

2. 리니어 축을 선택하는 기준은 무엇인가요?

결정적인 요소는 적재 하중(토크 포함), 스트로크, 요구되는 동적 성능, 위치 결정 및 반복 정밀도, 그리고 설치 공간 및 설치 위치입니다. 높은 하중에는 강성이 높은 가이드와 적절한 크기가 필요하며, 긴 스트로크에는 적합한 드라이브 개념이 필요합니다. 이러한 매개변수들이 설계와 드라이브 방식을 결정합니다.

3. 볼 스크류 어셈블리, 치형 벨트 드라이브 또는 리니어 모터는 언제 사용되나요?

볼 스크류 어셈블리는 높은 힘과 높은 위치 결정 정밀도가 요구될 때 사용됩니다. 치형 벨트 드라이브는 긴 스트로크와 고속에 적합합니다. 리니어 모터는 기계적 전달 요소 없이 최대 동적 성능과 최고의 정밀도가 요구될 때 사용됩니다.

4. 고정밀도 응용 분야에 적합한 리니어 축은 무엇인가요?

강성이 높은 스핀들 구동 방식의 리니어 시스템(리니어 축 및 액추에이터)은 높은 위치 결정 정확도와 반복성을 위해 사용됩니다. 최대 동적 성능도 필요한 경우, 리니어 모터 축을 고려할 수 있습니다. 궁극적으로 어떤 솔루션이 적합한지는 가이드 강성과 구동 방식에 따라 결정됩니다.

5. 장거리 이동 및 고속 운용에 적합한 리니어 축은 무엇인가요?

장거리 이동 및 고속 운용의 경우, 치형 벨트 드라이브 방식의 리니어 축이 사용됩니다. 이 방식은 높은 동적 성능과 경제적인 확장성을 갖춘 긴 길이의 구성이 가능합니다. 선택은 적재 하중 및 통합 요구 사항에 따라 결정됩니다.

6. 외부 가이드가 있는 드라이브는 언제 사용되나요?

드라이브는 고객 맞춤형 또는 기존 리니어 가이드를 사용해야 할 때 사용됩니다. 베어링이 포함된 즉시 설치 가능한 볼 스크류 어셈블리를 제공하며, 별도의 외부 가이드와 결합됩니다. 이를 통해 표준화된 드라이브와 동시에 설계상의 자유도를 확보할 수 있습니다.

7. 다축 시스템에서 리니어 축은 어떻게 사용되나요?

리니어 축은 핸들링 및 위치 결정 작업에서 선형, 면형, 공간형 갠트리의 기초가 되며, 연결 요소를 통해 다축 시스템을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 확장 가능한 직교형 리니어 로봇이 구현되며, 이는 Rexroth에서 표준 제품으로 제공됩니다.