리니어 가이드 리니어 가이드

모든 환경, 모든 선형 동작 작업에 사용할 수 있는 정확하고 동적이며 탄성 있는 가이드

선택기
전경에는 보쉬 렉스로스(Bosch Rexroth) 리니어 가이드가 배치되어 있으며, 그 뒤로는 미소 짓는 세 사람의 모습이 살짝 흐릿하게 처리된 배경이 펼쳐지고, 주변은 추상적인 푸른 빛점으로 감싸여 있습니다. 볼 레일 시스템 BSCL

합리적인 가격의 정밀도

자세히 알아보기
윤활 주기가 길어지는 볼 레일 시스템 BSHP 재윤활 없이 최대 20,000km

Bosch Rexroth 볼 레일 시스템은 생산적이고 유지보수 노력이 적게 듭니다. 또한 관련 비용이 적고 환경을 보호합니다.

뉴스로 이동

제품 비교

핵심 기술 데이터

제품 제품 크기 동적 하중 용량 최대 속도 최대 가속도 온도 최대 길이 응용 분야
고정밀
볼 레일 시스템
15 – 65 3,900N ~ 223,000N 10m/s 500m/s² -10°C ~ +80°C
옵션으로 최대 +200°C
일체형
최대
6,000mm

다중 부품 버전으로 더 긴 길이 가능
자동화, 공작 기계, 측정 기계, 정밀 작업
볼 레일 시스템
컴팩트 라인
15 – 45 18,400N ~
99,800N
5m/s 500m/s² -10°C ~ +80°C 일체형
최대
4,000mm

다중 부품 버전으로 더 긴 길이 가능
자동화, 보조 축, 목공, 로봇 시스템, 전자 산업, 태양광, 배터리 제조, 인쇄 응용 분야, 플라스틱 기술
소형 볼 레일 가이드 7 – 20 860N ~
7,900N
3m/s 250m/s² -10°C ~ +80°C 일체형
최대
2,000mm

다중 부품 버전으로 더 긴 길이 가능
의료 기술, 광학 산업, 포장 기술, 섬유 산업, 반도체 및 전자 제품 제조
고정밀 롤러 레일 시스템 25 – 125 30,000N ~
1,020,000N
4m/s 150m/s² -10°C ~ +80°C 일체형
최대
6,000mm

다중 부품 버전으로 더 긴 길이 가능
고정밀 공작 기계, 고하중 응용 분야, 측정 기계
캠 롤러 가이드 20 – 52 Fmax:
400N ~
8,000N
10m/s 50m/s² -20°C ~ +80°C 일체형
최대
7,000mm

다중 부품 버전으로 더 긴 길이 가능
조립 및 핸들링, 피드 응용 분야
리니어 부싱 Ø 3 – 80 55N ~
54,800N
5m/s 150m/s² -10°C to +80°C
옵션으로 최대 +200°C
일체형
최대
6,000mm

다중 부품 버전으로 더 긴 길이 가능
자동화, 핸들링 의료 기술, 포장 기술, 소비재 산업, 기계 및 차량 도어

FAQ

1. 어떤 종류의 리니어 가이드가 있나요?

설계, 성능 요구 사항 및 환경 조건에 따라 다양한 유형의 리니어 가이드를 사용할 수 있습니다.

기본 유형:

  • 프로파일 레일 시스템 가이드 레일과 회전 요소로 재순환 볼 또는 롤러를 갖춘 하나 이상의 러너 블록으로 구성됩니다. 프로파일 레일 시스템은 높은 정밀도, 강성 및 하중 지지 능력을 제공합니다.
  • 리니어 부싱(샤프트 가이드 또는 라운드 가이드라고도 함)은 컴팩트하고 작동이 부드러우며 경제적입니다. 높은 정밀도와 낮은 마찰 덕분에, 정밀도와 반복성에 대한 요구 사항이 높은 응용 분야에 이상적입니다.
  • 캠 롤러 가이드는 프레스 가공된 스틸 샤프트가 장착된 지지 레일과 정밀 연마된 캠 롤러(일반적으로 앵귤러 콘택트 볼 베어링)가 장착된 하나 이상의 러너 블록으로 구성됩니다. 이 제품은 견고하고 이물질에 강하며 고속 운용에 적합합니다.
  • 슬라이딩 가이드는 롤러 베어링 대신 플레인 베어링을 사용합니다. 구조가 간단하고 소음이 적지만, 마찰이 더 크고 정밀도 및 동적 성능은 낮습니다.

이러한 기본 유형은 단순한 가이드 작업부터 고동적 핸들링 시스템 및 고정밀 공작 기계에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 포괄합니다.

2. 볼 레일 시스템과 롤러 레일 시스템 중 어느 것을 선택해야 할까요?

볼 레일 시스템과 롤러 레일 시스템 중 어느 것을 선택할지는 주로 요구되는 동적 성능, 최대 강성 및 하중 지지 능력에 따라 결정됩니다. Bosch Rexroth에서는 두 형식 모두 측정 및/또는 온도 제어와 같은 통합 기능을 갖춘 제품도 제공됩니다.

볼 레일 시스템은 볼을 구름체로 사용하며, 마찰이 매우 적고 작동이 매우 부드러우며 우수한 동역학 성능을 특징으로 합니다. 이 시스템은 경량에서 중량 하중 조건에서 정밀한 움직임에 적합합니다.

롤러 레일 시스템에 비해 볼 레일 시스템은 더 높은 속도를 달성할 수 있으며, 미세한 기하학적 결함을 더 잘 보정할 수 있습니다. 대표적인 응용 분야로는 목공, 자동화 및 로봇 시스템, 인쇄 회로 기판 제조, 태양광, 배터리 테스트, 인쇄 응용 분야, 조립 및 핸들링, 정밀 작업, 측정 기술 등이 있습니다.

롤러 레일 시스템은 롤러를 전동체로 사용합니다. 롤러와 트랙 간의 접촉 면적이 넓어 하중 지지력, 강성 및 정밀도가 현저히 높습니다.

볼 레일 시스템에 비해 마찰은 약간 높고 동적 성능은 낮습니다. 또한, 매우 높은 하중 조건에서는 소음 수준이 더 낮을 수 있습니다. 대표적인 응용 분야로는 공작 기계, 머시닝 센터, 자동화 시스템에서의 고하중 및 고정밀 요구 사항뿐만 아니라 정밀 핸들링 및 가공 작업이 포함됩니다.

3. 내 응용 분야에 맞는 적절한 리니어 가이드를 어떻게 선택하나요?

적합한 리니어 가이드를 선택하려면, 성능, 서비스 수명 및 비용을 결정하는 핵심 요소인 응용 분야의 하중, 운동 프로파일, 정밀도 및 환경 조건을 정확하게 정의하는 것이 중요합니다. 주요 선정 기준은 다음과 같습니다.

  • 하중 용량(정적 및 동적)
  • 위치 결정 정확도 및 반복성
  • 이동 속도 및 동적 성능
  • 사용 가능한 설치 공간
  • 먼지, 습도, 클린룸, 진공 또는 온도와 같은 환경 조건
  • 서비스 수명 및 유지보수 전략(예: 중앙 윤활)

리니어 모션 기술 선택기, 러너 블록 컨피규레이터, 가이드 레일 컨피규레이터 및 리니어 부싱용 샤프트 컨피규레이터 와 같은 디지털 도구를 사용하여 선택 및 설계 프로세스가 간소화됩니다. CAD 데이터 외에도, e-도구는 기술 문서와 윤활에 관한 정보도 제공합니다.

4. 환경 조건과 관련하여 리니어 가이드에서 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

극한의 환경 조건은 리니어 가이드의 성능과 서비스 수명을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 특정 환경 조건에서 사용하기에 적합한 가이드를 선택하는 것이 중요합니다. Bosch Rexroth는 다음과 같은 환경 조건에 적합한 다양한 표준 및 구성 가능한 리니어 가이드를 제공합니다.

  • 오염 및 불순물 – 예: 목재 또는 석재 가공 시.
    적합한 솔루션: 특수 씰링 시스템(내장형 및/또는 부착형)이 적용된 프로파일 레일 시스템과 완전히 밀폐되고 내구성이 뛰어난 리니어 부싱.
  • 극한 온도 – 예: 유리 생산 또는 냉장실 내 핸들링 시.
    적합한 솔루션: 올메탈(all-metal) 구조의 리니어 부싱 및 프로파일 레일 시스템. 예를 들어, 극한 온도용 캐리지 NRTVG는 -30 °C에서 200 °C까지의 온도 범위에서 작동하도록 설계되었습니다.
  • 진공 환경 – 예: 웨이퍼 가공, 디스플레이 생산 또는 코팅 공정.
    적합한 솔루션: 고체 금속으로 제작된 리니어 부싱 및 볼 레일 시스템. 예를 들어, 극한 온도용 러너 블록 NRTVG는 최소 압력 10-7mbar의 최소 압력 조건에서 사용하기에 적합합니다.
  • 클린룸 – 예: 웨이퍼 및 기타 반도체 제품 제조용.
    적합한 솔루션: 내식성 강철로 제작된 소형 볼 레일 시스템 및 내식성 프로파일 레일 시스템으로, 두 가지 모두 클린룸 사용에 적합합니다. 많은 경우, 적절한 윤활 및 커버가 적용된 표준 가이드도 더 높은 클린룸 등급의 낮은 요구 사항에는 충분합니다.
  • 드라이룸, 배터리 생산.
    적합한 솔루션: 저가스 방출 플라스틱(예: POM)과 적합한 윤활제를 사용한 리니어 가이드.
  • 부식 위험이 있는 구 – 예: 배터리 생산(전해액), 전기 도금 및 표면 처리, 또는 의료 및 제약 분야의 증기 멸균.
    적합한 솔루션: 내식성 강철로 제작되거나 적절한 코팅(예: 아연-철 또는 경질 크롬 도금)이 적용된 리니어 가이드(예: Rexroth 제품군의 NRII 또는 NRFG 버전).
  • 식품 – 1차, 2차 및 최종 포장 구역(예: 포장, 팔레타이징, 적재)은 물론 라인 최종 검사에도 사용됩니다.
    적합한 솔루션: 고체 금속 스테인리스 스틸 구조의 리니어 부싱 또는 NRII 또는 NRFG 버전(NRII 식품 등급)의 소형 및 볼 레일 시스템.

5. Bosch Rexroth의 리니어 가이드는 무엇이 다른가요?

Bosch Rexroth의 리니어 가이드는 전체 수명 주기 동안 높은 정밀도, 신뢰성 및 경제성을 제공하도록 설계되었습니다. 이는 첨단 제조 기술, 고품질 소재, 엄격한 품질 관리뿐만 아니라 원활한 통합, 에너지 효율성, 그리고 전 세계적인 입지를 통해 보장되며, 여기에 일류 고객 서비스, 전 세계 기술 지원, 예비 부품 확보가 더해집니다.

추가 이점:

  • 유연한 호환성: 러너 블록과 레일, 샤프트 및 리니어 부싱은 정의된 시리즈 및 규격 내에서 별도의 개조나 재가공 없이 호환됩니다. 이는 전체 교체에 비해 장착, 정비 및 예비 부품 관리를 단순화할 뿐만 아니라 비용, 자재 및 자원을 절약해 줍니다.
  • HP 효과(고정밀도 효과): HP 효과는 Rexroth BSHP 및 RSHP 시리즈의 볼 가이드 레일 및 롤러 레일 시스템이 지닌 특성으로, 특히 높은 이동 정확도와 정밀도를 가능하게 합니다. 러너 블록 내 볼 및 롤러의 진입 구역은 최적화된 트랙과 고품질 소재를 사용한 정밀한 제조 공정을 통해 현재 작동 하중에 맞춰 조정됩니다. 충격과 같은 반응 없이 부드럽게 진입함으로써 부드러운 주행, 더 높은 정밀도, 더 낮은 동적 하중을 보장합니다. 이는 예를 들어 고정밀 공작물 가공에 이점을 제공합니다.

이러한 특성 덕분에 다양한 응용 분야를 효율적으로 구현할 수 있으며, 이는 특수 환경 조건이나 고정밀도, 고속과 같은 특정 요구 사항이 있거나 측정 또는 온도 제어와 같은 통합 기능이 필요한 경우에도 마찬가지입니다.