ctrlX AUTOMATION – 모션 시스템 모션 시스템

모든 것이 흐름 속에 있습니다!

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D - 6자유도 플래너 시스템

ctrlX FLOW6D는 6단계 자유도를 갖춘 평면 시스템입니다. 자유롭게 부유하는 운반 플랫폼 Mover는 수평, 수직, 또는 오버헤드로 설치된 작업 표면에서 움직입니다. 각 Mover는 마찰이나 오염 없이 고속에서 고도로 정밀하게 6단계 자유도(6DOF)로 작동합니다. ctrlX AUTOMATION에 통합되면서 컴팩트한 제어 시스템과 앱으로 전체 솔루션이 구성되어 기능 범위가 높아집니다. 그 결과로 탄생한 민첩한 통합 시스템은 산업용 부상의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

모듈 방식으로 적응 가능한 작동 표면에서 다양한 모양과 크기의 Mover 여러 개를 6차원으로 제어할 수 있습니다. 이러한 자유도는 필요에 따라 각자 결합 가능합니다. 이 시스템은 움직임 범위가 커서 새로운 표준을 세우기도 했습니다. 예를 들어 부상 높이는 최대 20mm, 기울기 각도는 10°이며 어느 방향으로나 끝없이 회전합니다.

ctrlX FLOW6D 추가 정보
ctrlX FLOW6D 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS - 더 높은 속도를 위한 리니어 모션 시스템

선형 모션 시스템인 ctrlX FLOWHS는 제조에 유연성과 고속을 제공하며, 정밀도를 극대화하고 공간 요구 사항을 줄여줍니다. 공간 절약형 고속 시스템은 다양한 토폴로지와 애플리케이션에 맞게 유연하게 구성할 수 있습니다. 또한 자동화 툴킷인 ctrlX AUTOMATION에 100% 통합되어 있으며 개방성과 안전성 및 전체 에코시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.

운송 및 포지셔닝을 위한 고속 시스템은 최대 10G의 가속도와 최대 5m/s의 속도에 도달하는 놀라운 성능을 자랑합니다. U자형 디자인은 최적의 경로를 보장할 뿐만 아니라 마찰 효과도 최소화합니다. 그 결과 곡선 구간에서도 최대 속도가 일정하게 유지됩니다. 또한 이 시스템은 페이로드 측면에서 강력한 힘을 발휘합니다. 최대 2.5kg까지 확장할 수 있으며, 그룹으로 묶으면 5kg까지 두 배로 확장할 수 있습니다. 더 작은 무버와 제품 간격을 20% 줄여 40mm로 줄인 이 시스템은 협소한 생산 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다.

ctrlX FLOWHS 추가 정보
ctrlX FLOWHS 추가 정보

궁금하세요? 비디오를 시청하세요.

ctrlX FLOW6D – 6차원 평면 시스템

ctrlX FLOWHS – 더욱 빠른 속도를 위한 리니어 모션 시스템

ctrlX AUTOMATION – 다운로드

다운로드

ctrlX AUTOMATION에 대해 더 자세히 알아보려면 백서를 다운로드하거나 ctrlX AUTOMATION 매거진을 확인하세요!

다운로드로 이동하기
연락처 아이콘으로 사용되는 헤드폰 아이콘

문의하기

Bosch Rexroth의 모션 시스템에 대한 추가 정보가 필요하신가요?

지금 문의하세요!