파란색의 기술적인 배경에 있는 세 가지 Rexroth 정밀 묘듈의 모습. 정밀 모듈

최대의 정밀도와 신뢰성을 위한 즉시 설치 가능한 리니어 축:

  • 초소형
  • 동적
  • 효율적

제품 정보

  • 초소형: 최소한의 설치 공간에서 최대 성능 제공
  • 강성: 통합된 가이드가 있는 강철 본체로 최대 강성 보장 정밀성:
  • 고정밀 볼 스크류 조립품
  • 다목적성: 커버, 모터 및 스위치용 옵션으로 완벽한 적응 가능
  • 빠른 속도: 효율적인 엔지니어링, 주문 및 시운전
  • 크기: 50, 60, 90
  • 최대 길이: 최대 940mm
  • 속도: 최대 1.6m/s
  • 정밀도: ± 0.005mm
  • 하나 또는 두 개의 짧은/긴 테이블 부품
  • 버전: 개방형 또는 캡슐화형(판금 또는 스틸 스트립)
  • 네 가지 윤활 옵션
  • 반도체 제조:
    실리콘 웨이퍼 핸들링 및 공급, 노즐 및 렌즈 조정.
  • 검사:
    PCB 및 전자제품 품질 관리를 위한 가이드 카메라 및 센서.
  • 테스트 시스템:
    전자 부품에 테스트 프로브 또는 헤드 배치.
  • 실험실 자동화:
    진단 장비의 소형 부품 처리.
  • 공작 기계:
    의료용 임플란트 가공용 축.
  • 레이저 가공:
    수직 레이저 헤드 정렬을 위한 보조 축.
  • 픽 앤 플레이스 자동화:
    제한된 공간에서 정밀한 이동, 인피드 및 핸들링.