Protection from all sides. EcoSafe: 보호 장비와 파티션 벽
EcoSafe의 장점
-
경제적인 조립: 간소한 부품과 혁신적인 다이렉트 패널이 조립 시간을 대폭 줄여줍니다.
-
쉬운 설치: 보호 프레임이 미리 조립되어 있어 보호용 펜스를 더욱 신속하게 설치할 수 있습니다. 모듈식 시스템이기 때문에 현장에서 단시간 내에 조정하는 것 또한 가능합니다.
-
설치 시간 절약: 콘크리트 나사로 기본 판을 결합해 두어 지상에 고정하고 정렬하는 과정이 간소해집니다.
-
안전 강화: 보호 프레임은 표준에 따라 추 테스트를 거쳤으며 법으로 정한 최소 요건을 명확하게 초과 달성합니다. 이렇게 얻은 부하 값은 위험 분석에 사용할 수 있습니다. 스폿 용접 그리드는 특히 EcoSafe 시스템 도어와 함께 사용할 때 안정성을 높여줍니다.
-
유연성 및 확장성: 모듈식 디자인은 개별적으로 사용되면서도 다기능입니다. 게다가 EcoSafe 제품은 알루미늄 프로파일 시스템의 표준 부품과 손쉽게 결합됩니다.
-
짧은 인도 시간: 표준 사이즈의 보호 프레임은 아연 도금과 블랙 스폿 용접 메시가 들어간 완조립 상태로 재고품에서 바로 주문 가능합니다.
EcoSafe 테스트하기: 성공적인 실제 응용
최적의 홀 높이 활용을 위하여 EcoSafe 가드 펜스와 산업 단계를 결합했습니다. 알루미늄 프레이밍 솔루션 분야에서 수년간 쌓은 역량을 이용해 만든 혁신적인 공간 절약형 디자인은 구조적 완결성을 입증하며 성공적으로 구현되었습니다. © Copyright PTS AUTOMATION
세로로 분리된 보호 프레임이 대형 패널의 안정성을 높여줍니다. 투명 폴리카보네이트 패널은 보호 영역의 또렷한 시야를 확보해줍니다.
보호 프레임은 알루미늄 프로파일 시스템과 동일한 인터페이스를 사용하므로 생산 라인에 통합할 수 있습니다. 또한 재고 내에서 개별 규격을 주문하거나 DIY 요소로 구현할 수도 있습니다.
모듈식 디자인으로 되어 있어 보호 펜스를 유연하게 디자인할 수 있고 특정 고객 요건에 맞게 확장도 가능합니다. 시스템 도어용 어셈블리 키트를 사용하면 도어에 간단하게 통합됩니다.