레디얼 피스톤 모터 MPR Performance 및 대표적인 응용 분야

새로운 MPR Performance의 기능 및 이점

AAA

컴팩트한 설계로 구현한 뛰어난 유연성

Rexroth의 신형 MPR Performance 레디얼 피스톤 모터는 기존 대비 길이는 최대 30%, 무게는 최대 3kg까지 줄여 설치 시간 단축은 물론 섀시 여유 공간 확보가 가능합니다. 컴팩트한 설계로 무게 중심은 낮추고 적재 하중은 높일 수 있습니다. 이는 OEM 업체의 물류 비용 절감으로 이어집니다.

AAA

이동식 장비의 생산성 향상

Rexroth MPR Performance는 시동 효율이 최대 9% 향상되었으며, 최대 470bar의 고압 성능과 최대 25% 향상된 무부하 속도를 제공합니다. 이를 통해 생산성이 향상되고 운영 비용이 절감되어, 더 짧은 시간 내 작업 완료가 가능합니다. 이러한 높은 수준의 혁신을 통해 MCR5에서 MPR3로 다운사이징하여 총소유비용을 추가로 절감할 수 있습니다.

AAA

Bosch Rexroth의 BODAS 제품군과의 완벽한 시스템 통합

Bosch Rexroth는 BODAS 드라이브와의 파트너십을 통해 eDA 소프트웨어 기반의 유압식 주행 드라이브 제어 솔루션을 제공합니다. 이 즉시 적용 가능하고 확장성 높은 솔루션은 유압 장치를 정밀하게 전자 제어하여 성능과 효율을 향상시킵니다.

AAA

탁월한 유연성 및 원활한 통합

맞춤형 Rexroth MPR Performance 모터를 통해 탁월한 설계 유연성을 경험해 보세요. 축 방향 포팅과 라멜라 디스크 브레이크가 장착된 이 프레임 사이즈의 업계 최초 레디얼 피스톤 모터는 차량 설계의 새로운 가능성을 열어줍니다. 적응형 샤프트 구성을 통해 맞춤형 솔루션 제공이 가능하며, 이형 제품 관리가 간소화되어 리드 타임이 단축됩니다.

AAA

손쉬운 교체와 호환

Rexroth MPR Performance 모터는 표준화된 시장 인터페이스를 적용하여 기계 재설계 비용 없이 즉시 교체가 가능합니다. 기존 제품과의 역호환성 보장으로, 제조업체는 MPR Performance 모터의 향상된 성능을 즉시 활용할 수 있습니다.