견고하고 인체공학적인 HMI 조이스틱 SENSE+

HMI 개념을 위한 최고의 유연성

SENSE+ 조이스틱 360° 관점

온종일 편안하고 효율적으로 일할 수 있는 인체공학적 설계

SENSE+ 그립은 운전자의 편의성을 높이고 피로를 줄이기 위해 인체공학적으로 설계되었습니다. 오른손용과 왼손용으로 나뉘어 있어 어떤 운전자든 자연스럽게 쥘 수 있습니다. 크고 지지력이 좋은 팜레스트는 장시간 교대 근무 시 근육의 긴장을 크게 줄여주어 운전자의 편안함과 집중력을 높여줍니다. 이 우수한 인체공학적 성능 덕분에 피로는 줄이고 정밀한 조작은 오래 유지할 수 있어, 미국과 유럽을 비롯한 전 세계 현장에서 생산성과 안전성을 높이는 데 직결됩니다.

SENSE+ 조이스틱 버튼 포트폴리오

모든 모바일 기계에 대한 맞춤 설정을 통해 확장 가능한 HMI

최신 이동식 장비에서 핵심은 확장성입니다. 그립 헤드에 최대 13개의 통합 위치를 자유롭게 구성할 수 있는 SENSE+는 시장에서 유례없는 맞춤화와 설계 자유도를 자랑합니다. 이러한 모듈식 HMI 접근 방식을 통해 OEM 및 기계 제조업체는 건설, 농업, 자재 취급에 이르기까지 특정 기계 요구 사항 및 응용 분야에 완벽하게 부합하는 고유한 조이스틱 구성을 만들 수 있습니다. 단순한 구성이든 복잡한 고급 레이아웃이든, SENSE+는 필요에 따라 유연하게 확장되어 미래를 내다본 투자가 됩니다.

SENSE+ 조이스틱 햅틱 신호 진동

기능 안전과 직관적인 상호 작용

기능 안전성을 위해 작업자와 기계 간의 명확한 상호작용이 필수적입니다. SENSE+는 ISO 13849와 같은 관련 산업 표준을 준수하는 기능적으로 안전한 설계로 제작된 Rexroth 조이스틱 포트폴리오 최초의 제어 그립입니다. 덕분에 안전이 중요한 작업에서도 믿고 쓸 수 있습니다. 또한 SENSE+는 통합 햅틱 피드백을 표준으로 제공하는 최초의 제품으로 기계 상호 작용을 혁신적으로 개선했습니다. 이 기능은 시각적 또는 청각적 신호로 주의를 산만하게 하지 않으면서도 조작자의 손에 직접 가시적인 경고와 감각 정보를 제공하여 반응 시간과 인지력을 향상시킵니다. 이는 보다 안전하고 효율적인 기계 취급을 위한 새로운 차원의 직관적인 제어입니다.

4THE5 CAN 기반의 SENSE+를 통한 종합적인 HMI 솔루션

원활한 디지털 통합

원활한 디지털 통합

산업 표준 CAN 버스 프로토콜(J1939 및 CANopen)을 통해 기존 기계 제어 시스템에 간편한 플러그 앤 플레이 방식으로 통합되어 개발 시간과 복잡성을 줄입니다.

검증된 내구성과 신뢰성

검증된 내구성과 신뢰성

4THE5는 건설·농업 등 가혹한 작업 환경을 견딜 수 있도록 설계되어, 오랜 사용 수명과 최소한의 다운타임을 실현합니다.

인증된 기능 안전성

인증된 기능 안전성

조이스틱 전체 어셈블리는 엄격한 기능 안전 기준을 충족하도록 설계되어, 안전 필수 기능에 사전 검증을 마친 신뢰성이 뛰어난 솔루션입니다.

완벽하고 사전 검증된 솔루션

완벽하고 사전 검증된 솔루션

단일 공급업체로부터 완전히 조립 및 테스트된 조이스틱 솔루션을 조달함으로써 호환성 문제를 제거하고 공급망을 단순화하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

HMI SENSE+ 조이스틱용 온라인 컨피규레이터

원하는 방식으로 구성

새로운 HMI 컨피규레이터 플랫폼을 사용해 기계 제어를 쉽게 정의할 수 있습니다.

컨피규레이터
Bosch Rexroth의 HMI SENSE+ 조이스틱 전문가

"Bosch Rexroth의 SENSE+ 조이스틱은 기계 제어의 새로운 기준을 제시합니다. 디지털 경보를 물리적 피드백으로 변환하여 작업자와 기계 주변 환경 사이에 원활하고 직관적인 연결을 만듭니다."


프로덕트 매니저, Bosch Rexroth

인체공학적 제어 그립 SENSE+

Rexroth 유압장치 또는 전자 조이스틱, 그리고 고객의 장치와 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.

제품 세부 정보

자주 묻는 질문들

가장 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 여기에서 확인할 수 있습니다.

SENSE+ 조이스틱은 어디에서 구입할 수 있나요?

SENSE+ 조이스틱 및 전체 4THE5 시리즈는 Bosch Rexroth 공식 판매 채널 및 공인 유통 파트너를 통해 구입할 수 있습니다. 직접 견적, 기술 상담 또는 가까운 유통업체를 찾으려면 아래 지원 섹션을 참조하거나 Rexroth 연락처 찾기를 방문하시기 바랍니다. Bosch Rexroth의 현지 HMI 전문가들이 여러분의 특정 응용 분야를 지원해 드립니다.

SENSE+ 조이스틱은 ISO 13849와 같은 유럽 기계 안전 표준을 준수하나요?

예. 특히 Bosch Rexroth의 4THE5 CAN 베이스와 결합된 SENSE+ 조이스틱은 ISO 13849를 비롯한 엄격한 유럽 및 국제 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었습니다. Bosch Rexroth의 설계 프로세스는 안전이 중요한 기능에 대한 신뢰할 수 있는 성능 제공에 중점을 두어, 기계 지침을 준수해야 하는 EU 및 전세계의 OEM 및 기계 제조업체에 이상적인 선택입니다.

SENSE+ 조이스틱에 대한 기술 지원이나 서비스를 받을 수 있나요?

Bosch Rexroth는 SENSE+ 조이스틱을 포함한 전체 HMI 제품 포트폴리오에 대한 기술 지원과 서비스를 폭넓게 제공합니다. 전세계 Bosch Rexroth 애플리케이션 엔지니어팀이 시스템 통합부터 프로그래밍, 문제 해결까지 함께합니다. 서비스 문의 또는 기술 지원은 해당 국가의 지원 팀에 직접 문의하시기 바랍니다.

SENSE+는 혹독한 조건에서 사용되는 농업용 장비에 적합한가요?

SENSE+ 및 전체 4THE5 조이스틱 플랫폼은 가장 혹독한 환경에서 전 세계적으로 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 소재와 높은 IP 등급 덕분에 고습도, 분진, 극한 온도에서도 안정적으로 작동하며, 혹독한 기후 환경에서 운용되는 농업·광산 장비에 최적화되어 있습니다. 인체공학적 디자인은 또한 이러한 분야에서 흔히 볼 수 있는 긴 작업 시간 동안 운전자의 피로를 줄이는 데 도움이 됩니다.

대량 주문 시 맞춤 제작(OEM 브랜딩/컬러)이 가능한가요?

대량 OEM 주문 시 SENSE+ 조이스틱을 높은 수준으로 맞춤 제작해 드립니다. 여기에는 특정 버튼 구성, 맞춤형 브랜딩, 기업 아이덴티티에 맞는 색상 구성 등이 포함될 수 있습니다. 전세계 영업 및 엔지니어링 팀이 여러분의 기업과 협력하여 독보적인 솔루션을 개발해 드립니다. 프로젝트 요구사항에 대해 논의하시려면 지역 영업 사무소로 문의하시기 바랍니다.

지원

HMI에 대해 논의 중인 두 전문가

문의

차세대 HMI 프로젝트에 대한 맞춤형 솔루션 및 개별 상담을 위해 Bosch Rexroth 전문가에게 문의하십시오.

전문가에게 문의하기

문의처 찾기
문의처 찾기
Rexroth HMI 솔루션 관련 제품 문서

제품 설명서

Rexroth 다운로드 센터를 방문하여 HMI 제품 포트폴리오 내 솔루션에 대한 더 자세한 기술 정보, 제품 정보 및 추가 문서를 확인할 수 있습니다.

다운로드 센터
다운로드 센터
특장 이동식 기계

동영상

Rexroth HMI가 오프로드 시장을 어떻게 변화시키고 있는지 최신 동영상을 시청하고 제품 및 솔루션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

재생 목록 보기
재생 목록 보기