자급식 액추에이터 자급식 액추에이터

특성

리니어 모션과 힘

리니어 모션과 힘

서보 동기 모터를 통해 제어됨

서보 동기 모터를 통해 제어됨

유압식 전력 밀도를 갖춘 견고한 자급식 시스템

유압식 전력 밀도를 갖춘 견고한 자급식 시스템

전기로만 구동됨

전기로만 구동됨

자급식 액추에이터의 이점은 무엇일까요?

자급식 액추에이터는 다음과 같이 매우 효율적입니다. 전기 모터, 펌프 및 유압 실린더에 중요한 제어 기능을 결합하여 밀폐된 소형 시스템 내에서 이러한 장치를 차단합니다. 첨단 컨버터 및 제어 기술이 결합된 전자유압 설계 덕분에 리니어 동작 및 힘을 쉬우면서도 정밀하게 제어할 수 있습니다. 힘이 필요 없는 경우 모터가 멈춥니다. 적용된 모든 부하 또는 힘은 통합 차단 밸브가 지지합니다. 필요에 맞게 전력을 사용하는(Power-On Demand) 제어 시스템으로 인해 전기 소비량이 최소화되어 궁극적으로 전체 공정에서 탄소 배출량을 저감할 수 있습니다. 많은 이점으로 인해 자급식 액추에이터는 중앙 파워 유니트가 있는 유압 실린더의 첨단 대체 장치일 뿐만 아니라 전자기계식 리니어 다이렉트 드라이브의 내구성이 뛰어나며, 유지보수 필요성이 낮은 대체 장치로 이상적입니다.

고객 문제 지원

당면 과제: 긴 배관 연결

긴 배관 연결

당면 과제: 남아있는 마지막 유압 액추에이터

남아있는 마지막 유압 액추에이터

당면 과제: 전자기계식 액추에이터의 기대 수명

전자기계식 액추에이터의 기대 수명

당면 과제: 공간 및 길이 제한

공간(길이) 제한

당면 과제: 공정 중 충격 부하 발생

공정 중 충격 부하 발생

제품 비교

CytroMotion CytroForce 맞춤 솔루션
안전 요청 시 STO, SLS, SBC * 맞춤
< 275 kN < 1200 kN 맞춤
Vmax 강력한 힘 < 350 mm/sec < 120 mm/sec 맞춤
Vmax 급속 이송 < 2 x 급속 이송 < 5 x 급속 이송 맞춤
제어 제외 포함 맞춤
*
STO = 안전한 토크 끄기

SLS = 안전 제한 속도

SBC = 안전한 브레이크 제어

자세한 정보

높은 전력 밀도와 전기 제어: 자급식 액추에이터를 통한 기계 및 시스템 최적화 방법을 제공합니다.

백서

높은 전력 밀도와 전기 제어:
자급식 액추에이터를 통한 기계 및 시스템 최적화 방법을 제공합니다.

다운로드

웹 세미나

최고의 자급식 액추에이터를 선택하여 생산성울 극대화하세요.

보기