건너뛰고 메인 콘텐츠로 이동
리니어 축 Small Modules
컴팩트한 크기, 뛰어난 성능:
초소형 리니어 모듈로 소형 부품 핸들링 가능
서보 또는 스테퍼 모터 탑재
다축 시스템을 위한 연결 요소
제품 정보:
prev
장점
기술 자료
응용 사례
next
장점
컴팩트성:
공간 효율적 설계와 손쉬운 시스템 통합
편의성:
5가지 사전 구성된 크기로 온라인 선택 및 주문 가능
유연성:
서보/스테퍼의 간편한 장착과 신속한 가동
결합성:
다축 시스템을 위한 연결 요소 제공
신속성:
최소화된 배송 시간
경제성:
우수한 가격 대비 성능비
기술 자료
크기: 30, 40, 50, 80, 120
주행 범위: 50 ~ 1,200mm
최대 탑재 하중: 88kg
최대 속도: 1.92m/s
최대 가속도: 9.6m/s²
높은 반복성: +/– 0.005mm
응용 사례
소비재, 배터리, 반도체 제조 등 다양한 산업 분야
단일 또는 다축 시스템을 통해 질량이 가벼운 소형 부품 핸들링
간단한 위치 선정 및 인피드 작업
비용 효율적인 전기 구동 방식으로의 전환
기존 공압 애플리케이션의 대체 솔루션
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next