Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템을 점검하는 여성 작업자의 모습 TS 1 이송 시스템

소형 경량 제품을 위한 정밀 솔루션입니다. 초소형 스테퍼 모터가 장착된 48V 버전으로 곧 출시 예정입니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템에서 작동하는 여러 정밀 조립 스테이션의 클로즈업 모습

탁월한 정밀도

최대 ± 0.015mm의 위치 결정 및 반복 정밀도를 구현합니다. 플라스틱, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 소재의 공작물 팔레트로 용도에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템이 장착된 수동 워크스테이션

모든 요구 사항에 유연하게 대응

다양한 모듈식 툴킷으로 맞춤형 시스템을 구축합니다. 모든 부품은 자유롭게 조합 가능하며, 클린룸 및 ESD 보호 구역 부터 드라이룸에 이르기까지 가장 까다로운 환경을 위해 설계되었습니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템의 초소형 레이아웃

초소형 설계

협소한 공간과 제한적인 생산 환경에 최적화되었습니다. 다른 시스템으로는 불가능한 복잡하고 자유로운 맞춤형 레이아웃 구성이 가능합니다.

TS 1의 작동 방식: 산업별로 검증된 솔루션

TS 1 이송 시스템의 공작물 캐리어에 의료 기기를 배치하고 있는 보호복을 입은 작업자의 모습

민감한 제품을 위한 극도의 정밀도

생명과학 및 의료 분야에서는 극도의 정밀도와 완벽한 공정 신뢰성이 필수입니다. TS 1은 ISO Class 7까지의 클린룸 인증을 획득했을 뿐만 아니라, 부드러운 핸들링으로 가장 민감한 부품의 무결성까지 보호합니다. 이송 전 과정에서 엄격한 공차를 유지하여 생명 유지 장비, 진단 키트, 초정밀 조립품의 기능을 완벽하게 보장합니다.

자동차 조립용 Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템

자동차 산업을 위한 강건한 공정

자동차 산업은 기존 부품 조립과 전기 부품 조립 모두에서 정밀성을 요구합니다. TS 1은 제어 장치 및 센서 제조 는 물론, 배터리 생산의 핵심 공정에 최적화된 솔루션입니다. 드라이룸(습도 1% 미만) 환경 검증과 부드러운 핸들링이 결합되어 초소형 배터리 셀 생산에 신뢰할 수 있는 선택입니다.

TS 1 이송 시스템 의 공작물 팔레트 위에 놓인 손목시계 클로즈업

하이엔드 소비재를 위한 완벽한 품질

손목시계, 디스플레이, 안경 렌즈 등 프리미엄 소비재에서는 완벽한 기능과 흠 없는 외관이 시장 성공을 결정합니다. TS 1 시스템은 이 두 가지를 모두 충족합니다. 높은 생산 속도와 함께 민감한 부품의 안전하고 부드러운 이송을 보장합니다. 타협 없는 높은 제품 품질을 실현합니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템이 민감한 인쇄 회로 기판(PCB)을 이동하는 모습

고감도 전자제품을 위한 최대 보호

전자 제조 공정에서는 미세한 충격, 스크래치, 정전기 방전(ESD)만으로도 고가의 부품이 손상될 수 있습니다. TS 1은 이중 보호를 제공합니다. 완전 전도성 EPA 인증 설계 로 ESD 손상을 안정적으로 차단합니다. 또한 48V 모듈의 무진동 핸들링 으로 초정밀 조립품, 카메라 모듈, 센서를 안전하게 이송합니다.

핵심 기술 데이터

공작물 팰릿 중량:
최대 3kg
공작물 팰릿 크기: 80 x 80mm, 120 x 120mm, 160 x 160mm
공작물 팰릿 종류: 플라스틱, 플라스틱/강철, 알루미늄
컨베이어 매체: 벨트 (PA), 치형 벨트 (PA)
컨베이어 속도: 6, 9, 12, 15, 18m/min
높은 반복 정확도: ±0.015mm
적합 공간: 등급 7 클린룸(EN ISO 14644-1), 건조실(최대 약 1% 상대 습도)
특수 부품: 짧은 처리 시간, 포지셔닝 장치용 어큐뮬레이션 커브로 최고의 반복 정확도와 신속한 공작물 팰릿 전환

48V 기술을 적용한 완전 전기식 TS 1 출시 예정

한 눈에 이점 살펴보기

  • 완전 전기식이자 무공압: 공압 액추에이터 및 부품을 제거하여 시운전 시간 단축, 운영 비용 절감, 유지보수 최소화를 실현합니다.
  • 빠른 이송: 최대 24m/min의 이송 속도로 사이클 타임을 대폭 단축합니다.
  • 무진동 이송: 매개변수 조정 가능한 속도 램프로 공작물 캐리어의 부드러운 가감속을 구현하여 민감한 부품을 보호합니다.

  • 지능형 IO-Link 제어: 필드버스 독립 IO-Link 표준으로 간편한 시운전과 유연한 제어를 실현합니다.
  • 더욱 컴팩트한 설계: 비동기 기어드 모터 대신 소형 스테퍼 모터를 사용하여 더욱 컴팩트한 레이아웃을 구현합니다.
  • 완벽한 호환성: 모든 48V 모듈을 기존 TS 1 제품군과 완벽하게 통합하여 투자 안정성과 유연성을 극대화합니다.

추가 비용 없이 이송 시스템 프로젝트 계획

MTpro 계획 소프트웨어를 최대한 활용하세요. Bosch의 거의 모든 기술 제품이 이 툴에 담겨 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능으로 개별 이송 시스템을 신속하게 설계하세요.

한 화면에 보이는 엔지니어링 툴 MTpro

MTpro 계획 소프트웨어

최초 아이디어부터 구현까지 이송 시스템 의 모든 것을 툴 하나에 담았습니다.

MTpro