이송 시스템 TS 7을 바라보는 남성 Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us. Bosch Rexroth의 TS 5 롤러 컨베이어와 다양한 로터리 장치 무거운 하중용 롤러 컨베이어 시스템 TS 5

400kg 이상의 하중 작업용으로 모듈식에 손쉬운 유지보수

다양한 산업에서 무거운 하중을 취급

TS 5 롤러 컨베이어 시스템은 필요한 경우 긴 거리에 걸쳐 최대 400kg 이상의 하중을 운반합니다. 견고한 구조로 되어 있어 극한 환경에 특히 적합합니다. 에너지 저장 및 관리, 전자 제품 및 가정용 기기, 자동차, E-모빌리티 및 운송 등 다양한 산업에 적합합니다.

고품질 기술이 이끄는 시스템

킹 샤프트가 있는 TS 5 Transfer System은 일반적인 체인 드라이브에 비해 상당한 장점이 있습니다.

장점의 예:

  • 유지보수 필요성이 낮음
  • 소음 없이 작동
  • 필요한 구동력이 낮으므로 효과적인 성능을 통해 높은 에너지 효율 달성

모듈식 개념

TS 5 Transfer System은 미래 지향적입니다. 현대적인 부품과 더욱 실용적인 기능이 탑재된 TS 5는 새로운 디지털 시대의 생산 분야에 쉽게 통합될 수 있습니다. 매우 높은 맞춤화 가능성을 제공하는 수많은 모듈과 세심한 모듈식 설계 원칙으로 강화된 혁신적인 이송 시스템 TS 5를 통해 고객은 더욱 자유롭게 시스템을 설계하고 구성할 수 있습니다.

간편하고 빠른 계획

Engineering Software MTpro가 유연하고 간편한 레이아웃 계획을 제공합니다. 높은 자신감으로 계획하고 직관적으로 설계합니다. 조달 프로세스의 시간과 비용을 절약합니다. TS 5의 부품이 MTpro에 포함되어 있어 부품 목록이 자동으로 생성되므로 전체 계획 프로세스가 상당히 간소화됩니다.

한눈에 보는 TS 5 특징

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro로 TS 5 롤러 컨베이어 라인을 계획

간편한 설계

고객 친화적인 MTpro CAD 프로그램과 지능형 설계 부품의 지능적인 결합으로 원하는 바에 따라 시스템을 맞춤화할 수 있습니다. MTpro는 검증되고 훌륭한 공구이며, 애플리케이션 중심의 빠른 계획을 가능하게 해주는 공구입니다. 이를 통해 계획 프로세스를 상당히 단축할 수 있으며, 궁극적으로 조달 프로세스의 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 자동 주문 목록과 제품 카탈로그 링크 및 설치 지침이 있어 전체 프로젝트 계획 프로세스가 더욱 간소화됩니다.

Bosch Rexroth의 TS 5 운반 시스템 일러스트레이션

모듈식 구조

TS 5의 모듈식 설계 원칙으로 인해 다양한 레이아웃을 실현할 수 있습니다. 그 결과 이송 시스템의 변경 또는 확장이 정말 간편해졌습니다. 매우 높은 맞춤화 가능성을 제공하는 수많은 모듈과 세심한 모듈식 설계 원칙으로 강화된 혁신적인 이송 시스템 TS 5를 통해 고객은 더욱 자유롭게 시스템을 설계하고 구성할 수 있습니다.

Bosch Rexroth의 TS 5 Tranfer System 드라이브 모듈과 분할 롤러

신뢰할 수 있는 시스템

TS 5는 매우 안정적인 시스템이며 최고의 품질을 자랑합니다. 킹 샤프트 드라이브가 긴 사용 수명을 제공하며, 유지보수는 최소한으로 줄였습니다. 체인 구동식 컨베이어와는 반대로, 킹 샤프트가 설치된 TS 5는 어떤 제한도 없이 사용할 수 있습니다. 예를 들어 시스템을 오른쪽이나 왼쪽으로 분기할 수 있습니다. 많은 시스템 레이아웃에서 드라이브 모듈이 추가로 필요하지 않으므로 매우 경제적입니다.

TS 5 조립 라인에서 Nexo 무선 너트 러너로 작업 중인 직원

효율성 개념

지능형 솔루션이라는 측면에서 TS 5의 효율성 개념은 가히 최고입니다. 총 소유 비용 측면과 더 좋은 에너지 효율성 측면에서도 TS 5는 다른 모든 제품보다 훨씬 뛰어납니다. 시스템 너비 범위가 455~1040mm이고 롤러 섹션의 길이를 자유롭게 선택할 수 있어 필요에 따라 정확히 선택하고 구현하기가 쉽습니다.

핵심 기술 데이터

공작물 팰릿 중량:
> 400kg, 롤러당 최대 50kg
공작물 팰릿 크기: 455 x 455, 최대 1,040 x 845mm
롤러 크기: 60mm
롤러 간격: 130, 195, 260, 325mm
환경: DIN EN ISO 14644-1에 따라 등급 8 클린룸에 승인됨

특수 부품

킹 샤프트 드라이브:
낮은 유지보수 필요성, 에너지 효율성, 저소음 드라이브 개념
"오픈 센터": 아래쪽에서 공작물에 쉽게 액세스할 수 있는 개방형 컨베이어 섹션
3방향 전환기: 세가지 옵션의 T 모양 아웃피드: 오른쪽, 왼쪽, 위쪽 또는 아래쪽
회전 장치: 한 장치에서 전환기, 접합, 교차 기능 수행, 회전각 45°부터 최대 180°
포지셔닝 장치: 공정 스테이션의 공작물을 정확하게 포지셔닝하는 절대 정밀도(+/-0.3mm)
구동 장치: 컨베이어 섹션을 포함하는 강력한 구동 장치와 유연한 구성 옵션
횡방향 리프트 장치: 4.5mm의 스트로크로 횡방향 섹션에서 공작물을 쉽게 운반
구동 키트: 구동 키트 별도, 컨베이어의 시작 또는 끝면에 배치할 수 있는 독립된 모듈과 컨베이어 섹션
스윙 게이트: 이동식 스윙 게이트로 사각형에서 유연한 액세스