VarioFlow belt 모듈식 벨트 컨베이어 섬세한 제품의 원활한 이송을 보장하는 것이야 말로 Bosch Rexroth의 원동력입니다.



VarioFlow belt의 장점

  • 곡선형의 양면: 단 하나의 벨트 유형으로 유연한 레이아웃 설계가 가능합니다.
  • 세밀한 메시로 구성된 이송 표면: 섬세한 제품도 안정적이고 원활하게 이송할 수 있습니다.
  • 작은 편향 반경: 컨베이어 트렌치가 줄어들어 브리징을 위한 추가 부품이 거의 필요하지 않습니다.

  • 긴 섹션: 단 하나의 드라이브로 최대 30m 길이의 컨베이어를 지원할 수 있습니다.
  • 확장 가능한 크로스 커넥터: 표준에서 벗어난 시스템 폭도 쉽게 구현할 수 있습니다.
  • 포괄적인 제품 가이드: 다양한 조합이 가능하기 때문에 이송되는 상품에 최적화된 상태로 적응할 수 있습니다.



신속하고 간편한 프로젝트 계획

MTpro에 통합된 체인 계산 프로그램을 사용하면 최대 체인 인장력과 필요한 구동 토크를 빠르고 효율적으로 결정할 수 있습니다. 오버런이 발생했나요? 컨베이어 라인의 레이아웃을 조정하기만 하면 최상의 성능과 효율성을 얻을 수 있습니다. 외부 검증 없이 드래그 앤 드롭으로 맞춤형 이송 시스템을 빠르게 구성할 수 있습니다.

한 화면에 보이는 엔지니어링 툴 MTpro

MTpro 계획 소프트웨어

최초 아이디어부터 구현까지 이송 시스템 의 모든 것을 툴 하나에 담았습니다.

MTpro