VarioFlow plus 상대 습도 0.5%의 매우 건조한 환경에서 사용 가능한 확장된 적용 범위 자세히 알아보기 VarioFlowplus 타코미터 이제 120m/min으로 더 빨라졌습니다. VarioFlow plus 체인 컨베이어를 살펴보고 있는 여성 Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow는 작업장 연결을 통해 더 뛰어난 생산성을 발휘하며 렌즈를 운반합니다. 안경 렌즈 산업의 VarioFlow plus

렌즈를 수작업 워크스테이션으로 운반하는 데 사용되는 효과적인 방법을 살펴보세요.

비디오 보기

한눈에 보는 시스템

산업 개요

기계 상호 연동 및 제품 운반이 가능한 VarioFlow plus는 다양한 산업에 적합합니다

  • 식품 및 포장
  • 의료
  • 자동차 및 전기

시스템 이점

  • 직접 및 간접 제품 운반(수평, 수직 구성)
  • 비용 효율성: 수평 커브에서 구름 마찰이 발생해 더 멀리 이동하고 필요한 드라이브 수 절감
  • 사용 수명 연장 및 가동 중지 시간 감소: 기계 가공이 필요 없는 슬라이딩 표면 덕분에 마모 감소
  • 공간 절약: 모든 크기에 적합한 수평 커브 반경
  • MTpro로 빠른 계획, 프로젝트 계획 및 시각화
  • 방대한 모듈식 시스템 및 고도의 맞춤 옵션

성공 스토리

생산 플랜트의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템 위를 이동하는 종이 롤

소비재

Eurovast의 티슈 생산 현장에서의 VarioFlow plus: 24시간 연중무휴 운영을 통한 신뢰할 수 있고 유지보수가 적은 자재 흐름.

체인 표면이 매끄러운 흰색 VarioFlow plus 컨베이어 벨트에 2개의 Rexroth 상자

식품 산업

VarioFlow plus는 Hitmark Robotics 솔루션을 통한 지능형 자동화를 통해 식품 산업에서 효율적인 팔레타이징을 보장합니다.

체인 컨베이어 시스템 VarioFlow plus 성공 스토리 Omega Optix

안경 렌즈 산업

VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템은 안경 렌즈를 수동 워크스테이션으로 효율적으로 운반합니다.

Bosch Rexroth의 VarioFlow plus Chain Conveyor System에서 운반되는 티백 박스

차(Tea) 생산

체인 컨베이어 시스템 VarioFlow plus로 좁은 공간에서도 차(Tea)를 운반합니다.

VarioFlow plus 체인 컨베이어 벨트 세 개와 포장된 박스

인트라로지스틱스

매우 좁은 공간의 물류 애플리케이션으로 설치된 VarioFlow plus가 Schaefer 박스를 수동 포장 스테이션으로 운반 후 발송 지점으로 운반합니다.

차량 루프라이너를 운반하기 위해 오버헤드 컨베이어로 설치된 VarioFlow plus 체인 컨베이어 벨트

자동차 산업

자동차 산업의 차량 헤드라이너를 운반하기 위해 현수식 컨베이어로 VarioFlow를 설치합니다.