1. Home
  2. 회사
  3. 디지털 트랜스포메이션
한 사람이 첨단 기계와 로보틱스로 가득 찬 현대적이고 산업적인 작업 공간으로 걸어가고 있습니다. 공간은 천장 조명 패널 덕분에 밝으며, 깔끔하고 하이테크한 느낌을 주는 환경입니다. 디지털 미래 구현

"디지털 트랜스포메이션은 프로세스를 효율적으로 간소화하고, 새로운 협업 방식을 제시합니다. 이를 통해 정보를 더욱 효율적으로 전달합니다.”라고 Change Business의 최고 디지털 책임자 Eva Seidel은 말합니다.

디지털화의 세계로 나아가다

소프트웨어의 힘을 포용하는 디지털 트랜스포메이션

디지털화는 하드웨어에서 소프트웨어로의 전환을 통해 업무 방식, 이동식 기계 작동, 공장 운영 방식을 혁신하고 있습니다. Bosch Rexroth는 생산성과 지속 가능성 향상을 목표로 고객의 이러한 트랜스포메이션 과정을 지원합니다. 역동적이고 정밀한 움직임에 대한 전문 지식을 소프트웨어 기반 자동화의 가상 세계로 이전합니다.

Bosch Rexroth, 제품 라이프 사이클에 따른 파트너

디지털화는 기계 및 시스템의 전체 라이프 사이클에서 중요한 역할을 합니다. Bosch Rexroth는 OEM 및 시스템 통합 업체의 시운전 시간 단축부터 최종 사용자의 다운타임 최소화에 이르기까지 전 과정을 지원할 수 있는 강력한 파트너입니다.

엔지니어링 간소화

개발 단계는 기계와 시스템의 생산 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다. OEM과 시스템 통합 업체 모두 검증된 솔루션을 통해 엔지니어링 공정을 간소화하고 시운전 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다. 이를 통해 장기적인 가용성을 높이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 엔지니어링 공정을 지원하는 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

설치 간소화

모바일 로봇, 기계 및 시스템의 설치와 시운전은 종종 상당한 시간의 압박 속에서 수행되어야 하는 경우가 있습니다. 이러한 상황에서 Rexroth는 플러그 앤 런(plug-and-run) 모듈을 활용하면 비용 절감 효과가 클 것으로 예상됩니다. 이 모듈은 타사 부품이나 시스템과 쉽게 통합하고 결합할 수 있습니다.

생산성 극대화

자동화 기술과 정보 기술의 긴밀한 통합은 효율성 증대와 생산성 향상에 필수적입니다. Bosch Rexroth가 기존 경계를 허물고 운영을 간소화하며 비용 절감을 통해 어떻게 생산성 향상을 이끌어내는지 알아보세요.

가동 시간 극대화

최종 사용자는 상태 모니터링과 예지 보전을 통해 지속적인 생산성 향상과 높은 가용성의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이러한 방식으로 예기치 않은 가동 중단이 발생하기 전에 안정적으로 마모를 감지할 수 있습니다.

디지털 솔루션 살펴보기

Bosch Rexroth의 혁신적인 기술은 투명성을 높이고 효율성을 높이며 운영의 지속 가능성을 촉진하도록 설계되었습니다.

유압식 제어 장치를 위한 H4U(Hydraulics For You) 소프트웨어 플랫폼

H4U – Hydraulics For You

H4U(Hydraulics For You) 플랫폼은 산업용 유압장치의 통합 기능을 새로운 차원으로 끌어올려 하드웨어 기반 제어 기능을 하드웨어 독립적인 소프트웨어 모듈로 유연하게 이전하고 기존 자동화 환경에 통합할 수 있습니다. Next Level Control: 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 모션 제어 소프트웨어 패키지의 새로운 유압 기능, H4U.cube

Hydraulic Hub를 통한 서비스 및 유지보수 효율성 향상

Bosch Rexroth의 Hydraulic Hub는 다양한 디지털 서비스를 활용하여 유압 서비스를 최적화함으로써 설비와 시스템의 가동률을 향상시킵니다. 서비스 및 유지보수 팀은 24시간 365일 플랫폼을 통해 40만 개 이상의 Rexroth 산업용 유압 부품을 확인하고, 제품별 서비스 정보와 작업 절차를 조회하실 수 있습니다.

스마트폰과 블루투스로 유압 밸브를 매개변수화하고 유압 밸브 판독

유압장치용으로 새로 개발된 차세대 디지털 온보드 전자기기를 통해 아날로그 부품과 필드버스/Ethernet으로 연결된 부품 간에 크기를 경제적으로 조정할 수 있습니다. 이로 인해 디지털화의 경제적인 이점을 누릴 수 있으며 따로 배선 작업이 필요 없습니다. 이 차세대 제품은 개방형 인터페이스 블루투스와 IO-Link를 제공합니다. 적합한 앱과 함께 사용하면, 시운전 엔지니어와 오퍼레이터, 서비스 기술자가 부품에 액세스할 수 있으며 기계 제어 시스템과 상관없이 각자의 스마트폰을 사용하여 직접 매개변수를 변경할 수 있습니다.

 4대의 대형 건설 차량이 있으며, 배경에는 파란색 네온 화살표가 불을 밝히고 있습니다. 이러한 차량에는 로더와 굴삭기가 포함되어 있습니다.

지속 가능성, 규정 준수 및 자동화를 통한 제조 분야의 당면 과제 해결

특장 기계 제조업체는 지속 가능성 목표 달성, 법적 요건 준수, 효율성 개선을 위한 자동화 실현 등 다양한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 Bosch Rexroth의 디지털 애플리케이션 솔루션인 BODAS(Bosch Rexroth's Digital Application Solution)는 OEM의 변화하는 요구를 충족하는 종합적인 에코시스템을 제공합니다. BODAS는 검증된 하드웨어, 유연한 소프트웨어, 직관적인 툴 및 협업 플랫폼에 간편하게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 간편한 액세스는 간편한 사용으로 직결됩니다.​

미래의 표준을 제시하는 최첨단 기술인 ctrlX OS 화면을 나타내는 노트북입니다.

산업 분야의 당면 과제를 위한 Linux 운영 체제, ctrlX OS

산업 분야는 점점 더 분산형 소프트웨어와 데이터 기반 자동화 솔루션을 지향하고 있습니다. 또한, 산업 분야에서는 가능한 많은 정보를 수집하고 있습니다. ctrlX OS는 최신 소프트웨어 활용을 지원하는 하드웨어 독립적인 산업용 Linux 운영 체제입니다. 이를 통해 소프트웨어 기반 기능을 쉽게 개발하고 설치하며, 업데이트하고 운영할 수 있습니다. 이 에코시스템을 통해 Bosch Rexroth와 ctrlX World의 파트너 솔루션을 제공하는 ctrlX OS에 액세스할 수 있습니다. 또한 기업들은 각 응용 분야에 적합한 모든 하드웨어에서 자체 소프트웨어를 운영할 수 있습니다.​

기계 제어장치, IT 세상 및 사물 인터넷 간의 전통적 경계를 뛰어넘는 ctrlX AUTOMATION을 상징하는 파란색과 빨간색 무한대 기호입니다.

미래를 선도하는 혁신 기술, ctrlX AUTOMATION​

일부 기계에서는 소프트웨어가 가치 창출의 50% 이상을 차지하기도 합니다. 소프트웨어야말로 유연성, 연결성, 가용성, 작동 편의성의 핵심이라고 할 수 있습니다. 자동화 기술은 최소한의 노력으로 정보 기술에 적합해야 합니다. ctrlX AUTOMATION은 기계 제어장치와 IT 세상, 그리고 IoT의 전통적 경계를 뛰어넘었습니다. 실시간 지원 운영 체제 Linux, 일관된 개방형 표준, 앱 프로그래밍 기술, 웹 기반 엔지니어링, 포괄적인 IoT 연결을 통해 ctrlX AUTOMATION은 구성 요소와 엔지니어링 비용을 30~50% 줄입니다.​

운영 소프트웨어가 사전 설치된 리니어 로봇입니다.

필요한 첨단 리니어 로봇을 통해 자동화의 당면 과제 극복

자동화 산업은 생산 공정을 보다 효율적이고 유연하게 만들어야 하는 과제에 직면해 있습니다. 운영 소프트웨어(Smart Function Kit)가 사전 설치된 Bosch Rexroth의 리니어 로봇은 이러한 필요에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다. Bosch Rexroth의 견고한 리니어 로봇은 유연성과 다용도로 배터리 제조 및 반도체 산업을 비롯한 다양한 산업의 개별 요구 사항을 충족합니다. 시간 절약, 사용자 친화적인 운영, 신속한 시운전 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

디바이스의 위치가 지도에 정확하게 표시되어 있습니다.

모바일 로봇 제작의 당면 과제

모바일 로봇을 제작하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요되며 광범위한 전문 지식이 필요합니다. 이러한 구성 요소를 간단하게 시운전하기 위해서는 모듈성과 개방형 표준이 반드시 필요합니다. 이러한 이유로 반드시 필요한 Bosch Rexroth ROKIT Locator는 유연하고 효율적이며 직관적으로 사용 및 적용할 수 있는 모듈식 레이저 기반 위치 측정 소프트웨어입니다. 단일 접근 방식 덕분에 여러 가지 요구 사항과 응용 분야를 모두 만족시킬 수 있습니다. ROKIT Locator는 반사경이나 마커 없이도 동적인 환경을 빠르고 정확하게 매핑하여 모바일 로봇을 위한 안정적인 기반을 제공합니다.​

남성이 한 순에는 Hägglunds 다이렉트 드라이브 시스템을, 다른 한 손에는 태블릿을 들고 드라이브 시스템의 상태 모니터링 데이터가 포함된 그래프를 표시하고 있는 모습

Hägglunds Inside Intelligence를 통한 연결성 마스터하기

Hägglunds Inside Intelligence는 드라이브 시스템의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 커넥티트 제품 및 서비스 제품군입니다. 여기에는 더 나은 의사 결정을 가능하게 하고 신속한 지원을 제공하는 상태 모니터링과 같은 생산성을 높이며 안심할 수 있는 스마트한 방법이 포함되어 있습니다. 예측 유지보수 및 최적화에 활용되는 상태 모니터링은 드라이브의 신뢰성을 높이며, 마모, 에너지 소비, 기계 다운타임 등의 요인을 줄일 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

디지털 솔루션에 대해 더 많은 정보가 필요하신가요?

'Decoding Bosch Rexroth"를 통해 획기적인 기술 개발과 혁신부터 이를 실현하는 개인에 이르기까지 Bosch Rexroth의 세계를 탐험할 수 있습니다. 비하인드 스토리를 다루고 새로운 관점을 제시하며 실제 순간을 포착합니다. 끊임없이 진화하는 기술과 혁신의 환경에 관심이 있다면 여기에서 매월 진행되는 팟캐스트를 시청해 보세요.

빠르고 효율적이며 미래 지향적인

Bosch Rexroth의 리니어 모션 기술

비디오 팟캐스트 "Decoding Bosch Rexroth"의 첫 번째 에피소드에서 호스트 Sarah Randi가 전문가 Timo Vogg와 함께 기술 자체와 일상 업무에서 이를 구현하는 방법, 삶을 더 효율적으로 만드는 방법에 대한 인터뷰를 확인해 보세요.

리니어 모션 기술에 대해 자세히 보기

BODAS를 통한 디지털 트랜스포메이션의 가속화

이동식 기계의 성능 향상

최신 에피소드에서 Martin Sykora와 Sarah Randi가 이동식 기계의 디지털 트랜스포메이션에 대해 자세히 알아보고 확장 가능한 BODAS의 고성능 솔루션에 대해 살펴봅니다.

이동기계용 전자장치, 소프트웨어, 텔레매틱스에 대해 자세히 보기