특수차 부문의 역량을 확장하고 있는 Bosch Rexroth가 eLION이라는 이름으로 이동식 장비 전기화에 사용되는 다양한 700V 부품을 선보입니다.
전기 드라이브가 미래에 성공할 수 있고 지속 가능한 제품 포트폴리오의 중요한 구성 블록임은 모든 부문의 기계 제조사가 알고 있는 사실입니다. Bosch Rexroth는 특수차의 전기화를 지원하고 장려하고자 2019년 Bauma에서 발표한 대로 이동식 장비 전기화를 위한 종합 부품 범위를 가리키는 eLION을 선보입니다.
2021년 9월 eLION 공식 출시를 발표하는 울름의 어느 무역 박람회의 부품 포트폴리오를 소개하는 자리에서 전기화 부사장 Matthias Kielbassa는 신제품 플랫폼의 가장 중요한 속성 세 가지로 확장성, 견고함 그리고 기능 안전성을 꼽았습니다.
모듈식 설계로 확장성 확보
Bosch Rexroth 전기 700V eLION 전동 발전기의 공칭 전력은 20~200kW(피크 전력 최대 400kW)이며 공칭 토크 최대 1050Nm, 최대 토크 2400Nm입니다. 크기는 4가지이고 각각의 길이와 감기 구성을 달리할 수 있으며 디자인에 따라 빠른 버전 또는 표준 속도 버전으로 나뉩니다. 이렇게 해서 총 80개 이상의 구성이 가능합니다. 즉, 기존과 신규 차량 아키텍처를 전기화할 때 제조사에서 선택할 수 있는 설계 자유도가 극대화됩니다.
다양한 모터와 함께 사용하기 위해 eLION은 최대 300A 직류 및 과부하 용량이 높은 다양한 전원 등급의 인버터도 공급합니다. 인버터는 DC 버스 전압 400~850V를 지원합니다.
허브와 중앙 드라이브 구성(eGFT, eGFZ)을 위해 높은 전력 밀도를 가진 기어박스 또한 eLION 포트폴리오의 일부이며 이것으로 다양한 분야에서 소형 드라이브 장치를 만들 수 있습니다.
BODAS 소프트웨어 모듈은 사축식 피스톤 펌프 같이 일치하는 유압 부품과 함께 전체 eLION 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
그 외에도 DC/DC 컨버터, 배전기, 탑재된 충전기, 고전압 케이블 같은 전기 부품이 있습니다. 따라서 제조사는 에너지원(하이브리드 또는 배터리)에 상관없이 통합 솔루션을 믿고 사용할 수 있습니다.
운영 조건과 공장 안전에 초점을 맞추어 부품 새로 개발
Kielbassa에 따르면 eLION 개발자는 전기산업 솔루션 분야에서 익힌 회사의 경험과 이동식 장비에 대한 포괄적인 지식을 믿고 개발에 임할 수 있습니다. 특히 전기 모빌리티에 관한 Bosch의 풍부한 노하우를 이용할 수 있습니다. 모든 부품을 새로 개발했기 때문에 혹독한 특수차 운영 조건 면에서 타협할 필요가 없습니다. eLION 전동 발전기와 인버터는 매우 견고합니다. 둘 다 IP6K9K 진입 보호 요건을 준수하며 온도 -40°C~85°C에서 사용 가능합니다. 전동 발전기는 최대 100°C에서도 사용할 수 있습니다. eLION 부품의 충격 저항은 최대 50g, 진동 저항은 최대 10g입니다.
제품을 개발하는 과정에서 기능과 전기 안전 면에 주안점을 두었습니다. 인버터 안전 기능은 ISO 13849에 따르므로 제조사와 사용자 모두 안심할 수 있습니다.
2022년 생산 개시
파일럿 프로젝트 도중 Kalmar 또는 Sennebogen 같은 OEM은 이미 Bosch Rexroth의 eLION에 대하여 긍정적인 경험을 쌓고 있습니다. 그래서 Kielbassa는 2022년에 예정된 eLION 플랫폼 출시를 고대하고 있습니다. "우리 기술을 이용해 효율이 높고 소음이 적으며 공기 오염이 덜한 미래를 조성하는 것이 목표입니다. 우리는 적절한 때에 적절한 제품을 갖고 있습니다. 미래 성장 가능성이 높은 이동식 장비로 고객의 시장 지위 강화를 지원하고 있습니다."