automatica
스마트 자동화 및 로봇공학 분야의 세계적인 박람회 오토매티카(Automatica)가 열리는 세계 기술의 허브, 뮌헨에 각종 핵심 기술이 집결합니다. 산업과 연구 관련자 및 정치인들이 분야를 초월하여 건설적이고 비전 있는 식견을 나눌 수 있는 만남의 장이 될 것입니다. 그 외에도 글로벌 개발 소식과 관련 주제, 혁신, 솔루션 등을 개략적으로 살펴볼 수 있어 커다란 변화가 일어나는 시대에 필요한 방향과 투자 정보를 알 수 있습니다. 이를 통해 자동화부터 자율 생산에 이르기까지 점진적 발전이라는 비전이 현실이 될 것이고, 방문객과 회사는 성장 기회를 찾을 수 있습니다.
디지털화와 지속 가능성을 최대한 활용하고 계시나요?
고객이 당면한 모션(Motion) 과제가 무엇이든지, Bosch Rexroth는 적합한 기술과 이에 꼭 맞는 전문 인력으로 고객과 고객의 프로젝트를 지원하고 있습니다.
Automatica automatica 2023Bosch Rexroth의 모듈식 솔루션을 통해 일상 운영 업무를 디지털화하고 이점을 누리는 인상적인 방법을 살펴보세요.
함께 플랜트의 지속 가능성을 개선하고, 기후 보호에 기여하는 방법을 알아보세요. Bosch Rexroth의 기술이라면 가능합니다. 어떤 방법으로 이점을 누릴 수 있을까요?
다음은 Bosch Rexroth의 부스 번호입니다. A6홀 502번 부스를 방문해 주세요!
비디오 여러분의 결정에 달려 있습니다.
automatica 2023
사이트 맵
티켓
Bosch Rexroth의 연락처
리니어 모션 기술 - 지속 가능한 자동화
귀사의 응용 분야에 빠르고 효율적이며 미래 지향적인 방식으로 리니어 동작을 실행하고 싶으십니까? 리니어 가이드부터 리니어 축, 스크류 드라이버, 전자기계식 실린더, 통합 위치 측정 시스템까지 일관된 제품군을 통해 산업 자동화에 알맞은 솔루션을 제공합니다. 리니어 로봇과 같은 스마트 메카트로닉스 솔루션으로 포트폴리오를 완성합니다.
로봇을 위한 스마트 보정 요소
자동화의 새로운 가능성을 발견해 보세요. Smart Flex Effector는 자유도 6단계의 독립 운동학을 갖춘 센서 기반 보정 유닛으로, 로봇에 사람 손과 같은 느낌을 제공하여 정밀도를 높여 줍니다. Smart Flex Effector를 개조하는 것만으로도 제어하기 어렵거나 지금까지 수동으로만 수행할 수 있었던 프로세스를 자동화, 최적화, 모니터링할 수 있습니다.
Smart Item Picking
당사의 툴킷은 산업용 로봇이 자율적으로 물체를 취급할 수 있도록 하는 소프트웨어 솔루션입니다. AI 덕분에 학습시키지 않고도 다수의 물체를 인식하여 물류에서 피킹 작업과 프로세스를 자동화합니다. 고객의 요구 사항에 따라 조정할 수 있으며 쉽게 조작할 수 있는 솔루션입니다. 빠른 피킹 속도는 생산성을 높이고, 용량 병목 현상을 보완하고, 오류 발생 비율을 낮춰줍니다.
배터리 재활용
원재료는 리튬 이온 배터리 제조 비용에서 큰 부분을 차지합니다. Bosch Rexroth 솔루션은 원재료 소비량 및 비용을 줄여줍니다. 수명을 다한 배터리 팩은 개별 부품으로 해체됩니다. Bosch Rexroth는 확장 가능하고 경제적인 시스템 솔루션을 통해 중요한 원재료가 제조 공정에 다시 투입되도록 지원합니다. 당연히 지속 가능합니다.
ACTIVE Shuttle
AMR ACTIVE Shuttle은 미래형 공장으로 진입합니다. 기존 공장 인프라를 조정하지 않고도 신속하게 구현할 수 있으며, 직관적으로 조작할 수 있고, 완벽한 연결성을 보장하며 누구나 안전하게 사용할 수 있습니다! ACTIVE Shuttle은 자재 공급을 자동화하고 표준화합니다. 미래에는 매우 유연하고 안전한 방식인 경하중 캐리어에 돌리를 실어 운반하세요.
OPEX
OPEX 디지털 토크 렌치와 함께, Rexroth가 기존 체결 솔루션 제품군에 특히 경제적인 신제품을 추가했습니다. OPEX를 사용하면 토크와 회전 각도를 모두 측정할 수 있으며 체결 결과가 모든 IT 시스템으로 전송됩니다. OPEX 공구는 정확도 측면에서 새로운 기준을 설정하며 인체공학적 설계로 피로 없이 작업할 수 있습니다.
로보틱스를 위한 ctrlX AUTOMATION
로봇 구현은 흔히 상당한 엔지니어링 역량과 관련이 있습니다. 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION 을 통해 개별 로보틱스 솔루션을 쉽게 배치하고 빠르고 효율적인 엔지니어링을 달성할 수 있습니다. 그 결과 더 빠르게 로봇을 작동하고 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
모바일 로봇의 차원을 한 단계 높여보세요
모듈식의 유연하고 개방적이며 효율적인 자동화 키트를 사용해 필요에 따라 모바일 로봇을 자동화하세요. 이는 고객의 개발 노력, 배선 작업, 인터페이스 및 구성 요소를 줄여준다는 의미입니다. 로보틱스 키트 - ROKIT의 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소와 자동화 도구 상자 ctrlX AUTOMATION은 단계적으로 차량에 통합할 수 있습니다.
Nexeed Control plus
Nexeed Control plus는 기획, 엔지니어링, 테스트, 사용 단계 전반에서 원활한 엔지니어링을 통해 기계 개발 시간을 최대 50%까지 단축시켜 줍니다.
- 모듈식 블록을 사용하여 간편하게 장치 통합
- HMI 시각화 자동 생성
- 모듈식 블록을 통한 재사용
- 통합 3D 모델 시퀀스 시뮬레이션으로 가상 시운전 및 하드웨어 테스트