YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, 독일
  • 2026-03-24 09:00 - 2026-03-26 17:07
  • 독일어, 영어
  • 조립 기술, 리니어 모션 기술, 전기 구동 및 제어 장치, 이동식 유압장치 및 전자장치

인트라로지스틱스 솔루션과 공정 관리 분야의 세계 박람회인LogiMAT(로지마트)는 해마다 열리는 유럽 최대의 인트라로지스틱스 전시회로서 이 분야에 새로운 기준을 세우고 있습니다.

티켓 받기

3월 24일부터 26일까지 슈투트가르트에서 열리는 LogiMAT에서 Bosch Rexroth를 만날 수 있습니다.

가치 흐름 체인 전반에 걸친 지속적인 비용, 경로 및 시간 최적화는 모든 물류 시스템의 기본 요구사항입니다. 따라서 인바운드, 아웃바운드, 사내 물류에서 현대적이고 고객 지향적인 프로세스를 구현하려면 효율적이고 역동적이며 투명한 물류 흐름이 필요합니다. Bosch Rexroth는 미래 지향적인 부품, 서브시스템, 시스템 솔루션으로 전체 가치 흐름에 걸쳐 물류 및 사내 물류의 자동화와 최적화를 지원합니다. 디지털 엔지니어링 도구 외에도 엔지니어링 및 구성 프로세스를 효율적이고 유연하게 최적화할 수 있는 제품 선택기를 제공하며, 인증 우수 파트너 HELDELE Automation GmbH 와의 공동 전시 부스에서 이를 소개해드리겠습니다.

에서 직접 만나 뵙기를 고대합니다 8 홀의 B41 부스

LogiMAT

전시회장 개요

문의


2026년도 핵심 주제

ctrlX AUTOMATION 캠페인: 회로 기판, "두 발 앞서가다"

미래를 선도하는 혁신 기술, ctrlX AUTOMATION

앱 기술 기반의 완전 개방형 솔루션인 ctrlX AUTOMATION은 사내 물류의 완벽한 자동화를 위한 모든 부품을 제공합니다.

자세히 알아보기

캐비닛 프리 방식의 ctrlX DRIVE

캐비닛이 필요 없는 드라이브 기술, 캐비닛 프리 방식의 ctrlX DRIVE

캐비닛 프리 방식의 ctrlX DRIVE는 설치 공간과 배선을 절감하며 최대의 유연성을 제공합니다. 사내 물류에 필요한 다양한 토폴로지를 손쉽게 구현하고 조정할 수 있습니다.

자세히 알아보기

수직 제품 이송을 위한 VarioFlow plus 체인 컨베이어와 스파이럴 컨베이어의 조합

다용도 이송 솔루션, VarioFlow plus

VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템은 사내 물류의 다양한 포장 형태를 위한 이송 솔루션으로, 유지보수가 용이하고 신뢰할 수 있으며 처리량이 높고 유연합니다.

자세히 알아보기

물류 워크스테이션에서 패키지를 스캔하는 직원의 모습

인체공학적 주문 피킹 및 포장

다양한 피킹 및 포장 라인을 위한 적응형 수동 물류 워크스테이션은 효율적인 자재 흐름과 생산성 향상을 보장합니다.

자세히 알아보기

다축 시스템을 사용한 혼합 팔레타이징

물류 응용 분야를 위한 혁신적인 리니어 기술 포트폴리오

전기 기계식 액추에이터와 리니어 축부터 스마트 리니어 로봇에 이르기까지, Bosch Rexroth는 단일 공급처에서 경제적이고 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 최대 770kg 하중에 대응하는 듀얼 벨트 드라이브가 있는 초소형 모듈 CKR-280은 Bosch Rexroth의 하이라이트 제품입니다.

자세히 알아보기

파란색 배경에 정렬된 5대의 산업용 차량(로봇, 지게차)의 모습

모바일 로봇을 위한 자동화 툴킷

모바일 로보틱스를 위한 포괄적인 개방형 자동화 키트는 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION, 유연한 로보틱스 키트 ROKIT, 정밀 리니어 기술을 결합한 모듈식 솔루션입니다. 하드웨어, 소프트웨어, 전용 앱으로 구성되어 제조업체가 각자의 애플리케이션에 최적화된 AMR 및 AGV를 개발할 수 있습니다.

무한한 가능성을 만나보세요

작업 기계용 Rexroth 충돌 방지 소프트웨어: 안전 구역, 센서, 제어 구성 요소의 모습.

충돌 방지 시스템

360° 충돌 방지 및 최대 안전성 확보: 레이더, 초음파 센서, 지능형 카메라를 통한 정밀한 물체 및 사람 감지와 고성능 ORC 컴퓨팅 플랫폼의 결합으로 사람과 기계를 모두 보호합니다. 전동화 차량의 경우, Bosch 센서 기술 기반의 Rexroth 충돌 방지 시스템으로 파워트레인 제어가 가능합니다.

특장 기계를 위한 이동식 장비의 자동화