Smart Factory Automation World 2023
다양한 어플리케이션에 적합한 제품들과 미래 공장 자동화 솔루션을 제공할 전시품으로는, 고객이 원하는 컨셉 트랙 구성을 실현하고 한층 업그레이드되어진 LMS Machine Demo 장비를 기반으로, 관리 포인트를 줄이고 획기적 비용 절감이 가능한 LMS Hybrid Module Demo, 특화된 강점의 R2R Machine, 보쉬의 Air Quality Solution과 Smart Tightening System - Nexo, 센서로 시각화 개선한 통합 측정 시스템 IMS, 정밀한 스마트 공정을 위한 Smart MechatroniX 등이 준비되어 있다.
케이블 없이 캐리어 반송은 물론, 진공 내 최대 32개 캐리어 속도 및 위치 제어가 가능하다는 장점이 있다. 또한, 홀센서를 이용해 비접촉 캐리어 위치를 감지하며, 리니어 트랙 및 타원형 트랙 등 다양한 트랙 구성이 가능할 뿐 아니라, 유지 및 보수도 간편하다.
기존 LMS의 비접촉 이송 특징을 살리면서 리턴 구간 및 단순히 캐리어를 흘려주는 구간에 사용할 수 있는 솔루션이다. 기존 시스템처럼 모든 구간에 LMS를 사용하는 것이 아니라 선택적으로 Hybrid 모듈을 사용함으로써 관리 포인트(컴포넌트 수 및 구성)를 줄일 수 있고 비용도 획기적으로 절감할 수 있다.
R2R 분야에 특화된 강점인 전담 개발 부서 보유로 기술적 문의 대응이 가능하고, 다양한 R2R 전용 라이브러리, Function Block 제공으로 쉽게 프로그래밍이 가능하다. 크로스커터, 전자기어, 와인더, 텐션, 댄서, 레지스터 제어, 위상동기, 속도 미세 조정 제어, 가상 마스터 기반 동기제어 등 다수 기본 기능을 보유하고 있으며, 고급 기능인 다이나믹 버퍼, 디 커플링 등도 함께 제공하고 있다.
보쉬의 Air Quality Solution은 실시간 클라우드 전송이 가능한 고해상도 대기질 측정장비와, 대기확산모델링 및 차량배기가스 모델링 SW 로 구성되어 있다. 공기질 측정 및 AI 알고리즘을 이용하여 다양한 환경변수를 고려한 모델링이 가능하며, 이를 통해 오염 원인을 분석하고 최종적으로 공기질을 개선하는데 필요한 다양하고 정확한 정보 제공이 가능하다. 높은 신뢰도를 가진 HW와 SW를 이용하여 대기질 분석, 예측, 모니터링 및 3rd party 장비 연동을 통해 사업장의 에너지절감 및 환경 경영이 가능하게 한다.
다양한 기술 결합이 가능한 지능화된 체결 공구로, 체결 공구를 활용하는 다양한 사업장에 맞는 소프트웨어 솔루션을 제공하거나, 기존 소프트웨어 솔루션에 결합하여 체결 공정의 품질을 향상시킬 수 있다.
정밀한 프레싱 공정을 위해서는 기존 유압이나 공압 보다는 서보 모터와 볼 스크류 및 롤러 스크류 조합품이 적용된 서보 실린더를 사용하고 있다. 현재까지는 설계자가 용량에 따라 제품을 선정하고 제어 엔지니어가 공정에 필요한 모션을 프로그래밍하는 엔지니어링 작업에 많은 시간이 소요되었다. 보쉬렉스로스 Smart Function Kit 시리즈는 모션에 대한 별도의 프로그래밍이 필요 없고 사용자에게 블록 형태로 제공되는 단위 모션들을 원하는 모션에 따라 나열하고 필요한 파라미터를 입력하는 방식으로 기존 프로그래밍 작업을 대체할 수 있을 정도로 매우 쉽고 빠르게 설치 및 사용할 수 있는 패키지 솔루션이다.
Smart Flex Effector는 6축 자유도에 대하여 독립적으로 구동을 하는 센서 기반 보상 모듈이다. 로봇 핸들링에서 로봇 및 직교 로봇 시스템에 대한 완전히 새로운 응용 분야를 제공할 수 있고, 혁신적인 보상 기술은 많은 응용 분야에서 시운전 및 작동 중 오류를 줄이고 시간과 비용을 절약한다. 또한, 상시 모니터링을 통해 로봇의 위치 정보 확인, 프로세스 이상 등에 대하여 신속하고 정확한 보정이 가능하다. 그 결과, 불량률이 낮은 생산성을 달성할 수 있다.
정밀한 모션을 위해서는 정확한 위치 측정이 필수적이다. IMS는 LM가이드와 리니어 스케일 및 인코더가 통합되어 손쉽게 설치할 수 있으며 기존 외부 스케일 및 인코더 설치를 위한 공간과 공수가 필요 없다. 이런 설계적인 단순화는 비용 뿐만 아니라 위치 측정의 오차를 최소화할 수 있으며, 위치측정에 적용된 자기유도 방식은 외부에서 유입되는 이물질에 영향을 최소화하여 외부 이물질에 의한 에러 타임을 현저하게 줄일 수 있다. 추가적으로 온도 및 가속도 센서가 인코더 헤드에 내장되어 LM가이드 및 인코더 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
기존 보쉬 렉스로스 리니어 모듈이 적용되는 응용분야에서 더 협소한 공간 요구사항을 대체할 리니어 모듈은 시장경쟁우위를 선점할 수 있는 영역 중 하나이며, 이번에 새로 소개하는 SMS 모듈(볼스크류 구동 소형 모듈)은 그 어떤 제품보다도 비용에 있어 매우 효율적인 제품이다.
다양한 기구적인 컨셉 및 모션에 적합한 제품을 선정하고 제안하며 관련 자료(2D & 3D 모델링, 기술 자료, 윤활 컨셉)를 한 번에 제공받을 수 있는 보쉬렉스로스 소프트웨어이다. 기존 설계에 대한 검증 및 신규 개발 건에 대한 사양 검토를 간편하게 할 수 있으며 한번의 모션 조건 입력으로 보쉬렉스로스의 다양한 솔루션을 한 번에 적용 검토할 수 있다. 기존의 매우 단순한 사양 검토 툴이 아닌, 사용자가 원하는 데이터들을 최대한 적용할 수 있도록 하여 최적을 솔루션을 확인할 수 있다.