남성 한 명, 공장 홀 배경. 텍스트: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.
 남성 한 명, 공장 홀 배경. 텍스트: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, 독일
  • 2026-06-09 09:00 - 2026-06-11 15:00
  • 영어, 독일어
  • 조립 기술, 리니어 모션 기술, 체결 기술, 저항 용접

유럽 배터리 쇼(The Battery Show Europe)는 배터리와 수소차/전기차 기술의 의사 결정자를 위한 가장 중요한 박람회입니다. 첨단 배터리와 자동차 산업의 최신 동향에 초점을 맞춘 컨퍼런스 겸 무역 박람회에서 제조사, 공급업체, 엔지니어, 업계 리더, 의사결정자를 만나보실 수 있습니다.

티켓 받기

더 빠르게, 더 경제적으로: 생산 라인에 속도를 더하십시오.


생산성은 높이고, 비용은 낮추세요! 자동화, 결합 기술, 자재 취급 분야의 전문가인 Bosch Rexroth는 전극 및 셀 제조부터 최종 라인 테스트, 배터리 재활용을 위한 자동화 솔루션에 이르기까지 여러분의 생산을 가속화합니다.

Bosch Rexroth의 부품 및 시스템 솔루션은 배터리 모듈 및 팩과 같은 무거운 하중도 이동할 수 있도록 지원하며, 향후 요구 사항에 맞춰 시스템을 유연하게 조정할 수 있게 해줍니다. 자재 핸들링을 위한 Bosch Rexroth의 고속 솔루션을 체험하고, 품질과 안전성을 극대화하는 나사 조임 및 프레스 공정의 최적화된 프로세스를 확인해 볼 수 있습니다.

2026년 6월 9일부터 11일까지 슈투트가르트에서 열리는The Battery Show Europe 홀 1, 부스 C16에서 Bosch Rexroth를 만나볼 수 있습니다. 또한 2026년 6월 9일 오후 2시 30분에 컨퍼런스에서 "셀 및 셀-투-팩 제조에서 통합 자재 흐름을 통한 고속 대량 생산"에 대한 주제로 진행되는 안드레아스 레취(Andreas Letsch) 박사의 발표도 놓치지 마세요.

The Battery Show Europe

평면도

티켓 받기

Bosch Rexroth의 연락처


배터리 팩과 모듈이 운반되는 다축 시스템, 이송 시스템 및 체인 컨베이어 시스템의 사진.

배터리 생산을 위한 스마트 솔루션

복잡한 가치 흐름 및 자재 흐름 솔루션의 고도로 역동적인 구현. 셀 준비, 핸들링, 이송, 모듈 및 팩 조립, 최종 라인 테스트를 위한 혁신적인 솔루션에 대해 자세히 알아보세요. 고정밀 리니어 축과 코봇이 접합 및 이송 기술, ctrlX 자동화 플랫폼과 완벽하게 연동되는 모습을 보여주는 원형 셀 모듈 조립 사례.

미래의 배터리 생산

Rexroth 리니어 기술 포트폴리오의 대표적인 제품들이 직립형 리니어 기술 제품 실루엣 앞에 배치되어 있습니다.

항상 적합한 리니어 기술

단순한 선형 이동이든, 고정밀 가이드 작업이든, 아니면 최적의 가성비를 갖춘 다목적 솔루션이든 모듈 또는 팩 조립 시 여러분의 요구 사항을 정확히 충족하는 적합한 리니어 가이드나 리니어 축을 Bosch Rexroth 포트폴리오에서 찾아볼 수 있습니다.

지금 바로 적합한 리니어 기술을 확인해 보세요

이중 벨트 드라이브와 두 개의 테이블 부품을 갖춘 초소형 모듈 CKR280.

사이클 속도 2배, 성능 2배

배터리 모듈 및 팩 핸들링의 혁명, 최대 770kg 하중을 지원하는 Bosch Rexroth의 새로운 초소형 모듈 CKR-280. 혁신적인 이중 벨트 드라이브 덕분에 두 테이블 부품이 서로 완전히 독립적으로 움직입니다. 그 결과, 두 모듈을 병렬로 처리할 수 있어 효율성이 대폭 향상되고 설치 공간이 최적화됩니다.

최대 770kg의 하중을 위한 리니어 축

제조 환경에서 작동 중인 TS 7plus 이송 시스템을 보여주는 그림.

TS 7plus 이송 시스템을 통해 배터리 생산을 위한 효율성과 신뢰성을 확보할 수 있습니다!

전기 모빌리티, 전기 액슬 및 기타 중량 부품용 배터리 팩은 조립 공정에서 새로운 자재 흐름 개념이 필요합니다. TS 7plus 헤비듀티 트랜스퍼 시스템은 최대 3,000kg의 공작물을 조립 라인을 통해 유연하고 신속하게 운반합니다. 이 시스템은 즉시 사용 가능하며, 기록적인 시간 내에 설치 및 맞춤 설정이 가능합니다.

TS 7plus 이송 시스템을 통해 배터리 생산을 위한 효율성과 신뢰성을 확보할 수 있습니다!

복잡한 배터리 조립 과정에서 사용 중인 무선 너트러너 NEXO의 이미지

정밀성과 안전성의 조화를 자랑하는 NEXO & OPEX

배터리 팩 조립에서는 완벽한 연결이 필수적입니다. Bosch Rexroth의 무선 너트러너 NEXO와 디지털 토크 렌치 OPEX는 미래의 안전한 모빌리티를 위해 최고 수준의 공정 신뢰성, 완벽한 추적성 및 최대의 유연성을 보장합니다.

결합 솔루션: 여러분의 결합 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다!

제어 모듈을 보여주는 이미지.

정밀 용접 작업을 위한 고성능 포트폴리오

Bosch Rexroth의 정밀 용접 컨트롤러 PXC7100은 특히 센서 기술, 케이블 압축 및 배터리 기술 분야에서 매우 작은 용접 전류를 사용하는 결합 응용 분야에 사용됩니다.

까다로운 정밀 용접 작업