타이어 엑스포(Tire Expo)는 놓치면 안 되는 산업 행사로, 여기서 세계 타이어 제조업계의 가장 중요한 공급업체들이 전시회를 개최합니다.
에너지 효율성 및 안전성: 고무 기계를 위한 새로운 Hägglunds 드라이브
고무 기계를 위해 특별히 개발된 신규 Hägglunds 드라이브는 에너지 소비를 크게 줄여 일상적인 작업의 CO2 배출량도 저감합니다.
사전 조립과 테스트를 거친 구동 장치는 6가지 크기의 플러그 앤 플레이 솔루션의 형태로 제공되며, 모든 표준 사이즈의 밀에 적용할 수 있습니다.
ctrlX AUTOMATION - 타이어 산업을 위한 자동화 툴킷
디지털화가 진행됨에 따라 타이어 산업도 변화하고 있습니다. 그러한 움직임 속에서 기계와 공장이 점점 더 지능화되고 있습니다. 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION은 기계 제어 장치와 IT 세상, IoT의 전통적 경계를 뛰어넘었으며, 지속적인 개방형 시스템으로서 완전한 자동화 솔루션의 모든 구성 요소를 제공합니다. 확장성을 갖춘 이 모듈식 솔루션은 유연성과 소형화라는 산업의 핵심 요구 사항을 충족합니다. 당사의 부스에 방문해 ctrlX AUTOMATION으로 타이어 산업의 자동화를 구축할 수 있는 방법을 살펴보세요.
CytroForce - 한계 넘어서기
Bosch Rexroth는 유압식 리니어 드라이브를 새로운 차원으로 발전시켰습니다. 혁신적인 솔루션, CytroForce는 많은 공간을 차지하던 기존 구조를 스마트한 초소형 액추에이터로 탈바꿈시켰습니다. 고성능 가치에 사이클 타임이 짧으며 총 비용이 낮아 생산성을 영구적으로 개선할 수 있습니다. 비통합 유압식 리니어 액추에이터와 비교할 때 필요한 설치 공간은 절반에 불과하며, 가변 속도 드라이브의 에너지 요구 사항은 최대 80% 낮습니다. 개방형 시스템에 비해 석유 사용량도 최대 97% 낮아 경제적 관련성도 갖추고 있습니다.
미래는 지금 시작됩니다 - 새로운 유압 파워 유니트 CytroBox(최대 30 kW)
초소형, 에너지 효율성, 고요함, 연결성 - 이 미래형 유압 파워 유니트의 이름은 CytroBox입니다. CytroBox의 고유한 장점은 필요한 공간이 작다는 점입니다. 필요한 공간은 2평방미터에서 0.5평방미터로 축소됐으며 에너지 소비량을 최대 80%, 석유 사용량을 75% 절감할 수 있습니다. 또한 소음 방출량도 10dB(A) 줄어듭니다. 디지털 서비스 CytroConnect Solutions를 활용하면 CytroBox는 커넥티드 제품이 됩니다. 표준화된 클라우드 기반 애플리케이션은 연결된 모든 장치의 시스템 상태 평가 및 시각화 기능을 제공합니다.
전자기계 실린더 - 신뢰성 및 지속가능성
전자기계 실린더(EMC)가 없는 생산을 상상하기란 어려운 일입니다. 전자기계 실린더는 물건의 위치를 지정하고 회전하며 들어올리고, 프레스하고, 결합하고, 펀칭하고, 압착하고, 리벳으로 고정합니다. 또한 모터 토크를 움직임으로 직접 전환하기 때문에 이 모든 작업을 에너지 효율적인 방식으로 수행합니다. 전자기계 실린더 EMC-HP(고출력)는 특히 대형 애플리케이션과 가장 혹독한 환경을 위해 제작된 제품입니다. 옵션으로 제공되는 수랭식 냉각 장치는 강력한 힘이 가해지는 순간에도 더욱 내구성을 강화해 줍니다.
더 자세히 알아보시려면 여기를 클릭하세요.
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!