1. Home
  2. 연장된 윤활 주기
연장된 윤활 주기의 볼 레일 가이드 BSHP & 볼 스크류 어셈블리 BASA 생산적, 경제적, 환경친화적

볼 레일 가이드와 볼 스크류 드라이브의 윤활 주기 연장

비디오 보기

유지관리의 필요성이 적은 리니어 기술을 통한 최대 마일리지


고품질의 구성 요소는 높은 가격을 지불할 가치가 있습니다. 지속적 성능과 최소한의 유지관리를 가치있게 여기는 모든 공장 자동화 분야의 자동화 전문가, 기술 엔지니어, 플랜트 엔지니어는 이를 알고 있습니다. 리니어 가이드와 스크류 드라이브를 사용할 경우 이는 재윤활 주기가 가능한 한 길어야 한다는 것을 의미합니다. 기본 윤활이 리니어 모션 제품의 전체 수명 기간 동안 지속되어 실질적으로 유지관리가 필요하지 않도록 하는 것이 가장 이상적입니다.


한 눈에 이점 살펴보기



  • 볼 레일 가이드: 두 배의 윤활 주기 *
    재윤활 없이 최대 20,000km
  • 볼 스크류 어셈블리: 4배의 회전
    재윤활 없이 최대 2억 회의 회전
  • 제품 가용성 향상
    최대 4배 연장된 윤활 주기 기반
  • 운영 비용 축소
    윤활유 사용 절감
  • 자원 절약 및 환경친화적
    윤활유 소비 축소의 결과


* 기술적 한계값이 적용됩니다. 당사의 계산 프로그램인 리니어 모션 디자이너를 사용하여 현재 애플리케이션에 윤활 주기의 연장이 가능한지 확인하십시오.