WE MOVE. YOU WIN.
고객은 더 지속 가능한 세상을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 지원하고 지속시킬 솔루션이 필요합니다. 우리는 고객이 언제나 믿을 수 있는 견고하고 안정적인 재활용 산업 장비를 제공합니다. 장비를 쉽게 현대화하고 업그레이드할 수 있으므로 고객의 지속적인 과제를 충족할 수 있습니다. 덕분에 환경 보호라는 대의에 계속해서 충실할 수 있고 그에 못지않게 중요한 생산성과 에너지 효율성, 경쟁력까지 유지할 수 있습니다.
고객이 경쟁력을 유지할 수 있도록 당사는 디지털화와 고급 연결을 통해 가능한 모든 일을 다합니다. 이에 그치지 않고 고객이 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 혁신적인 방법을 제공합니다.
IFAT 전시 내용:
IFAT 2022에서 B4홀 452번 부스를 찾아오세요
연결된 시스템은 고객 비즈니스에 더욱 큰 가치를 가져올 수 있습니다.
Hägglunds Condition Monitoring으로 상태를 모니터링하면 고객 경험이 개선되어 보다 나은 의사 결정과 신속한 지원이 가능합니다.
이 모두는 Hägglunds 드라이브 시스템의 가동 시간을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
우수한 내구성과 안정성을 갖춘 Hägglunds 유압식 모터는 재활용 업계에서 익숙하게 보이는 요소입니다. 그러나 파쇄 전문가도 Hägglunds Atom 같은 것은 보지 못했을 것입니다. Atom은 작은 크기에서 최대 속도 400rpm에 최대 토크 13.6kNm을 뿜어내는 파워하우스입니다.
재활용 분야에 사용하는 Sytronix 변속 펌프 드라이브는 채널 포장기, 스크랩 전단, 스크랩 프레스 등의 에너지 효율을 크게 높여줍니다. 모듈식 표준화 Sytronix 시스템에서는 전기 드라이브 시스템과 주파수 변환기, 상수/변수 용적형 펌프를 다른 표준 부품과 결합하여 전체적으로 비용이 낮은 고성능 장비를 만듭니다. 모터 속도와 회전 각도 같은 제어 출력의 폭이 넓기 때문에 Sytronix는 각 주기에 대하여 최적의 효율을 달성합니다. 결과적으로 에너지가 절감되어 운영비와 CO2 배출량이 감소합니다.
흐름에 최적화된 매니폴드가 원료를 절감하고 에너지 효율을 높이며 CO2 배출을 줄입니다. Bosch Rexroth는 효율적인 유압장치의 일환으로 개별 사양에 따라 재활용 공장에 사용할 매니폴드를 설계하고 3D 샌드 코어 인쇄를 이용해 적층 가공합니다. 새로운 설계 자유와 기능 통합을 통해 부담이 1/3 정도 줄어들고 기계 설치도 용이합니다. 선택 사항인 상태 모니터링 개념은 유압 시스템의 가용성을 한층 높여줍니다.
Bosch Rexroth의 CytroConnect Solutions 서비스는 재활용 기업의 가동 중지 시간을 줄여 계약상 불이익을 받지 않게 도와줍니다. 실시간 모니터링, 데이터 기반 분석, 보완용 예비 부품 관리 등의 맞춤 패키지는 스크랩 전단, 파쇄기, 프레스 같은 유압장치 설비의 가용성을 유지합니다. 동시에 최첨단 IoT 기술과 유압장치 노하우를 지능적으로 결합하여 유지보수를 최소화하고 기계 수명을 연장합니다.
스크랩 프레스와 프레스 포장기는 강력하고 경제적이어야 합니다. 당사의 펌프 솔루션은 모든 면에서 흠잡을 데 없이 처리합니다. 특히 통합 이중 펌프 A20VFO260에 주목해야 합니다. 기술적으로 검증받은 A4 펌프 시리즈에 해당하는 이 제품을 재활용 분야에 활용했을 때 체적 흐름이 높은 최대 압력 350바에서 새로운 차원의 효율을 달성했습니다. 투자 비용이 매우 낮고 설치 공간이 작아 설치 노력이 크게 줄어든다는 점에서 종래의 이중 펌프보다 유리합니다.
컴팩트한 모듈식 드라이브 시스템 ctrlX DRIVE와 제어 플랫폼 ctrlX CORE는 배터리 재활용 분야에서 배터리 배출을 위한 업스트림 공정에 사용할 수 있습니다.
Bosch Rexroth 이송 시스템과 결합하면 산업용 자동화 배터리 배출에 새로운 가능성이 대두됩니다. 핸들링과 분해, 배출까지 여러 작업 단계를 혁신적인 접근방법으로 지원합니다.