1. Home
  2. 산업
  3. 농업 및 임업
농업 및 임업 농업 및 임업

혁신적이고 효과적인 기계를 이용하는 지속 가능한 농림업

농업은 생명을 지탱할 수 있게 하는 농산물을 생산하기 위해 천연자원을 경작하는 일입니다. 끊임없이 증가하는 식품 수요를 충족하기 위해 작물을 경작하고 가축을 기릅니다. 오늘날에는 신규 농지가 드뭅니다. 그래서 가용 원료의 효율과 지속 가능성을 극대화하기 위해 기술의 도움이 필요합니다.

임업 또한 안전하고 지속 가능한 농업 생산에 기여합니다. 숲과 산림, 그리고 여기에 관련된 자원을 조성하고 보전하며 보수하는 것은 토양 비옥도와 토양 개량, 침식 방지, 생물 다양성 유지 같은 환경 기능을 보호하는 것입니다.

현대적인 주행 드라이브와 에너지 효율이 높은 유압장치를 이용하면 도움이 됩니다. 하드웨어와 소프트웨어를 이용해 농림 기계를 전자적으로 관리할 수도 있습니다.

WE MOVE.

트랙터

트랙터

농업에 혁신을 가져온 트랙터는 견인과 작물 경작을 대표하는 기계입니다. Rexroth 부품은 각기 다른 부가 장치에 동력을 공급하여 트랙터를 움직입니다. 유압장치 가동의 중심은 EHC(Electro-hydraulic Hitch) 제어장치입니다.

콤바인과 목초 수확기

콤바인과 목초 수확기

수확철이 올 때마다 들판에는 자동화 수준이 높은 콤바인 수확기와 필드 차퍼가 가동할 준비를 하고 있습니다. Bosch Rexroth의 복잡한 드라이브 솔루션이 효율을 높입니다. 전기 유압 헤더 높이 조절 EMR은 매우 효율적이어서 수확 능력을 향상합니다.

수확기

수확기

수확기는 목재를 한 번에 자르고 모아서 운송하며 조각을 냅니다. 완전 목재 수확기는 대단히 기술적이며 그 운전자의 성능은 매우 우수합니다. Bosch Rexroth의 전문 지원이 제공됩니다. 수확기는 목재를 한 번에 자르고 모아서 운송하며 조각을 냅니다. 유압장치 가동의 중심은 Rexroth A11VLO 액시얼 피스톤 유니트입니다. 무적의 동역학을 갖춘 기계가 높은 부하, 부하 변경 상황에서도 운전자의 명령에 지체 없이 응답합니다.

살포용 기계

살포용 기계

도시 사람들에게 비타민제가 있다면 작물에는 살포용 기계가 있습니다. 이 기계로 들판에 비료와 농약을 뿌려서 수확물을 보호합니다. 당기거나 자체 추진 방식을 이용하는 Bosch Rexroth는 높은 고도 제동 시스템(HLB)으로 모든 살포용 기계 변형 제품을 구동할 수 있습니다. 사용감이 편안하고 구동 역시 안정적입니다. 살포용 기계는 수확물을 보호하기 위해 들판에 효율적으로 비료와 농약을 살포합니다. 당기거나 자체 추진 방식을 이용하는 Bosch Rexroth는 높은 고도 제동 시스템(HLB)으로 모든 살포용 기계 변형 제품을 구동할 수 있습니다. 사용감은 편안하고 구동 역시 안정적입니다.

포워더

포워더

포워더가 있으면 가파른 경사면과 거친 지형도 두렵지 않습니다. 이 임업용 기계의 크레인으로 목재를 주워 담는 동안에도 본체는 끄떡없이 안정적으로 서 있습니다. 수 톤에 달하는 견인력은 감탄스럽습니다. Rexroth A10VO 가변형 펌프는 포워더의 크레인 장치에 딱 맞으며 임업 노동자에게 필요한 수준 이상의 민첩성과 파워를 제공합니다.

펠러번처

펠러번처

펠러번처는 나무 둥치를 베어서 이동하기 편리하게 쌓아둡니다. 특히 북미 지역에서 찾아볼 수 있는 직경이 큰 나무에 사용됩니다. 튼튼한 Rexroth A6VM 가변형 모터와 역동성이 뛰어난 제어 밸브가 열심히 일합니다. 새롭게 설계한 드라이브 모터가 톱을 움직이며 작업 효율을 최적화합니다.

집재기

집재기

집재기가 있으면 모든 것이 질서 정연하게 돌아가고, 지나가는 곳마다 수익이 납니다. 집재기는 톱으로 썰어서 베어 넘긴 나무 둥치를 잡아끌어 한곳에 모읍니다. 앞뒤 또는 옆으로 자유롭게 움직이는 임업용 기계이며 조작하기 편리한 곳에 운전석이 있습니다. Rexroth 정압 드라이브를 집재기에 장착하면 처음부터 최대의 견인력을 발휘합니다.

YOU WIN.

통합 솔루션

통합 솔루션

안전하고 효율적이며 강력한 지능형 이동식 장비를 제공하기 위해 고급 소프트웨어 기능을 통합함으로써 유압장치, 전자, 전기, IT 솔루션 분야 고객의 선택을 받은 기술 파트너입니다.

연결, 적응형, 규모 조정 가능

연결, 적응형, 규모 조정 가능

미래의 구동 및 작동을 위해 유압장치, 전자, 전기, 소프트웨어를 비롯, 전원으로부터 독립적으로 작동하며 고도의 통합성과 유연성을 갖춘 솔루션을 개발하는 고객이 선택한 기술 파트너입니다.

보조, 반자율 및 자율 기능

보조, 반자율 및 자율 기능

직관적인 수동 운영에서 완전 자율 솔루션에 이르기까지 유연한 개념을 뒷받침하기 위해 당사의 IoT 에코시스템에 연결된, 자율적이고 전기화된 지능형(자가 학습) 이동식 장비를 위해 설계되었습니다.

사례 연구

Ponsse, IoT로 애프터세일 서비스 개선

Ponsse, IoT로 AS 서비스 개선

Ponsse는 이동식 기계가 늘 작업 준비 상태이기를 바라는 고객의 소망을 충족하는 데 매우 가까이 근접했습니다. IoT 파트너 Bosch Rexroth와 Bosch.IO의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 이 회사의 기존 인프라와 꼭 맞았습니다. 기계에 대해 파악하기 쉽도록 조건을 만드는 한편 원거리에서도 서비스 기사에게 더욱 깊은 인사이트를 전달했습니다.

서비스 포트폴리오

Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.

서비스 포트폴리오 알아보기