1. Home
  2. 산업
  3. 화학 처리
화학 처리 화학 처리

승리의 공식

화학물질과 그 파생 물질의 제조에 관여하는 다양한 공정과 운영, 조직이 모여 화학산업을 구성합니다. 원료(석유, 천연가스, 공기, 물, 금속, 광물)를 다른 제품으로 변환하는 것은 현대 경제의 중심입니다.

화학산업은 절대로 간단하지 않습니다. 복잡한 배합표와 까다로운 생산 요구 사항, 정밀 제어와 높은 유연성 수준이 요구되므로 반드시 안정적인 솔루션이 필요합니다. 수명 주기 비용을 낮추고 생산성을 높이며 공정을 최적화하고 보호하는 것이 중요합니다.

당사의 시스템 솔루션은 믿을 수 있습니다. 강력하고 검증받았으며 속도 및 토크 제어력이 우수해 다양하게 활용할 수 있으며 안정된 생산을 보장합니다.

WE MOVE.

리액터

리액터

직접 구동 솔루션은 관성 모멘트가 낮아 내장 리액터의 과부하를 방지합니다. 컴팩트한 시스템은 시중 최고의 무게 대비 동력을 자랑하며, 무한한 가변 속도와 뛰어난 제어력을 갖추었습니다.

혼합기

혼합기

당사의 고유한 드라이브 솔루션을 이용해 고객 혼합기의 모터를 독립적으로 작동하면서 단일 동력 장치로 제어할 수 있습니다. 모터 자체의 공간과 무게가 낮으며 폭넓은 속도 및 동력 범위와 무게 대비 최고 동력 비율이 결합한 제품입니다.

건조기와 증발기

건조기와 증발기

당사의 소형 드라이브 솔루션은 건조기 또는 증발기의 최대 구동 토크를 제한할 수 있습니다. 그리하여 드라이브 샤프트의 손상을 방지하고 불필요한 기계 다운타임을 예방합니다. 단 하나의 드라이브 장치로 장비를 가동하는 모든 모터에 동력을 공급할 수 있습니다.

기어 펌프

기어 펌프

기어 펌프는 안정적이고 이미 검증을 마친 당사 드라이브 솔루션을 통해 모든 속도 범위에서 완전한 토크를 이용할 수 있습니다. 드라이브 속도를 무한하게 조정할 수 있기 때문에 기어 펌프로부터의 흐름이 진정한 가변성을 획득합니다.

YOU WIN.

최고의 출력 밀도

최고의 출력 밀도

Hägglunds 드라이브는 예상을 뛰어넘는 토크 및 속도 역량을 갖춘 가벼운 공간 절약형 솔루션입니다. 기반이나 기어박스 없이 탁월한 출력을 구동 샤프트에 바로 공급합니다.

속도와 토크의 무단 제어

속도와 토크의 무단 제어

기어 없는 Hägglunds 솔루션으로 연속 공정의 출력과 품질을 손쉽게 최적화할 수 있습니다. 램프 타임 없이 소프트 스타트로 시작하여 범위 내 모든 속도에서 작동하고 앞뒤로 손쉽게 전환됩니다.

장비 보호

장비 보호

Hägglunds 드라이브는 이물질과 먼지, 습기에 민감하지 않으며 고객의 장비를 전체적으로 보호합니다. 유압 압력 제한이 토크 스트레스에 대하여 무한히 조정 가능한 보호 장치로 작용하며, 관성 모멘트가 매우 낮아 동적 부하에서도 보호해 주므로 장애물과 다른 과부하 상황도 이겨낼 수 있습니다.

서비스 포트폴리오

Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.

서비스 포트폴리오 알아보기