건설에는 건물과 인프라 및 산업 시설을 만들어내는 공정과 그 건물의 수명이 다할 때까지 소요되는 각종 활동이 수반됩니다. 또한 수리와 유지보수 작업, 건물의 확충과 확장 및 개조, 그리고 최후의 철거와 해체 또는 폐로 작업까지 건설에 해당합니다.
건설 및 인프라 산업은 에너지 비용 상승과 엄격한 배출 기준 준수라는 당면 과제에 직면하고 있습니다. 최대 성능과 정밀성을 결합하면서도 높은 효율 수준을 유지해야 합니다.
고객의 구체적 과제에 맞추어 제작한 당사 솔루션을 이용하면 배출 수준을 낮추면서 효율을 높일 수 있습니다.
WE MOVE.
휠로더와 덤퍼
덤퍼는 너른 폭을 거대한 처리량으로 변환하여 자갈 채굴장, 탄광, 채석장, 지하 채굴 작업 등을 수행합니다. 버킷 용량이 최대 40m³인 휠로더는 산도 수월하게 옮깁니다. 여러 버전에서 정역학 CVT 기술을 이용할 수 있습니다. 예를 들어 HVT(Hydromechanical Variable Transmission)는 까다로운 지형에서 가속 및 감속에 필요한 동역학을 휠로더에 부여합니다. 그것도 최적의 디젤 엔진 동작점에서 부여합니다.
콘크리트 기계
콘크리트 믹서는 도로 공사 또는 건물 공사 현장으로 새 건축 자재를 묵묵하게 안정적으로 나릅니다. 현장에 도착한 콘크리트를 완벽하게 배합하기 위해 소음 최적화를 거친 Bosch Rexroth의 안정적인 부품과 지능형 소프트웨어 솔루션이 믹서 드럼을 회전합니다. 또한 건축 자재를 더 높이, 더 멀리, 더 빨리 안정적으로 펌프질합니다.
도로 건설
로드 롤러는 자체 무게와 동작을 이용해 노면을 압축합니다. 주행 폐회로와 가변 드라이브가 에너지 투입을 효율적으로 변환합니다. Rexroth A4VG/32 및 A10VG/10 펌프는 소형 디자인이므로 더 많은 공간이 확보할 수 있어 사후 배기가스 처리 부품을 장착하기에 유리합니다. 도로포장 기계와 로드 밀러는 현대적인 인프라가 들어설 길을 닦아줍니다. Bosch Rexroth는 유압 드라이브에 필요한 최적의 전기 및 유압 솔루션을 공급합니다. Rexroth 기어와 함께 사용하면 어떤 기계라도 정밀한 연속 전진 동작을 보여주는 막강한 기계로 변신합니다.
도저
도저 또는 불도저는 장애물을 납작하게 만듭니다. 하지만 여기에는 뛰어난 감도와 지능이 소요됩니다. 여기에 기계의 운전자는 물론 Rexroth 드라이브가 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 소형 A24VG 고압 펌프는 폐회로의 이중 회로 드라이브에 완벽한 부품입니다. 이중 펌프로서 유압 모터에 효율적으로 오일을 공급하여 기계에 생기를 불어넣는 동시에 민첩성을 크게 향상시킵니다.
백호우 로더
Rexroth 부품(A10V, SX14 밸브, TH 조이스틱)을 이용한 동력 관리와 효율적인 솔루션으로 동력과 속도, 제어력을 제공합니다. 모든 것을 편안하게 통제하며 최소한의 연료로 최대 결과를 뽑아냅니다.
스키드 스티어 로더
스키드 스티어 로더는 민첩하고 날렵해서 매우 좁은 공간에서도 작동 가능합니다. 건설 현장이나 원예 또는 조경 현장에서 전기 유체식으로 무수히 많은 자재를 정밀하게 제어합니다. 소형 디자인이므로 공간이 절약되고 드라이브의 에너지 효율이 우수합니다.
텔레핸들러
텔레핸들러는 지게차, 휠로더, 이동식 크레인, 작업 플랫폼 등으로 배치됩니다. 기계 운전자가 안정적으로 옥상에 위치를 잡거나 창고에 팔레트를 쌓을 수 있습니다. A4VG 및 A6VM으로 구성된 정밀한 Rexroth 드라이브는 지속적으로 가변 동력 트랜스미션과 텔레핸들러의 민첩성에 기여합니다. 높은 처리 용량과 연료 효율을 고려하여 유압장치와 주행 드라이브의 실행 제어를 조정합니다.
고속도로 및 상용 차량
다기능 차량은 효율적이면서도 최대한 조용하게 작동합니다. 몇 가지 유압 모드가 미세 계측을 통한 느린 동작과 전륜 구동을 완성합니다. 덤프트럭이든 적재 크레인이든 후크 리프트 트럭이든, Rexroth A18VO 액시얼 피스톤 가변형 펌프는 모든 유형의 대형 구조물와 빠른 교차 운송에 필요한 동력을 공급합니다. 그리하여 비즈니스 측면에서 바람직한 물류 수치를 도출합니다.
YOU WIN.
배출 에너지 저감
Bosch Rexroth는 연료 사용량이 낮고 DHC를 이용한 최적의 시스템 동역학으로 US TIER 4 파이널, Euro Stage IV 같은 배출 규제에 구체적으로 대응합니다.
성능 극대화
험난한 지형의 가감속에 필요한 동역학을 최적의 동력 관리 수준으로 얻을 수 있습니다. 모든 것을 편안하게 통제하며 최소한의 연료로 최대 결과를 뽑아냅니다.
파트너십
전 세계 고객은 자신들에게 필요한 꼭 맞는 솔루션을 기대합니다. 그래서 전 세계 네트워크를 통해 늘 제조사와 가까운 곳에서 그들의 구체적인 당면 과제를 고려하여 고객의 기대에 부응하는 정확한 솔루션을 개발하고 생산합니다.
서비스 포트폴리오
Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 및 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.