1. Home
  2. 산업
  3. 에너지 및 유틸리티
에너지 및 유틸리티 에너지 및 유틸리티

육지 및 해양 에너지 생산의 가용성과 생산성 개선

에너지 섹터는 연료 추출과 제조, 정제, 유통 등 에너지의 생산과 판매에 직간접적으로 관여하는 여러 기업이 상호 연계된 복잡한 네트워크입니다.

에너지 업계는 에너지 비용 상승 추세라는 문제에 직면해 있습니다. 예기치 못한 운영 중지 또는 다운타임이 발생하면 값비싼 비용을 치러야 합니다. 따라서 가능하면 최대한 낮은 운영 비용으로 발전을 극대화해야 하며 동시에 높은 수준의 유연성을 유지하고 환경을 보호해야 합니다.

당사는 글로벌 서비스, 유지보수, 프로젝트 계획 서비스 옵션 등은 물론 턴키 제어와 안전 시스템으로 구성된 다양한 포트폴리오를 제공합니다. 이를 통해 궁극적으로 고객의 가용성을 향상하는 것이 목표입니다.

WE MOVE.

연속 방향 밸브

연속 방향 밸브

제어 및 조절 시스템을 통해 터빈에서 조정 장치의 작동 능력을 갖추는 것은 높은 가용성 및 안정성을 달성하기 위한 요건입니다. 통합 밸브 전자장치의 유무에 상관없이 유압 제어 및 조절 시스템에 다양한 연속 방향 밸브를 사용할 수 있습니다. 해당되는 분야라면 아날로그 명령값 입력을 가진 기본 밸브 기술 대신 디지털 연속 방향 밸브를 선택할 수도 있습니다.

신속 동작 제어 시스템

신속 동작 제어 시스템

액추에이터가 정상 작동 상태(닫힘, 열림, 제어 위치)에서 신호 출력 후 지정된 안전 위치를 즉시 취해야 할 때 신속 동작 제어 시스템을 설치합니다. 이것은 터빈 제어 시스템의 액추에이터에 사용하는 용도로 특별히 고안된 시스템입니다.

유압 액추에이터

유압 액추에이터

유압 액추에이터로 작동되는 가스 또는 증기 밸브는 터빈에 설치되어 공정 절차를 조절하고 제어합니다. 증기 터빈은 가스 터빈과 달리 이 밸브를 이용해 터빈의 전체 열 에너지를 조절합니다. 가스 터빈의 경우 액추에이터의 크기에 따라 좌우되는 연료 공급량만 조절합니다. 유압 액추에이터는 고객 필요성에 따라 다양한 버전으로 출시됩니다. 증기 터빈의 경우 터빈 동력 25~1600MW, 가스 터빈의 경우 25~375MW까지 있습니다.

전자기계 액추에이터

전자기계 액추에이터

정역학 기어와 스프링 보조식 비상 신속 작동 기능을 가진 새로운 전자기계 액추에이터는 소형 하우징에 꼭 맞으며 추가 오일 공급 장치와 배관 없이 독립적으로 작동합니다. 취급이 매우 용이하여 시운전과 유지보수 비용이 크게 감소합니다.

유압 터닝 기어

유압 터닝 기어

유압 터닝 기어가 기능을 발휘하도록 하기 위해 Rexroth는 터빈 제조사의 요건을 충족하는 필수 시스템 부품(유압 모터, 컨트롤 블록, 필요한 경우 접촉 실린더)을 제공합니다. 터빈 용량에 따라 유압 터닝 기어의 디자인을 수정할 수도 있습니다.

유압 에너지용 오일 공급

유압 에너지용 오일 공급

터빈 플랜트에 사용되는 유압은 둘로 나뉩니다. 냉각 및 윤활 회로는 낮은 시스템 압력과 많은 공급 흐름으로 특징되는 반면, 유압 오일 공급 시스템은 유압 에너지 이송에 사용되고 공급 유량이 적으며 중고압 조건에서 작동합니다. Rexroth는 두 가지 시스템 모두를 설계할 수 있는 역량 있는 파트너로 검증받았습니다. 두 시스템을 모두 단일 저장소에 연결한 시스템은 물론 별도의 공급 장치도 제공합니다.

대형 전기 드라이브

대형 전기 드라이브

IndraDrive ML은 IndraDrive 시리즈의 상향 동력 범위를 확장합니다. 최대 500kW까지 개별적으로 장치 8대까지 최대 4MW로 병렬로 연결됩니다. 이 공간 절약형 모듈식 인버터는 주전원 인버터나 모터 인버터로 사용 가능한 만큼 진정한 팔방미인입니다. 이로 인해 변형 제품이 최소화되고 취급이 간단하며 보관 비용도 줄어듭니다. 동시에 에너지도 절약할 수 있습니다.

YOU WIN.

품질

품질

높은 가용성과 낮은 유지보수 비용에 대한 탐색은 부품 및 하위 시스템 제조에 사용되는 장기간 품질 보증 프로그램으로 이어집니다. Rexroth는 ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 같은 기준에 따라 인증을 획득함으로써 최고의 품질을 제공하고 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 전념하는 것이 장기적인 고객 만족으로 이어진다는 것을 입증했습니다.

제어 장치와 안전

제어 장치와 안전

Rexroth는 전 세계에 존재하기 때문에 언제 어디서나 기술 노하우와 예비 부품, 개발 서비스 등을 이용할 수 있습니다. 이는 높은 가용성으로 가스 및 증기 터빈 플랜트를 가동하기 위한 확실한 전제 조건입니다. Bosch 에너지 제어장치와 Bosch 안전 솔루션이 글로벌 서비스를 보완합니다.

수십 년의 업계 경험

수십 년의 업계 경험

작동 온도와 압력이 높고 종합 안전 시스템을 갖춘 정교한 플랜트에는 맞춤 시스템이 필요합니다. Rexroth는 여러 해 동안 시장별로 특수한 당사만의 응용 노하우를 쌓았습니다. 수많은 혁신과 인증이 이를 뒷받침합니다.

사례 연구

Da Teng Xia 토목공학 프로젝트

15억m3의 물을 저장하는 홍수 조절 댐

4천만 위안이 넘는 이 거대한 프로젝트를 위해 당사는 세계 최대 방사형 게이트 유압 권상 장치를 제공했습니다. Rexroth의 방대한 경험과 고급 설계 개념, 혁신적인 피스톤 로드 세라믹 코팅 공정 덕분에 Da Teng Xia 토목공학 프로젝트의 많은 과제와 기술 난관을 극복할 수 있었습니다. 유압 권상 장치의 핵심 부품인 특수 세라믹 코팅은 이 프로젝트에 사용하는 피스톤 로드의 방식 요건을 충족했습니다.

방사형 게이트는 최대 2×6300kN의 힘을 발휘하며 세계 기록을 경신했습니다. 이전 기록인 2x5000kN 역시 Bosch Rexroth의 작품입니다.

서비스 포트폴리오

Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.

서비스 포트폴리오 알아보기