딸기 라벨이 있는 식품 포장 기계 지능형 물류 흐름을 완벽하게 지원

개별 모듈형 부품부터 완전한 통합 솔루션까지, 일관된 자동화 및 자재 핸들링 제품군을 만나보세요.

Bosch Rexroth 솔루션

포장 소비재의 자동화,
Your factory, Your way

Bosch Rexroth와 협력하면 빠르게 변화하는 산업 환경에서 최강의 패를 손에 쥘 수 있습니다.

가공부터 라인 말단 팔레타이징에 이르는 간소화된 프로세스를 통해 속도를 높이고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 독보적인 개방형 앱 기반 자동화 플랫폼으로 확장성을 완벽하게 확보할 수 있습니다. 컴팩트하고 에너지 효율이 높으며 재제조가 가능한 메카트로닉 솔루션으로 지속 가능성을 구현할 수 있습니다.설계부터 시운전, 연중무휴 서비스 및 설비 현대화에 이르기까지 포괄적인 지원과 장기적인 가용성을 통해 편의성을 실현할 수 있습니다.

생산 라인을 운영하거나 확장하는 곳이 어디든, Bosch Rexroth가 여러분이 더 빠르게 나아갈 수 있도록 지원합니다.

Advance consumer goods, Bosch Rexroth가 여러분의 과제를 해결해 드립니다.

다양한 자동화 작업을 효과적으로 관리하는 방법을 확인하세요.

BFR Systems 로고와 포장 라인의 병 위에 위치한 로봇 암.

단일 제어 시스템으로 자동화 및 로봇 기능을 관리하여 기계 아키텍처를 간소화합니다.

"Bosch Rexroth 제어 시스템 덕분에 최적의 궤적을 확보할 수 있었습니다. 이 시스템은 이 기계의 핵심 요소입니다."

BFR Systems

성공 사례 읽어보기
WOLF 로고와 공장 포장 기계.

간편한 구현과 빠른 시장 출시를 더하여, 수직형 성형, 충진, 밀봉(VFFS) 기계를 새로운 차원으로 끌어올립니다.

"포장 기계는 더 효율적일 뿐만 아니라 적응력도 높아져야 합니다. ctrlX AUTOMATION 자동화 시스템은 필요한 민첩성을 확보할 수 있도록 설계되었습니다."

Wolf Verpackungsmaschinen

성공 사례 읽어보기
소프트웨어가 탑재된 스마트 서보 프레스

스마트 서보 프레스와 직관적인 운영 소프트웨어를 결합하여 빠른 시운전 및 간편한 라인 통합을 실현합니다.

"맛없는 커피를 마시기엔 인생이 너무 짧죠. 우리의 새로운 Moccamaster 테스트 라인은 비용 절감, 생산량 증대, 가용성 향상을 실현해야 합니다.

Technivorm, 네덜란드

성공 사례 읽어보기
ILLIG 로고와 트레이를 가공하는 열 성형기.

개방형 자동화와 투자 보호를 기반으로 변화하는 식품 포장 산업의 유연성과 미래 대비 역량을 강화합니다.

"소프트웨어와 하드웨어 측면에서, 우리 기계는 향후의 응용 분야와 개조에 대비해야 합니다. Bosch Rexroth는 이를 위해 필요한 모든 것을 제공해 주었습니다."

ILLIG packaging solutions

성공 사례 읽어보기
자동화 장비가 있는 공장 현장과 JYGA Technologies 로고.

재제조를 통해 신제품 대비 비용과 탄소 발자국 모두에서 최대 50%를 절감합니다.

"고객은 매우 합리적인 가격에 우수한 품질을 얻을 수 있어 만족합니다. 또한 Rexroth와의 협력은 서비스 운영에 대한 당사 자체 지속 가능성 전략을 추진하는 데 도움이 됩니다."

Jyga Technologies

성공 사례 읽어보기
캐비닛 프리 방식의 드라이브 기술

캐비닛 프리 방식의 드라이브 기술로 기계 설계를 간소화하여 시운전을 가속화하고 공간을 절약하는 생산을 실현합니다.

"우리는 제과 기계의 모듈화를 위해 꾸준히 노력해 왔습니다. 우리의 목표는 솔루션을 쉽게 맞춤화하고 표준화 효과를 달성하는 것이었습니다."

Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, 독일

성공 사례 읽어보기
Zott에 도입된 새로운 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템

식품 생산을 위한 효율적이고 위생적인 운반 솔루션

Zott는 최고 수준의 위생 기준과 유연성을 확보하기 위해 모차렐라 포장 컨베이어 라인에 스테인리스강 부품을 적용한 Bosch Rexroth의 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템을 사용하고 있습니다.

Zott SE & Co. KG

성공 사례 읽어보기
포장 소비재 가치 흐름의 개략도

전체 가치 흐름을 위한 역량 있는 파트너

변화가 빠른 여러분의 업계에서는 생산 역량과 자산을 유연하게 조정하는 것이 매우 중요합니다. CPG(Consumer Packaged Goods, 포장 소비재) 자동화 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 여러분의 파트너로서, Bosch Rexroth는 뛰어난 범용성과 생산성을 높여드립니다. 여러분의 전체 가치 흐름을 위해 완벽하게 통합되고 상호 연결된 Bosch Rexroth의 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 신뢰하셔도 좋습니다.

개별 부품부터 사전 테스트를 거쳐 즉시 가동 가능한 서브어셈블리에 이르기까지, 여러분의 고유한 과제에 대한 솔루션을 논의하려면 Bosch Rexroth에 문의하세요.

상담 요청
상담 요청

여러분의 가치 사슬, Bosch Rexroth의 솔루션

포장 인쇄용 ctrlX MOTION 제어 장치 및 부품

포장 인쇄

Bosch Rexroth는 제조와 포장 인쇄를 위한 통합 자동화 솔루션을 제공합니다. 동급 최고 수준의 리니어 모션 기술이 로봇 솔루션 및 모션 소프트웨어와 상호 작용합니다. Bosch Rexroth는 인쇄기용 모션 제어 응용 분야의 기술 리더로서, 모든 인쇄 요구 사항을 충족하는 기능을 갖춘 포괄적인 라이브러리 툴박스를 제공합니다.

  • ctrlX MOTION: 모션 및 로보틱스를 위한 최고의 정밀도와 편의성. 분야별 기능을 손쉽게 통합 및 사용 가능.
  • 스크류 드라이브: 광범위한 위치 결정 및 조정 응용 분야에 적합
  • BSCL 리니어 가이드: 표준 작업의 경우, 합리적인 가격, 재고 보유

식품 가공용 구성 요소

가공

전 세계적으로 가공 식품, 음료, 의약품에 대한 수요가 점점 높아지고 있습니다. 가공 과정에서 고려해야 할 요구 사항도 다양합니다. Bosch Rexroth의 포트폴리오는 6자유도 평면 시스템을 활용한 고성능 이송 작업이든, 공압 실린더를 대체하는 에너지 효율적인 대안으로서 전자기계식 실린더를 사용하는 경우든, 이러한 요구 사항에 최적화되어 있습니다.

1차 및 2차 포장용 구성 요소

1차 및 2차 포장

포장 속도가 빠르다고 더욱 긴 유통기한과 제품 안전성 보장에 핵심적인 역할을 하는 밀봉 기능이 떨어져서는 안 되며, 이를 위해서는 자재 흐름을 가속화하고 자동화할 수 있는 보조 기술이 필요합니다. Bosch Rexroth는 소형이거나 비교적 덜 까다로운 응용 분야뿐만 아니라 고도로 복잡한 작업에도 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

  • ctrlX WORKS: 실용적인 소프트웨어 및 엔지니어링 도구 상자
  • 리니어 축: 고성능 기능을 갖춘 정밀하고 바로 설치 가능한 리니어 축
  • 리니어 가이드: 볼 레일 시스템 NRFG – 모든 금속 부품이 부식 방지 강철로 제작된, 공간 절약형 소형 버전
  • VarioFlow: 다양한 생산 환경에서 3차원적이고 다목적적인 제품 이송 용도

라인 말단 포장용 구성 요소

라인 말단 포장

Bosch Rexroth는 여러분의 라인 말단 포장 작업의 생산성을 향상시켜 드립니다. 또한 소형 부품의 고도로 효율적인 핸들링 또는 팔레트 적재를 위해 '간결할수록 효과적이다(less is more)'라는 원칙에 울트라 초소형 드라이브 또는 울트라 플랫 리니어 축을 사용합니다. 결과적으로 공간과 비용을 절약하면서 더 많은 성과를 달성할 수 있습니다. 또한 Bosch Rexroth의 솔루션은 각각의 환경에 완벽하게 맞춤화할 수 있으며, 빠르고 쉬운 통합이 가능하므로 즉시 사용할 수 있습니다.

  • ctrlX DRIVE: 세계에서 가장 컴팩트한 모듈식 드라이브 시스템
  • 소형 모듈 SMS: 평면형 디자인으로 통합이 용이한 리니어 축
  • Kassow robots: 팩 어셈블리를 위한 독보적으로 강력하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 협동 로봇 도우미

웨어하우징 및 인트라로지스틱스를 위한 Bosch Rexroth 솔루션

웨어하우징 및 인트라로지스틱스

Bosch Rexroth의 통합 솔루션은 인트라로지스틱스 자동화 수준을 크게 향상시킬 수 있습니다. Bosch Rexroth의 리니어 로봇은 특히 위치 결정 및 핸들링 작업에 적합합니다. 적합한 솔루션 세트 덕분에 포털 로봇, 이동식 로봇(AGV/AMR) 및 팔레트 운송 시스템에서 자동화의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 솔루션 세트는 모듈식이고, 확장 가능하며, 앱 기술을 통해 필요에 따라 확장하여 인트라로지스틱스 및 웨어하우징 자동화를 위한 기능을 제공할 수 있습니다.

여러분과 Bosch Rexroth, 여러분의 혜택과 Bosch Rexroth가 이를 구현하는 방법

구현 대상: 속도와 유연성

구현 방법: 완전하고 개방적인 전기 구동 및 제어 포트폴리오를 통해

  • 속도 향상

구현 대상: 고품질의 유연한 가치 흐름

구현 방법: 자재 핸들링을 위한 고성능 솔루션으로

  • 확장성 확보

구현 대상: 향상된 프로세스 흐름과 투명성

구현 방법: 자산 간의 탁월한 연결성 – 전반적인 디지털화

  • 지속 가능성 활용

구현 대상: 유연성 및 효율성 향상을 위한 확장 가능한 기능

구현 방법: 전체 가치 흐름에 걸쳐 앱을 통한 기능 확장을 통해

  • 뛰어난 확장성

구현 대상: 간소화된 엔지니어링

구현 방법: 앱 기반 로직과 개방형 프로그래밍 언어로 안전 및 IT 보안 표준 충족

  • 간소화 실현

구현 대상: 고정밀 위치 결정 및 이동

구현 방법: 고정밀 모션 및 드라이브, 메카트로닉스 부품 및 솔루션을 통해

  • 속도 향상

전문가 가이드 다운로드

디지털 엔지니어링의 자재 흐름 시뮬레이션

디지털 엔지니어링의 자재 흐름 시뮬레이션

귀사의 산업에서 자동화 시스템을 계획하고 구현할 때 효율성을 어떻게 높일 수 있을까요? 저희 백서는 디지털 엔지니어링의 핵심 요소인 자재 흐름 시뮬레이션에 대한 정보와 팁을 제공합니다.

자료 받기
OEE 및 KPI: 생산 투명성 확보

OEE 및 KPI: 생산 투명성 확보

생산 데이터를 신뢰할 수 있는 OEE 및 KPI 구조로 자동 통합하는 방법을 알아보세요. 현장 운영의 투명성을 확보하고, 실시간으로 문제의 맥락을 파악하며, 성과 추이를 추적할 수 있습니다. 복잡한 IT 프로젝트 없이도 가능합니다.

자료 받기
단순한 포장을 넘어: PPWR 시대의 지속 가능한 생산

단순한 포장을 넘어: PPWR 시대의 지속 가능한 생산

새로운 포장 규정의 모든 요구사항을 충족하면서도 생산을 더욱 효율적이고 지속 가능하게 만드는 방법을 알아보세요.

자료 받기



협동 로봇, 롤러 컨베이어, 빈 목재 팔레트가 포함된 Rexroth 코봇 팔레타이저 시스템.

당면 과제에 맞는 최적의 자동화 솔루션 찾기

Bosch Rexroth 애플리케이션 카탈로그를 살펴보세요. 실제 자동화 애플리케이션을 적합한 제품, 툴, 전문 파트너와 매칭한 다양한 컬렉션을 제공합니다. 당면 과제에 대한 이상적인 솔루션 식별부터 검증된 템플릿을 통한 구현 가속화까지, 카탈로그는 아이디어에서 실행까지 안내합니다.

전문가가 설계한 애플리케이션
전문가가 설계한 애플리케이션
브로슈어: "미래의 배터리 생산"

Your Factory, Your way.

여러분이 당면한 도전 과제, 어떻게 대응해야 할까요? 자동화 및 자재 핸들링을 여러분의 요구에 맞게 어떻게 맞춤화할 수 있을까요? 그리고 전 세계적으로 어떻게 지원할 수 있을까요? 다운로드 가능한 소비재(CPG) 자동화 브로슈어에서 핵심 정보를 확인해 보세요.

브로슈어 다운로드
브로슈어 다운로드
3D 쇼룸이 있는 노트북

3D로 자동화 솔루션 살펴보기

소비재 산업을 위한 인터랙티브 쇼룸을 체험하고 개별 공정 단계 및 자동화 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

자동화 솔루션 경험하기
자동화 솔루션 경험하기
공장을 배경으로 웃고 있는 남자

가장 광범위한 산업 자동화 제품 포트폴리오 활용하기

생산능력을 확장하고, 공정이 안전한 생산 라인 또는 공장을 구축하고, 공정을 간소화하고 싶으신가요? 자동화의 파트너인 Bosch Rexroth는 고객에게 필요한 지원을 제공할 수 있습니다. 자동화 기술이든 자재 핸들링 시스템이든, Bosch Rexroth의 솔루션으로 공정을 손쉽게 디지털화하고, 연결하고, 자동화할 수 있습니다.

산업 자동화
산업 자동화
자동화 기술 아이콘

자동화 기술

  • 스크류 드라이브
  • 리니어 축 및 액추에이터
  • 리니어 가이드
  • 제어 장치
  • 소프트웨어 및 생태계
  • 모션, 드라이브 및 모터

자동화에 대해 자세히 알아보기
자재 취급 아이콘

자재 취급 기술

  • 리니어 로봇 기술 맟 직교좌표 다축 시스템
  • 리니어 축
  • 컨베이어 및 이송 시스템
  • 자재 공급
  • 모바일 로보틱스

자재 취급에 대해 자세히 알아보기

전문가와 상담하기

원하는 방식으로 CPG 라인과 창고를 설계하고 운영할 수 있습니다. 빠른 재구성이 가능한 고성능 및 고품질의 가치 흐름을 찾고 계신가요? 필요할 때마다 용량과 기능을 늘리고 싶으신가요? 어떤 작업이든, 여러분에 적합한 CPG 자동화 솔루션을 함께 찾습니다. 아주 빠르게요.

문의하기
Bosch Rexroth 서비스 로고

모든 것은 서비스에 달려 있습니다.

Bosch Rexroth 장비가 최대한 오래 효율적으로 작동하도록 지원합니다. 따라서 Bosch Rexroth는 현재 포트폴리오의 모든 제품에 대해 판매 종료 후에도 최소 10년간 예비 부품 제공, 수리, 기술 지원을 보장합니다. 그 이후에는 연장 서비스 단계로 전환됩니다.

또한 Bosch Rexroth는 버튼 하나로 즉각적인 도움을 제공합니다. 오작동 시 ctrlX Digital Service Assistant를 통해 24시간 내내 전체 서비스 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다. 수리 서비스 및 핫라인이 24시간 대기하고 있습니다. 고객이 뒤늦게 대응하기보다는 당장 조치를 취할 수 있도록 Bosch Rexroth는 예방적 유지보수 등과 같은 진취적인 서비스를 제공합니다.

서비스
서비스