1. Home
  2. 산업
  3. 물류 및 운송
물류 및 운송 물류 및 운송

언제나 활약하고 있습니다.

물류와 운송은 고객 또는 기업의 요구 조건을 충족하기 위해 전체 공급망에서 자원의 흐름을 관리합니다. 상품과 자재의 흐름을 관리할 때는 안정성, 가용성, 정비성, 안전 등 네 가지 핵심 매개변수가 중요하며 이를 줄여서 RAMS(Reliability, Availability, Maintainability, Safety)라고 합니다.

선박 엔진 부품, 열차 기술부터 컨테이너 취급 장비, 수소 연료 주유소에 이르기까지 운송 및 물류의 완전한 가치망을 지원합니다.

WE MOVE.

운송 기술

운송 기술

열차는 세계적으로 연간 수십억 킬로미터를 다니며 때로는 극한의 기후 조건에서도 승객과 화물을 효율적으로 나릅니다. 열차 운송의 목표는 안전과 에너지 효율, 그리고 에너지 배출 저감입니다. Rexroth는 맞춤 부품과 시스템을 통해 제조업체와 운수업체의 열차 및 장비 관리비 절감을 지원합니다.

해양 및 오프쇼어 애플리케이션을 사용하는 사람들

해양 및 오프쇼어

폭풍이나 거친 파도, 열대 또는 북극해, 수면 또는 수심 6,000미터의 바다: 조선 및 해양 엔지니어링에서 가장 중요한 요건은 신뢰성입니다. 50년이 넘는 기간 동안 렉스로스는 모든 종류의 선박과 플랫폼에 다양한 작업을 위한 드라이브 및 제어 솔루션을 제공해 왔습니다. 보쉬렉스로스는 설계 및 시운전부터 선박 및 해양 장비의 전체 수명 주기에 걸쳐 OEM, 조선소, 해양 운송업체 및 석유 및 가스 생산 회사와 함께하며, 보쉬렉스로스의 2차 제어 기능이 있는 하중 보상 시스템과 같은 기술이 안정적이고 효율적으로 작동하도록 보장합니다.

2차 제어에 대한 자세한 정보

선박 엔진 부품

선박 엔진 부품

현대의 이동 수단 가운데 배가 없는 것은 상상하기 어렵습니다. 선박은 많은 작업을 수행하며 매우 엄격한 요구 사항을 준수해야 합니다. 따라서 선박 위 기술 시스템에는 타협이 있을 수 없습니다. 안정성, 견고함, 언제든 작동 가능한 준비성, 낮은 유지보수비, 긴 사용 수명 등은 선박 부품에 요구되는 속성 중 일부에 불과합니다. 유압 드라이브 및 제어 기술 면에서 기술적으로 혁신적인 최적의 솔루션을 공급할 때에도 여러 가지 과제와 마주하게 됩니다.

YOU WIN.

경험

경험

기계와 장비 엔지니어가 파트너를 선정할 때는 자신이 속한 업계에 대한 지식이 얼마나 풍부한지를 중요한 요소로 고려합니다. Bosch Rexroth는 모든 프로젝트에서 이용할 수 있는 로컬 담당자는 물론 전 세계 운송 및 물류 분야에서 쌓은 다양한 경험을 제공합니다. 프로젝트 목적의 정의부터 시운전에 이르기까지 전 과정을 통틀어 경험 많은 전문가들이 프로젝트를 지원합니다. 당사의 독점 시뮬레이션 프로그램을 이용해 모든 부품이 올바로 기능하는지, 당면 작업에 맞게 설계되었는지 확인합니다.

혹독한 환경에서의 안정성

혹독한 환경에서의 안정성

안정성을 높여 배출을 감축하고 수익을 높였습니다. 이 모두가 혹독한 환경에서 이루어진 일입니다. Rexroth의 전기, 유압, 그리고 전기 유압 부품 및 시스템 솔루션은 전 세계 수천 대의 열차에서 매일 이러한 품질을 입증하고 있습니다.

가동 시간 극대화

가동 시간 극대화

지난 50년간 Rexroth는 철저한 위험 분석을 바탕으로 높은 수준의 고객 신뢰도를 충족하고자 꾸준히 노력해 왔습니다. 대형 유압 실린더의 사내 설계 및 제조, 맞춤형 유압 동력 장치, 정교한 소프트웨어와 제어장치, 세계적인 서비스 조직 등을 통해 프로젝트 접근방식을 지원합니다. 따라서 고객은 연속 업타임 프로그램을 실현할 수 있습니다.

사례 연구

FIVA 밸브

특별한 관리 없이 대양을 횡단하다

Bosch Rexroth의 FIVA 밸브를 장착한 2 스트로크 디젤 해양 엔진은 연료 소비가 적고 최소한의 배출로 운행합니다.

선박 엔진은 24시간 안정적으로 작동해야 합니다. 그러면서 배출을 최소화하고 운영비도 낮아야 합니다. 연료 분사 및 배출가스 유출구를 최적으로 제어해야만 이를 달성할 수 있습니다. Bosch Rexroth의 유압 서보 밸브는 2스트로크 디젤 엔진의 성능 곡선을 정밀하게 따르도록 설계되었으므로 연료 소비와 질소산화물 배출량이 최소 수준으로 감소합니다. 안정적인 운행을 위한 또 다른 핵심 요소는 최상의 편리함을 선사하는 핸들링입니다. Bosch Rexroth의 FIVA 밸브는 전자장치를 통합하여 이 요건을 충족합니다. 조정할 필요 없이 수리받는 동안 전체 밸브를 교체할 수 있습니다.

JonRie

Jonrie Intertech에서 윈치 안정성은 Hägglunds의 견인력

Bosch Rexroth의 Hägglunds 유압식 모터로 만든 뛰어한 윈치 솔루션

Hägglunds 모터는 튼튼하면서도 다재다능합니다. 그래서 JonRie는 이 모터를 간편하게 윈치로 통합했습니다. 모터의 동력 밀도가 높아 작은 데크 공간에 파워와 기능을 모두 담을 수 있습니다. JonRie는 Hägglunds 소형 시리즈 모터를 주로 사용합니다. 여기에는 Hägglunds CA, CB, CBm, 그리고 신형 Hägglunds CAb 등이 포함됩니다.

Durar는 "데크 공간은 언제나 최고급"이라고 말합니다. “Hägglunds CAb은 아주 작은 Hägglunds 모터입니다. 우리가 사용하는 레벨 권선 장치에 실험해 보니 작지만 튼튼하고 뛰어난 모터였습니다. 동일한 원리가 적용되었고요. 중요한 것은 계속해서 작동한다는 것입니다."

서비스 포트폴리오

Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.

서비스 포트폴리오 알아보기