1. Home
  2. 산업
  3. 재료 및 원료
재료 및 원료 재료 및 원료

절대적 정밀성을 갖춘 우수한 견고함

펄프와 제지 생산, 금속공학, 유리 제조, 설탕, 고무 가공에 이르기까지 경제 성장을 위해 천연자원을 사용하려면 아무리 거친 환경에서도 잘 견디며 파워와 제어력을 갖추고 일을 제대로 해내는 장비가 필요합니다.

연속 공정을 원활하게 진행하려면 거친 환경에서 높은 가용성을 발휘해야 합니다. 그렇기 때문에 플랜트 엔지니어와 사용자에게는 믿을 수 있는 자동화 파트너가 필요합니다. Bosch Rexroth는 다양한 제품 처리에 사용할 수 있는 완전한 시스템 솔루션을 제공하므로 믿을 수 있습니다.

WE MOVE.

컨베이어

컨베이어

당사의 드라이브 솔루션은 부드럽게 시작하고 정지하는 고유한 기능 덕분에 컨베이어 벨트의 스트레스가 최소 수준으로 유지됩니다. 가변 속도 덕분에 앞뒤로 이동하며 벨트 인칭을 검사하고 벨트 슬라이싱 때는 위치를 선정할 수 있습니다. 구동 샤프트에 바로 모터를 장착하므로 정렬 문제가 없습니다.

버킷 휠 리클레이머

버킷 휠 리클레이머

충격 부하의 위험을 다루고 있으며 까다로운 환경에서도 잘 작동하는 견고한 시스템이 필요할 때 Rexroth의 드라이브 및 제어 솔루션을 사용하면 좋습니다. 고성능 솔루션이 빠른 회수를 보장하며 버킷 휠 리클레이머의 유지보수도 최소화됩니다. 새로운 기계와 기존 장비의 업그레이드에 모두 이상적입니다.

벨트 인장 시스템

벨트 인장 시스템

시동, 실행, 정지에 사용하는 다이렉트 드라이브는 다양한 벨트 인장으로 출시되며 고객이 사용하는 벨트의 수명을 늘려줍니다. 관성이 낮아 벨트의 부하 변화에 대한 대처가 매우 빠르기 때문에 벨트에 주름이 잡히는 일이 줄어듭니다. 또한 작고 기어박스가 없는 드라이브이므로 상당히 많은 공간을 절약해 줍니다.

에이프런 및 벨트 피더

에이프런 및 벨트 피더

에이프런과 벨트 피더는 혹독한 환경에서 높은 시작 토크와 잦은 부하 급증을 처리합니다. 당사의 모듈식 드라이브 솔루션에는 충격 하중으로부터 보호하는 기능이 내장되어 있어 기계의 기능을 안전하게 보호하고 생산 중단 위험을 낮춰줍니다.

석유 및 가스 장비

석유 및 가스 장비

견고하고 안정적인 Hägglunds와 Rexroth 제품 및 시스템 솔루션으로 구성된 폭넓은 Bosch Rexroth 포트폴리오를 통해 굴착 장치의 수명을 늘리고 중요 기능의 활용을 개선할 수 있습니다. 당사는 효율적인 작업을 해내기 위한 동력 제공에 대하여 방대한 노하우를 가지고 있으며, 뛰어난 제어력으로 생산을 최적화하고 기계와 사람에게 모두 안전한 솔루션을 제공합니다.

금속공학

금속공학

연속 금속 공정을 원활하게 진행하려면 가혹한 환경에서도 높은 가용성을 발휘해야 합니다. 그러므로 플랜트 엔지니어와 사용자에게는 믿을 수 있는 자동화 파트너가 필요합니다. Rexroth는 제철소 및 압연공장 기술의 전 범위에 사용되는 자동화 솔루션과 부품을 제공합니다. 여기에는 차갑고 뜨거운 압연공장에서 알루미늄 판과 롤 조정을 위한 래들 터릿, 연속 주조기, 수직 주조기 등이 포함됩니다.

YOU WIN.

강력한 포트폴리오

강력한 포트폴리오

Bosch Rexroth에는 광산, 광물 처리, 재료 취급 등에서 변화를 일구어 온 오랜 역사가 있습니다. 깊이 있는 분야별 지식과 폭넓은 드라이브 및 제어 포트폴리오가 결합하여 고객의 모든 과제를 충족하는 최고의 솔루션을 제공합니다. 고객의 비즈니스는 물론 기계와 공정에 가장 적합한 제품과 솔루션을 제공할 수 있습니다.

끝까지 함께하는 파트너

끝까지 함께하는 파트너

성공은 높은 생산성과 바람직한 기계 및 공정 활용에서 옵니다. 이를 위해서는 고객 장비의 성능과 가용성, 수명에 필요한 만큼의 품질을 맞출 수 있는 드라이브 시스템과 장비 공급자가 필요합니다. Bosch Rexroth는 이 모든 것은 물론이고 그 이상의 것을 제공합니다.

전 세계에서 편리하게 이용

전 세계에서 편리하게 이용

글로벌 지식과 서비스 네트워크를 갖춘 당사는 평범함을 넘어서는 현지 지원을 제공합니다. 당사의 엔지니어는 우리 솔루션의 전문가일 뿐만 아니라 고객 분야의 전문가이기도 합니다. 숙련된 현지 서비스 직원이 고객의 시스템 솔루션을 관리해 드리므로 고객은 본연의 핵심 비즈니스에만 집중할 수 있습니다.

사례 연구

로테르담의 EECV

Bosch Rexroth의 Hägglunds 다이렉트 드라이브 150개로 자재 나르기

계속 확장하는 로테르담의 EECV 기업

다이렉트 드라이브는 버킷 휠 자체뿐만 아니라 스태커/리클레이머의 많은 주 기능에도 이상적입니다. 장점이 많고 토크 능력이 높아 중공업 분야에 적합합니다.

EECV는 일부 스태커/리클레이머의 슬루잉 및 장거리 이동용으로도 Hägglunds 다이렉트 드라이브를 설치했습니다. 오래된 스태커/리클레이머 4대 중 3대의 슬루잉 드라이브를 다이렉트 드라이브로 바꾸면서 제동장치와 기어박스, 개방형 기어 스테이지가 있는 전기 모터로 교체했습니다. 현재 Bica 브레이크가 달린 Hägglunds CB 840 모터가 슬루잉 용도의 피니언을 성공적으로 구동하고 있습니다. 버킷 휠 리클레이머 두 대의 긴 주행 드라이브는 Hägglunds CA 50 모터에 장착했습니다.

EECV의 기계 매니저인 Govert de Bruin은 이렇게 말합니다. "이 드라이브 시스템은 안정성과 토크를 제공합니다. 유지보수 작업이 적고 수명이 길며 늘 뛰어난 수준의 지원을 받고 있습니다."

서비스 포트폴리오

Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.

서비스 포트폴리오 알아보기