1. Home
  2. 산업
  3. 재활용 및 폐기물 처리
재활용 및 폐기물 처리 재활용 및 폐기물 처리

까다로운 환경에서 발휘하는 안정적 성능

재활용은 폐기 물질을 새로운 물질 및 물체로 전환하는 과정입니다. 폐기물에서 나온 에너지의 복원이 이 개념 속에 포함되기도 합니다.

재활용은 매우 다양한 물질과 혹독한 조건을 특징으로 하며 빠르게 변하는 사업입니다. 업계 전문 지식의 부족과 과도한 다운타임은 이 업계에서 흔한 문제입니다.

당사는 성능과 생산성 최적화를 위한 고유의 서비스를 제공하는 한편 어려운 엔지니어링 프로젝트를 위한 다양한 솔루션과 애플리케이션 엔지니어링에 대한 방대한 전문 지식을 제공합니다.

WE MOVE.

재활용 업계를 위한 유압장치

재활용 업계를 위한 유압장치

재활용의 중요성이 꾸준히 증가함에 따라 재활용 업계에서 사용하는 유압장치의 수요 또한 증가하고 있습니다. 스크랩 전단, 파쇄기, 채널 베일러 등은 강력하고 안정적일 뿐만 아니라 조용하고 경제적이어야 합니다. 이를 위해 유압 시스템의 성능과 견고함, 정밀함을 갖춰야 합니다. 재활용 업계에서 성공하기 위해서는 Bosch Rexroth 솔루션이 완벽한 선택입니다. 제품 수명 전체를 통틀어 Bosch Rexroth 유압장치의 이점을 누릴 수 있기 때문입니다.

오토클레이브

오토클레이브

당사 드라이브 솔루션은 제어력이 높아 균형 잡힌 특정 위치에서 오토클레이브를 중지시킬 수 있습니다. 이로써 샷 볼트를 체결하여 로딩 및 언로딩 중에 드럼이 흔들리지 않게 고정할 수 있습니다. 이후 100% 부하 공유와 높은 시작 토크로 인해 로드 조건에 상관없이 오토클레이브가 돌아갑니다.

침지기 드럼

침지기 드럼

높은 시작 토크와 100% 부하 공유 특징 덕분에 침지기가 가득 차 있어도 원활하고 안정적으로 처리합니다. 당사 드라이브 솔루션은 차지하는 공간이 적고 경량의 무게를 갖추고 있으며 정밀하고 다재다능한 제어력을 제공합니다.

인피드 컨베이어

인피드 컨베이어

현대 풍력 터빈의 기어박스는 오일 품질에 대한 요구 사항이 높습니다. 효율은 높지만 열 형태로 방출되는 에너지 손실이 발생하므로 이를 발산시켜야 합니다. 두 가지 요건 모두 Bosch Rexroth의 펌프 필터 장치에서 완벽하게 해결됩니다.

인피드 롤

인피드 롤

천천히 작업하든 빠르게 작업하든, 앞으로 혹은 뒤로 작업하든 당사 드라이브 솔루션은 마쇄기에 확실한 공급을 보장합니다. 제어장치가 단순하면서도 반응이 빨라 속력이나 방향을 변경하기 쉽습니다. 매우 낮은 속력에서도 매우 높은 토크로 무한하게 작동합니다.

스크랩 전단과 베일 프레스

스크랩 전단과 베일 프레스

효율적인 베일 및 전단 작업에는 힘과 정밀성이 모두 필요합니다. 당사의 강력한 시스템 솔루션은 제어력이 탁월해 다양한 물질에 손쉽게 적응합니다. 다량의 흐름도 충격 없이 신속하게 전환하고, 충격 부하 보호 기능이 내장되어 있어 절단 시 기계를 보호합니다.

파쇄기

파쇄기

당사는 뭐든 움직이게 만드는 방법에 대해 아주 잘 알고 있습니다. 기술이나 환경에 관계없이 뜯고 부스러뜨리기, 공급하고 파쇄하기 등 모든 작업에 필요한 솔루션을 갖추고 있습니다. 느리거나 빠른 속력, 앞으로 또는 뒤로 가는 동작도 문제가 되지 않습니다. 강력하고 유연하며 성능을 최적화하는 시스템 솔루션을 통해 고객은 필요한 사항에 맞는 안정적인 처리량을 얻을 수 있습니다.

YOU WIN.

효율성

효율성

거친 재료를 효율적으로 뭉치고 절단하려면 힘과 정밀성이 필요합니다. Bosch Rexroth 제품은 견고하고 안정적인 파워와 탁월한 제어력이 결합하여 매일 처리하는 다양한 재료에 쉽게 적응합니다. 이는 처리량을 극대화하고 생산을 최적화할 수 있는 장점입니다.

동력

동력

재활용 사업의 까다로운 일상 작업에 대하여 당사는 효율적인 작업을 해내기 위한 동력 제공에 대한 노하우를 가지고 있으며, 뛰어난 제어력으로 생산 흐름을 최적화하고 기계와 사람 모두에게 안전한 솔루션을 제공합니다.

안전

안전

정밀 조정 제어가 사람에게 의미하는 것은 곧 안전성 향상입니다. 이는 비즈니스에 의미하는 것은 처리량을 극대화하고 생산을 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다. 당사의 시스템 솔루션은 차지하는 공간이 적고 경량의 무게를 갖추고 있으며 상당한 이점을 제공합니다.

사례 연구

Hägglunds 드라이브

Hägglunds 드라이브, 고무의 매립지행을 막고 생산적으로 사용하는 Genan 지원

Hägglunds 유압장치 다이렉트 드라이브는 1990년 덴마크 비보르에 첫 Genan 공장이 문을 연 이래 Genan 작업의 중심 부품이었습니다. 하중 충격 저항이 내장되어 있고 필요한 횟수만큼 기동, 정지, 역전이 가능한 이 시스템은 타이어 파쇄기 같은 기계에 있어서 논리적인 선택이었습니다.

Genan의 모든 공장에서 Hagglunds 드라이브를 사용하고 있습니다. 현재 Genan의 공장은 전 세계에 총 6개가 있습니다. 2003년에 베를린으로 먼저 확장한 이후 독일의 두 도시 도르스텐과 캄라흐로 확충했습니다. 2014년 유럽 외 지역으로는 최초로 텍사스 공장이 가동을 시작했습니다. 최근에는 포르투갈 공장이 추가되면서 총 유입량은 연간 거의 40만 미터톤에 이릅니다.

서비스 포트폴리오

Bosch Rexroth는 생산성 향상과 설비 가동 중단 시간 최소화를 위한 다양한 서비스 솔루션을 제공해 드립니다. 예비 부품 수리부터 현장 서비스 지원, 개조, 디지털 서비스 솔루션에 이르기까지, Bosch Rexroth는 귀사의 지속적인 성장과 발전을 위한 전문적인 지원을 제공해 드립니다.

서비스 포트폴리오 알아보기