Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

농업 및 임업장비

Content
농업 및 임업장비

EHR부터 PRC까지: 농업 및 임업용 장비를 위한 보쉬렉스로스 기술

  • 더욱 정밀한 농업을 위한 전자 유압식 해법
  • 유압식 구동이 농지의 부담을 덜어주고 연료 소모를 줄임
  • 자동 기어장치가 생산성과 편이성을 높임
 
 

오늘날 지구 상에는 70억 인구가 살고 있고, 분명한 증가 추세에 있습니다. UN의 식량 및 농업 기구인 FAO에 따르면(2011년 11월 현재) 이러한 이유로 식량 생산은 2050년까지 약 70퍼센트 성장해야 합니다. 그러나 경작 면적은 본질적으로 더 확장될 수가 없습니다. 따라서 기존의 자원을 지속할 수 있고 더 효율적인 방법으로 사용해야 합니다. 이를 달성하기 위해서 현대적인 농업 및 임업용 기계가 필요합니다. 보쉬렉스로스는 현대적인 운행 구동, 경제적인 작업용 유압 기술 및 이러한 작업용 기계를 전자식으로 제어할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어를 공급합니다.


농업 및 임업용 기계 분야의 보쉬렉스로스 전문가들은 귀하와 협력하여 구동 및 제어에 관한 조율된 해법을 만들어 냅니다. 견고하고 신뢰할 수 있는 제품이 이러한 해법을 위한 기반을 제공합니다. 이에 대한 예로는 무엇보다도 톱니 펌프, 가변 이동 펌프, 래디얼 모터, 조향 장치, 컨트롤 블록 및 전자식 컨트롤 유닛을 들 수 있습니다.


효율을 증대하는 방법 중 하나는 정밀 농경입니다. 이것은 전자식 컨트롤 유닛을 더욱 많이 활용하는 것이 특징이라 할 수 있습니다. 예를 들어 전자 유압식 리프트 메커니즘 컨트롤 EHR은 농경지를 더욱 정밀하게 작업할 수 있게 해줍니다. 덧붙여, 기계 사용자로 하여금 사용하는 농경기를 훨씬 더 쉽게 다룰 수 있게 해줍니다. 보쉬렉스로스로부터 EHB 구성 부품 즉, 컨트롤 유닛, 조정 밸브, 컨트롤 패널과 센서 모두를 받을 수 있습니다.

전자 유압식 리프트 메커니즘 컨트롤과 마찬가지로, 자동 기어 박스 및 무단계 성능 분리 기어(CVT)는 작업 중의 편이성을 높여줍니다. 덧붙여, CVT는 개선된 결과, 소모 감소 및 생산성 고양에 이바지합니다. 보쉬렉스로스는 이러한 기술을 가능하게 하는 부속품과 소프트웨어를 공급합니다.


농경지 보호 작업 및 작업자 편이 향상으로의 경향이 농기계에 대한 충족조건으로 작용합니다. 이러한 충족조건이란, 어떠한 기후 조건에서도 작업할 지면에 적정하게 놓여야 하며, 무엇보다도 경제적인 비용으로 치밀하고 운전자가 쉽게 사용할 수 있도록 만들어져야 한다는 것입니다. 이를 위해서 보쉬렉스로스는 압력 제거 컨트롤 PRC(Pressure Relief Control)를 개발하였습니다. 전방 리프팅의 경우, PRC를 풀 깍는 기계 및 덮기용 기계와 같은 모든 종류의 부속 작업기에 사용할 수 있습니다.


현지에서 개발하고 생산함으로써, 미국이나 유럽과 같은 전통적인 시장 밖에서도 보쉬렉스로스가 파트너로 함께 할 수 있습니다. 고객과 현지의 긴밀한 협력으로 현지 시장의 요구 조건 및 필요 사항에 상응하는 제품이 나올 수 있습니다.