Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

하역운송장비

하역운송장비

힘과 정밀도를 확실하게 결합: 보쉬렉스로스의 해법이 수송 기술을 제어하고 구동합니다.

  • 커다란 하중을 세밀히 느낄 수 있도록 움직이기 위한 구동 및 제어
  • 성능이 감소하지 않으면서 연료소모를 줄임
  • 환경 특성을 개선하고 비용은 줄임
 
 

하천의 수송 장비, 크레인 또는 드릴 장비의 수송 기술에서는 커다란 힘을 만들어내어 그것을 정밀하게 제어하는 것이 중요합니다. 동시에 연료소모는 낮게 유지해야 하며 성능의 손실은 없고 운용비용을 억제하고 환경과 관련된 규정에는 주의를 기울여야 합니다. 이를 위해 보쉬렉스로스의 혁신적인 해법을 믿을 수 있습니다. 수송 기술에서 저희가 중점적으로 노력하는 것은 커다란 하중을 세밀하게 느끼는 데 필요한 구동 해법, 제어 해법, 유체 정역학적인 운전구동, 전자해법 등입니다.


연료는 절약하면서 성능에서는 양보하지 않습니다. 이에 대한 보쉬렉스로스의 똑똑한 해법 접근방법 중의 하나는 크기를 줄이는 것입니다. 이 개념은 예를 들면 지게차의 모터를 성능 손실을 보지 않으면서 더 작은 것으로 교체하는 것입니다. 이것은 유압 펌프 및 모터의 효율 제고를 통해 달성됩니다. 이로써 비용은 줄이고 동시에 환경보호와 법적인 규제에 합당하게 됩니다. 저희가 개발한 극히 조용한 외부 톱니 펌프 사일런스 플러스(Silence Plus)가 이에 해당합니다. 유압펌프를 전기모터로 구동하여 생기는 소음저하는 특별히 효과적입니다.


또한, 다른 혁신적인 해법으로 보쉬렉스로스는 여러 가지 다른 크레인의 생산자들을 지원해서 더 심해진 배기가스 규제와 새로운 기계 지침을 지킬 수 있게 해줍니다. 보쉬렉스로스의 기술로 제어 가능성 또한 개선할 수 있고, 처리 성능도 높일 수 있습니다.

드릴 장비 분야에서도 역시 에너지 효율을 들 수 있지만, 드릴 과정의 자동화 그리고 드릴 데이터 저장을 빼놓을 수 없습니다. 광범위한 기계 그리고 다양한 적용 분야가 이 활용의 중요한 점입니다. 이것은 복잡한 구동 및 제어 시스템을 요구하며, 보쉬렉스로스는 개발을 위해서 제품을 초월한 산업체군을 통하여 축적한 특별한 경험을 함께 제공합니다.


오늘날 많은 제조업체가 아시아에서 제품을 생산합니다. 이 때문에 유럽과 미국에서 이루어지는 개발이 아시아에서 이루어지는 생산과정에서 공간적으로 분리되는 경우가 많습니다. 이러한 산업체의 구조 때문에 보쉬렉스로스는 통합된 적용 노하우, 제품 및 시스템 지식으로 전 세계 고객을 지원할 수 있습니다. 운전구동, 작업 유압, 기어 기술, 전자를 위한 총체적인 시스템 해법을 수송기술 분야의 고객과 파트너로써 함께 실현합니다.