Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

엔진

신뢰와 효율: 수명이 긴 시스템과 해결책이 전 세계적인 서비스와 함께 어우러져 소유 총비용(Total Cost of Ownership)을 낮추어 줍니다

  • 전체 엔진 유압 시스템 및 전체 엔진 공압 시스템이 단일 공급자로부터 해결됨
  • 수십년 동안 축적된 응용 노하우
  • 모든 중요한 항구에서 제공되는 서비스
 
 

상승하는 유가와 새로운 환경지침 때문에 대형 엔진의 생산자가 커다란 도전에 직면하고 있습니다. 이 도전은 엔진의 사용자에게도 똑같습니다. 선주, 철도회사 또는 발전업체가 전세계적으로 첨예한 경쟁 때문에 운용 비용을 철저하게 통제하지 않을 수 없습니다. 특정 항해 구역은 엄격한 기준치 아래에서만 항해할 수 있습니다. 엔진 제어로 연료 절감을 도모하는 신기술은 이러한 상황에 아주 중요한 의미가 있습니다. 그뿐만 아니라 신뢰성은 특히 공해 상에서 매우 중대한 역할을 합니다.


보쉬렉스로스는 이러한 요구조건에 맞게 발전된 엔진을 위해 해결책을 제공합니다. 우리는 저속 항해에 필요한 유압 및 공압 부속품을 포괄적로 공급합니다. 예를 들어 FIVA 밸브, 시동장비를 위한 축방향 피스톤 조절 펌프, 체크 밸브, 방향밸브, 공압 시스템 및 공압 부속품이 있습니다. 이 제품은 고도의 신뢰성과 품질에 절대적인 의미가 있습니다. 그래야만 불시의 운행중단을 막을 수 있습니다.


적정 연료 분사 및 배기 가스 재순환은 배출량을 줄입니다:


동시에 적정 연료 분사 및 배기가스 재순환이 배출 기준치를 충족할 수 있도록 도와줍니다. 소유 총비용을 깨끗하고 믿을 수 있게 줄여줍니다. 예를 들어 FIVA 밸브는 제어장치가 지시하는 분사 프로파일을 가장 정확하게 실현합니다. 따라서 2기통 선박 엔진 업체에서 연료 소모와 배출 수치를 줄일 수 있습니다. FIVA 밸브가 이상적인 분사 프로파일을 유지하고, 강력한 성능과 뛰어난 역동성 및 정확한 반복을 보장합니다.

현대적인 시험공정과 가장 최신의 시뮬레이션 기술:


보쉬렉스로스의 전문가들은 프로젝트의 초기 단계에서부터, 예를 들어 선박 장비업체들과 협력합니다. 이때 특수 용도 기준에 맞는 노하우와 수십년 동안 축적된 경험을 적절하게 사용하여 개별 응용 상황에 맞는 최선의 해결책을 찾습니다. 따라서 개발단계에서 가장 현대적인 시험 공정을 중요시하여 진동 및 부품 변형을 분석하기 위해서 최신 계산법 및 시뮬레이션 기술을 사용합니다. 그 후 프로토 타입 실험 및 적정화 단계를 실행합니다. 이로써 보쉬렉스로스는 최고의 수준을 보장할 수 있습니다.


고장은 높은 비용을 발생합니다. 이는 특히 해양 분야에 유효합니다. 따라서 필수적인 검사의무 영역 밖에서 발생하는 부품 고장은 반드시 피해야 합니다. 덧붙여 검사를 효율적으로 활용하는 것이 중요합니다. 보쉬렉스로스는 모든 중요한 항구를 연결하는 서비스 기지망을 구축하여 선박업주가 정기적인 보수를 할 수 있도록 지원하고 보수비용을 낮추며 신속하게 선박을 다시 사용할 수 있도록 보장합니다. 펌프 특별 재생 프로그램은 엔진 전체 수명 기간 동안 교체 부품이 신속하게 도착하도록 돕습니다. 보쉬렉스로스는 80개 이상의 국가에 존재하며 경험있는 전문가들을 보유하고 있는 적절한 파트너입니다.