Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

유리 제조 장비

최고의 정밀도와 높은 속도: 보쉬렉스로스는 유리 가공을 적정화하였습니다.

  • 나노미터 영역의 고정밀 CNC 인터폴레이션
  • 역동적인 직선 구동인 IndraDyn L
  • 종합 시스템 해결책을 유연하게 사용할 수 있음
 
 

보쉬렉스로스의 제어 및 구동기술로 정밀광학적 유리가공에서 지금까지 달성할 수 없었던 정밀도가 가능합니다. 따라서 유리 연마기 또는 유리 광택 기계가 금속가공에서보다 5~10배 정도의 정밀도로 작업합니다. 달성 가능한 허용오차 50~60나노미터는 겨우 100개 원자층 두께에 해당합니다.


보쉬렉스로스의 종합 시스템 해결책을 다양한 정밀 제품의 가공에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 더욱더 침투적인 수술에 사용되는 내시경의 렌즈를 의료기술 분야에서 생산할 때 적용할 수 있습니다.


반도체 생산에 필요한 대형 렌즈 또는 고성능 분석기술을 위한 프리즘의 가공에도 보쉬렉스로스의 기술은 생산 오류를 나노 영역에서 최소로 줄여줍니다.

평면유리 가공에서 가장 중요한 것은 정밀도와 속도입니다. 단면 안전유리 또는 혼합유리를 위한 성능 좋은 생산시설은 높은 생산성을 달성하기 위해 향상된 정밀도와 함께 더 높은 속도를 요구합니다.


그렇게 함으로써 생산 속도를 높이고 상당한 양의 비용을 줄입니다.


세계에서 가장 빠른 유리 절단시설 중 하나가 보쉬렉스로스의 직선 모터로 작동합니다. 전통적인 해결책이 기계적인 변속부품으로 높은 허용오차를 보이는 반면 직접 구동에서는 그런 허용오차가 존재하지 않습니다.


결과:

  • 확연히 작은 허용 오차로 근본적으로 훨씬 더 정밀한 절단
  • 회전 서보모터와 톱니 축을 결합하는 지금까지 통상적인 것과 비교했을 때, 1.5배 가속으로 절단 주기 시간의 20퍼센트를 줄임