동력과 정밀도를 더하기 위해 보쉬렉스로스의 해법이 성형기계를 제어하고 구동합니다
다른 기술과는 다르게 성형기계는 강력한 힘으로 빠르고 정밀하게 연결합니다. 이때 유압 기술이 중요한 역할을 합니다. 특히 부품을 더욱 복잡한 형상으로 개발하는 자동차 산업분야는 가장 큰 최종 사용자 중 하나입니다. 이를 위해 필요한 지속적인 최고 성능은 완벽하게 맞추어진 부품, 모듈 및 시스템으로 구성된 기계만이 달성할 수 있습니다.
프레스 응용 기기는 쉽게 사용하고 간단히 설치할 수 있으며, 그럼에도 불구하고 적용 기술의 복잡성을 그대로 보여주는 제어 해법을 요구합니다. 우리는 구동 기술을 제어 차원으로부터 분리하였습니다. 하나의 축뿐만 아니라 무한으로 많은 유압 구동 및 전기 구동을 위해 쓰일 수 있고, 측정 가능한 동작 제어는 소프트웨어에서 유체 기술의 특성을 고려하였습니다. 이에, 전적으로 개방된 인터페이스와 국제적인 프로그램 표준만을 사용하였습니다. 이는 다양한 자동화 환경에 적합한 것이며 따라서 생산자 측의 변수를 줄입니다.
동시에, 표준화된 부품들은 설계 및 조립 절차에서 있을 수 있는 복잡함을 줄이며, 유지 보수 및 수리에 필요한 운송 노력을 덜어줍니다. 일반성을 지닌 엔지니어링 도구는 개별 해법의 실현을 더욱 간편하게 만듭니다. 프로젝트 시간이 계속하여 짧아지고, 가용성이 높아지는 추세를 고려할 때, 사용자는 유연성이 증가합니다.
높은 가속력과 제동력은 성형 기술을 특징짓는 것입니다. 에너지 절약 잠재력은 설치된 성능에 상응하여 커집니다. 왕복 운동 에너지를 회복하는 것과 지능형 제어 전략은 에너지 효율을 많이 높일 수 있습니다. 이 뿐만 아니라, 보쉬렉스로스는 예를 들어, 가변 회전수 펌프 구동 및 스타트 스톱 시스템을 제공합니다.
보쉬렉스로스의 제어장치부터 작동기까지, 구동 및 제동 기술로 귀하의 기계 장비를 온전히 갖출 수 있습니다. 개발할 때나 엔지니어링을 할 때 그리고 기계 설치 또는 차후 서비스를 받을 때 우리의 노하우를 신뢰할 수 있습니다.