Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

사출성형 및 다이 캐스팅 장비

반복 정확성 및 짧은 주기: 보쉬렉스로스가 사출성형 및 다이 캐스팅 장치를 위해 모듈 시스템 해법을 개발하였습니다.

  • 모든 구동장치와 작동기를 한 공급자로부터
  • 가변 회전수 펌프로 에너지 소비를 줄임
  • 하이브리드 개념으로 전기와 유압의 장점을 결합
 
 

높은 반복 정확성과 짧은 주기 - 사출성형 및 다이 캐스팅 장치의 사용자는 여기에 커다란 가치를 둡니다. 이를 실현하기 위한 중요한 전제조건은 유압 작동기와 전기 작동기의 제어가 적절하게 상호 작용을 해야 한다는 것입니다. 이때 하이브리드 기계 개념을 위해 자유롭게 결합할 수 있는 기능 모듈의 필요성이 증가합니다. 보쉬렉스로스는 특별히 다이 캐스팅 장치를 위해서 사전 계수된 기능성 부품과 개개인의 요구에 맞춘 상호 결합을 할 수 있고, 자동화된 구동 시스템을 개발하였습니다.


생산자는 유압, 전기 또는 하이브리드 구동으로부터 선택할 수 있고, 개방된 인터페이스는 이를 유연적으로 사용할 수 있습니다. 프로그램된 기능으로, 사출성형 및 다이 캐스팅 장치의 복잡한 동작 제어도 간단하게 설정할 수 있습니다. 보쉬렉스로스에게는 현대적인 유체 기술, 전기 및 복합 기술 해결책이 중요합니다.


견고한 유압 구동기술을 디지털 제어와 결합하는 것은 생산자 및 사용자에게 새로운 가능성을 열어줍니다. 유압 작동유 HFC 사용을 위한 특수 펌프는 긴 수명이 장점이고, 매우 높은 반복 정확도와 동력을 가진 사출 밸브를 이용할 수 있습니다. 이것으로 기계의 생산성과 가용성을 개선할 수 있습니다.

예를 들면, 가변 회전수 펌프 구동장치 Syntronix로 사용자 기계의 에너지 사용을 최대 80 퍼센트까지 낮출 수 있습니다. 동시에 소음 수준을 낮추어 줍니다. 기계의 부품이 간단하게 새로운 기계의 개념에 통합될 수 있고 다른 모듈과 결합할 수 있습니다. 자동화 해결책은 연결 준비가 완료된 상태로 공급되기 때문에 설치시간이 단축됩니다.


사출성형 기계는 단순한 표준 적용으로부터 대형 복수 부품 성형 설비까지 거의 무한정한 공급 폭을 갖고 있습니다. 이 과정은 기본 조건을 설정할 뿐만 아니라 사용 스펙트럼의 폭도 정합니다. 각 생산자는 이런 일반적인 요구조건으로부터 매우 특별한 성능 프로필을 정의합니다. 보쉬렉스로스가 제공하는 것은 설정 가능성이 높은 유압 기술 부품부터, 전기 구동 기술, 사전 계수된 기능을 지닌 모듈, 그리고 기술 전반을 걸친 시스템 해결책까지 모두 포함합니다. 따라서 모든 구동 장치와 작동기가 한 공급자로부터 제공됩니다. 귀하가 갖는 이점은 서로 다른 렉스로트 부품들이 완벽하게 협력하는 것입니다.


보쉬렉스로스는 유압 기술을 전기화함으로써 사출성형 및 다이 캐스팅 장치가 하이브리드화 또는 완전 전기화하는 추세를 만듭니다. 80개국의 생산자들은 유연하고 경제적인 생산을 가능하게 하려고 우리의 복합 기술적 경험에 의존합니다.