Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

테스트 기술

보쉬렉스로스는 시험 과제에 맞는 맞춤식 기술을 제공하여 더 안전한 결과를 효율적으로 달성할 수 있도록 돕습니다

  • 자동차 생산에서 수명 시험을 하기 위한 모듈식 장비
  • 개별 컨셉트를 위한 지능적 개발
  • 압력 공급 제어를 프로그램화 하는 유압 장치
 
 

더 높은 품질, 더 향상된 성능, 더 낮은 연료 소모 및 배기 배출: 현대 차량에 대한 요구조건이 계속 증가하기 때문에 제조업체가 커다란 도전에 직면합니다. 이에 대한 해답은 엔지니어링에서 먼저 찾을 수 있습니다. 차량 개발 업무는 계속적으로 짧아지는 제품 및 모델 주기에 발을 맞추어야 합니다. 그러면서도 신뢰성이 떨어져서는 안 되며 비용 효율성은 유지되어야 합니다. 시험 기술은 엔지니어에게 항상 정확하고 새로운 측정값을 제시해야합니다. 보쉬렉스로스는 이러한 산업분야의 요구조건을 인지했습니다. 시험 과제 해결을 위해 맞춤형 기술을 제공합니다.


지능적인 개발에 의한 하부 그룹 사용:


보쉬렉스로스가 개발한 차량 수명 시험용 장비는 모듈식으로 만들어져 있습니다. 지능적 개발과 연결된 하부 그룹 사용은 개별적인 컨셉트가 가능합니다. 개별적 컨셉트는 각각 독립된 종합시스템의 형태로 각각의 시험 장비에 통합될 수 있습니다. 제조업체는 기능 및 수명 시험으로 품질 증빙을 제시할 수 있습니다. 특히 자동차 생산에서 유압 부품의 기능 및 수명을 테스트 벤치의 도움으로 시험할 수 있습니다. 따라서 약점을 조기에 찾아내어 제거합니다.

자동차 제조업체 또는 부품 제조업체의 전형적인 시험 센터에서 쓰이는 다양한 종류의 시험 및 시뮬레이션 장치에 서보 유압을 사용하는 여러 가지 장치가 공급되어야 합니다. 압력 공급 제어의 프로그램화를 통해 중앙 유압 공급 장치를 설치하는 것이 이러한 목적에 매우 유리합니다. 여기에 압력 호스, 탱크 및 진공 호스, 차단 밸브, 감시 센서를 파이프로 연결하는 것을 포함합니다.


개발 시간을 단축하는 것은 여러 산업 분야에서 중요합니다:


많은 산업분야, 예를 들어 재생 에너지 산업에서 개발시간 및 승인절차를 단축하는 것은 경쟁력을 확보하기 위해서 중요합니다. 한 가지 방법은 적절한 시험과정과 거기에 맞춘 시험 시설, 인증 기관에서 요구하는 신개발 특성을 짧은 시간 내에 증명하는 것입니다.


보쉬렉스로스의 고객은 전 세계의 보쉬렉스로스의 전문가와 서비스를 사용할 수 있습니다. 우리는 80개 이상의 국가에 존재하며 수많은 분야의 경험 있는 전문가를 보유하고 있는 적정한 파트너입니다.