최대의 산출, 최소 마모: 보쉬렉스로스는 목재 가공을 효율적으로 만듭니다
목재 가공 기계에 대한 자격요건은 높습니다: 단순하게 작동할 수 있어야 하고, 작업소재를 최적으로 활용할 수 있어야 하며 복잡한 동작단계를 이겨낼 수 있어야 합니다. 동시에 오랜 수명과 낮은 에너지 소비가 요청됩니다. 보쉬렉스로스는 극심한 조건에서도 믿음직스럽게 일하는 목재 가공 기계를 위해서 강력한 성능의 구성부품과 모든 기술을 포괄하는 시스템을 제공합니다.
재제소에서 목재를 절단하는 일이든, CNC 컨트롤 목재 가공이든 사용자는 보쉬렉스로스에서 단순히 조작할 수 있는 시스템을 볼 수 있으며 이는 사전에 고려한 해법으로 목재 활용도를 높여줍니다. 예로 커브 톱을 들 수 있습니다: 이는 통나무의 자연적인 형상을 측정하여 최적의 절단경로를 계산해 냅니다. 이때 보쉬렉스로스의 유압축은 톱날을 정확한 위치로 보내줍니다. 이는 높은 산출량을 처리할 때에 효율적인 소재 활용을 가능하게 해줍니다.
대체로 정비가 필요 없는 유압기술은 거친 환경에서도 장기수명을 위한 필요조건을 충족시켜 줍니다. 그뿐만 아니라 보쉬렉스로스의 프로필은 구동 및 컨트롤 기술, 직선 기술, 조립 기술 및 공압 기술을 포함합니다. 이는 목재 가공의 생산성을 높이는 중요한 기술을 총망라한 것입니다.
목재 가공 기계의 생산자는 보쉬렉스로스를 통해서 구성부품 및 시스템에 대한 포괄적인 종합 프로그램을 활용할 수 있습니다. 보쉬렉스로스의 자문은 기술 중립적입니다. 따라서 기계 생산업체는 그들에게 최적으로 맞춘 시스템 해법을 받을 수 있습니다. 보쉬렉스로스 EE가 - 에너지 효율을 위한 보쉬렉스로스 - 체계적으로 사용하는 것은 에너지 소비를 줄입니다.