Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

포장 및 가공

끊임없는 동작을 위하여: 보쉬렉스로스는 포장 기계의 자동화를 한층 더 모듈화하고 더욱더 유연하게 만듭니다.

  • 타임 투 마켓을 낮추소 엔지니어링 노력을 줄임
  • 기계의 기능성 높임
  • 경쟁에서 우위를 확보
 
 

독신 가정이 늘어나고, 일상생활에서 시간이 항상 모자랍니다. 따라서 예를 들어, 소비자는 식료품을 이동 중에 소비할 수 있는 더욱더 편리한 포장을 원합니다. 동시에 브랜드 제품의 더욱 다양한 버전이 요구됩니다. 그러므로 소비재 산업에 종사하는 생산자는 소량을 경제적으로 생산하고 더욱 신속하게 시장에 내놓을 수 있는 능력을 겸비해야 합니다. 이에 대한 기계제조업의 응답은 엔지니어링 노력을 줄임으로써 타임 투 마켓을 줄이는 것입니다. 보쉬렉스로스는 이러한 도전에 맞서기 위해 고객을 자동화 파트너로 지원합니다.


포장기계는 대부분 동작 조절이 높은 비중을 차지합니다. 매우 역동적이면서 동시적으로 일어나는 공정을 반복합니다. 이를 위해 보쉬렉스로스가 제공하는 자동화 해결책은 형태에 있어서 시장에서 달리 찾아볼 수 없습니다. 해결책의 핵심은 통합된 로봇 기술을 가진 측정 가능한 동작-논리-제어장치와 다양한 시스템 접근방법을 가진 일련의 서보구동입니다. 단축 및 다축 해결책, 제어박스 안의 중앙 구동, 분산 제어(IndraDrive Mi) 등이 있습니다.

많은 포장시설 사용자들은 시장의 요구에 유연적으로 대응하기 위해서 모듈성을 중요시합니다. 모듈화된 기계 개념을 보쉬렉스로스의 해결책과 함께 완벽하게 실현할 수 있습니다. GAT(일반 적용 템플릿)라고 불리는 프로그램된 템플릿으로 소프트웨어 모듈성을 현격하게 단순하게 만듭니다. 분산 서보 구동인 IndraDrive Mi로 검증된 기술을 기반으로 하는 전자 모듈성을 실현할 수 있습니다. 개방된 인터페이스와 전 세계 공용 표준 덕분에 기계 모듈을 기계와 설비에, 심지어는 차후적으로 쉽게 통합할 수 있습니다.


소비재와 투자재 생산자들이 신흥 경제 개발국(BRIC) 및 동남아시아에 투자하는 것이 증가하고 있습니다. 그들의 공급자들이 현지에 나와 있는 것을 기대하는 것 또한 증대하고 있습니다. 보쉬렉스로스는 인쇄기 및 포장기계의 자동화에 30년 이상의 노하우를 지니고 있고 80개 이상의 나라에서 분야 전문가를 갖고 있습니다. 이들은 모든 응용문제를 해결할 수 있고 고객의 개발 및 시행을 지원할 수 있습니다. 또한, 전 세계에 약 2,000명의 서비스 직원이 있습니다. 게다가 우리의 모든 제품은 최소 25년 동안 가용합니다. 이 모든 것이 투자를 안전하게 해줍니다.