Korea

위치를 선택하세요

Korea
 

솔라

경제적인 태양열 발전을 위하여, 보쉬렉스로스는 태양열 산업에 유연하고 수명이 긴 해법을 제공합니다.

  • 광전지를 위한 자동화 해법
  • 광전지 모듈을 위한 설치 시스템
  • 태양열 발전 시설을 위한 추적 시스템
 
 

태양열 발전 산업의 가장 중요한 초점은 비용입니다. 이에 해당하는 것은 광전지 모듈의 생산 및 설치, 조립 및 추적입니다. 보쉬렉스로스는 이를 위해서 일반성이 있고 고도로 정밀한 구동 및 제어 해법을 조립 시스템과 함께 제공하며, 이것으로 전체 운용 비용을 낮출 수 있습니다. 동시에 전반적인 가치 창출 연결 고리를 따라 경쟁력을 강화할 수 있습니다.


광전지를 위한 자동화 해법:


웨이퍼 절단에서 레이업 및 적층을 거쳐 트랜스퍼까지, 광전지 생산은 다수의 공정 단계로 되어 있습니다. 공장이 가동 중일 때 모든 움직임이 생산 라인을 따라 적정하게 어우러져야 합니다. 보쉬렉스로스의 제어장치로 최고의 생산성을 보장할 수 있습니다. 자동화 버스를 통해 제어장치는 실시간으로 정보를 교환합니다. 시스템을 일률적으로 사용하고 정비하여, 상태 감시와 인증된 안전 기술로 설비의 가용성을 높일 수 있습니다.

검증된 렉스로트 트랜스퍼 기술은 태양열 모듈을 안전하게 보호하면서 진동 없이 이송할 수 있습니다.


광전지 모듈을 위한 설치 시스템:


광전지 모듈 설치 시스템에서는 단순한 설치, 유연한 작업 및 긴 수명이 중요한 요소입니다. 보쉬렉스로스는 조립 기술에서 30년간의 경험을 바탕으로 박막 및 결정 실리콘 광전지 발전소를 위한 바닥 받침대와 모듈 거치대를 공급합니다. 최소 부품을 이용한 설치 시스템과 자체 개발한 모듈 플러그 접속 기술이 여러 해법 중 일부입니다. 특히 모듈 플러그 접속 기술은 조립 시간을 최소로 단축할 수 있습니다.

태양열 발전시설을 위한 추적 시스템:


태양열 발전 시설은 거친 사막 기후가 지배적인 장소에 설치되는 경우가 많습니다. 바다가 가까운 곳은 부식을 촉진하는 염분이 많이 들어있기 때문입니다. 이는 추적 시스템 구동 부품 에도 매우 극단적인 도전입니다. 보쉬렉스로스의 자동화 해법은 성공적인 많은 프로젝트를 통해 신뢰할 수 있고 오랜 수명을 지닌다는 것을 입증할 수 있었습니다.


이러한 해법에 속할 수 있는 것으로는, 에너지를 절감을 위해 움직임이 없을 때 전기 연결이 꺼지도록 포물선 모양 홈을 조절하는 데 쓰이는 유압 실린더가 있습니다. 업계에서 검증한 스위치 밸브는 천만 번 이상의 주기로 믿을 수 있고, 정밀하게 작동기를 제어합니다. 양극 산화 처리된 알리미늄 부품, 다층 도장된 강철 부품, 방진 전기 모터 및 기타 여러 가지 기발한 세부 사항들이 어우러져 모든 부품이 매우 긴 시간 동안 거친 환경 조건을 이겨나게 합니다.


보쉬렉스로스는 30년 이상의 재생 에너지 경험과 폭넓은 연구 개발 노력을 결합할 수 있습니다. 결합으로 파생하는 정밀도와 신뢰도는 태양열 시스템을 경제적으로 생산하고 사용할 수 있는 중요한 전제 조건을 만족하게 하며 또한, 보쉬렉스로스로 하여금 많은 해법을 찾게 해줍니다. 자동화 분야에서는 물론이고 추적 시스템, 설치 시스템 및 조립 시스템에서도 마찬가지입니다. 이러한 것으로 역동적인 광전지 분야 고객에게 경쟁 우위를 제공할 수 있는 것입니다.