함께 'Factory of the Future'를 만듭시다.
Bosch Rexroth는 자율 자재 공급, 인간/로봇 협업, 최종 제품의 상품 추적에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다.
적절한 소프트웨어 툴을 이용한 유연하고 손쉬운 대응을 통해 고객의 로지스틱스 프로세스에 변화를 가져올 수 있습니다. 언제든 프로세스와 가치 흐름을 추적하고 관리할 수 있습니다. 하드웨어 개수와 설치 노력은 크게 필요하지 않으며 소프트웨어 설치 또한 최소화됩니다.
We Move - You Win.
LogiMAT 2022에서 2홀 B21번 부스를 찾아오세요
미래형 공장은 매우 유연하고 완전히 연결된 공장입니다. AMR은 정확한 장소에서 필요할 때 필요한 지점에 상품을 전달하므로 미래형 공장 환경에 안성맞춤입니다. 다변종 소량 배치 생산 수요가 증가하고 있는 요즘 ActiveShuttle은 공장 인프라의 변화 없이 인트라로지스틱스 프로세스를 유연하게 전환하면서 이러한 과제를 해결합니다.
Lean 제조는 제조기업에서 중요한 경쟁 요인입니다. 더 빠르고 유연한 대처로 더 많은 수익을 얻기 위해 공정을 간소화하는 것이 Lean 제조의 목표입니다. 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION은 효율성과 작은 크기 면에서 이러한 인트라로지스틱스의 핵심 요건에 부합합니다.
Bosch Rexroth는 ctrlX AUTOMATION으로 기계 제어장치와 IT, 그리고 IoT의 경계를 뛰어넘었습니다. Linux 실시간 운영 체제, 개방형 표준, 앱 기술, 웹 기반 엔지니어링, 포괄적인 IoT 연결을 통해 ctrlX AUTOMATION은 부품과 엔지니어링 작업을 30~50% 줄입니다.
유연한 개방형 시스템인 만큼 기존 제품 라인과 새 제품 라인의 결합도 가능합니다. 캐비닛 없는 드라이브 기술인 IndraDrive Mi를 ctrlX AUTOMATION 포트폴리오와 결합하면 보관 및 회수 시스템 또는 이동식 운반 시스템 등 인트라로지스틱스에 사용하기에 완벽한 솔루션 패키지가 탄생합니다.
Bosch Rexroth는 로보틱스 키트인 ROKIT로 모바일 로봇과 서비스 로봇 분야에서 새로운 가능성을 엽니다. 조율과 검증을 마친 개별 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소로 구성된 이 모듈식 키트는 자동화 과정에 필요한 가장 높은 수준의 자유를 고객에게 부여합니다. ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator, ROKIT Motor 등의 구성 요소는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하며 고객을 위하여 위치 선정, 내비게이션, 동작 실행 등을 처리합니다. 그리고 제품별 지원 서비스로 사용자 중심 포트폴리오를 마무리합니다.
오늘날 창고, 풀필먼트 센터, 생산 또는 예비 부품 창고 같은 인트라로지스틱스에서 오더 피킹 은 대부분 수동으로 이루어집니다. 노동력 부족, 인체공학 요건, 전자상거래 비율 증가 같은 요인으로 인해 자동화된 솔루션이 필요합니다.
Bosch Rexroth의 Smart Item Picking 은 인트라로지스틱스에서 수동으로 이루어지던 피킹 작업과 프로세스를 자동화합니다. 자동 오더 피킹의 혁신적인 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소는 다양한 물건을 유연하게 감지하고 픽 앤 플레이스 방식으로 피킹할 수 있도록 합니다.
Bosch의 Track and Trace는 위치와 출고물 적재 상태(적재 캐리어, 트럭 트레일러/세미 트레일러, 기관차, 철도 및 자동차, 해상 운송 컨테이너)에 대한 최신 정보를 제공하는 스마트 추적 솔루션입니다.
Track and Trace는 로지스틱스 설계자, 재료 설계자, 로지스틱스 관리자, 그 외 로지스틱스 파트너들이 전체 공급망에서 재료와 품목을 디지털 방식으로 추적하도록 지원합니다. 그리하여 타사보다 우월한 투명성이 보장되며 그 외에도 다음과 같은 장점이 있습니다.
이 과정에서 얻은 데이터는 분석 기능과 같은 추가적인 디지털 서비스의 기본을 형성합니다. 이 데이터를 고객 시스템(ERP, SAP, WMS, TMS 등)으로 보내 계획과 실시간 데이터 사이에 링크를 만들 수도 있습니다. 데이터는 실시간으로 입력되며 인터페이스(ODS)를 통해 입력해도 됩니다.
eLION: 새로운 Rexroth eLion 플랫폼으로 전기를 이용한 혁신을 시작하세요.
전기화
eOC: 하드웨어에서 소프트웨어로 복잡한 특징이 이동하면 이동식 작업 기계는 더욱 유연해지고 생산성이 올라갑니다.
https://www.boschrexroth.com/en/xc/company/press/index2-41728
BODAS: Bosch Rexroth가 데이터 소스부터 하드웨어, 소프트웨어, 진단 서비스, Rexroth 제어장치의 무선 업데이트까지 제공하는 완전한 텔레매틱스 솔루션입니다.
BODAS
올해 Bosch는 최초의 카메라 기반 충돌 경고 기능을 제안합니다. 충돌 경고 기능은 작년 LogiMAT에서 소개했던 Bosch 멀티 카메라 시스템을 기반으로 이용합니다. 충돌 경고 기능은 현재 개발 중이며 기본적으로 시야 보조 시스템의 확장판입니다.
Bosch 시야 보조는 지게차의 전후좌우를 모니터링하여 360도 서라운드 뷰를 제공합니다. 디스플레이만 보면 운전자가 조작할 수 있는 공간이 정확히 얼마나 되는지 알 수 있습니다. 조종 각도에 따라 디스플레이 이미지에 지게차 차선도 보입니다. Bosch 시야 보조는 한 가지 소프트웨어 툴만 있으면 시스템을 조정하여 다양한 차량에 적용할 수 있도록 사용자 친화적인 애플리케이션 콘셉트로 만들고 있습니다.