VarioFlow belt 모듈식 벨트 컨베이어 섬세한 제품의 원활한 이송을 보장하는 것이야 말로 Bosch Rexroth의 원동력입니다. 자세히 알아보기 다양한 컨베이어 시스템 개요 고객 문제 해결을 위한 올바른 솔루션 제공: 바로 Bosch Rexroth를 움직이는 원동력입니다. Bosch Rexroth의 TS2 plus와 TS 2Booster 컨베이어 시스템의 결합 프로세스 간 이송 시간의 속도를 높여보세요

TS 2 plus Transfer System에 새로운 TS 2Booster를 통합하면 됩니다.

여기를 클릭

Rexroth 컨베이어 시스템으로 생산성을 높이세요

저희는 고객의 제품을 움직입니다. 그렇다면 저희를 움직이는 것은 무엇일까요?

모든 용도에 알맞은 최고의 컨베이어 시스템 을 제공하는 것이 저희의 사명입니다. Bosch Rexroth와 함께 하면 좁은 환경, 자재 공급, 공정 품질 개선, 생산성 향상, 수익성 증대 등 어떠한 문제든 입증된 업계 표준과 최신 기술을 이용하실 수 있습니다. 이 모든 기능을 에너지 효율이 뛰어난 완전한 솔루션 하나에 통합했습니다. Bosch Rexroth의 이송 시스템 은 몇 킬로그램에 불과한 가벼운 하중부터 1,000kg을 넘는 무거운 하중까지 수용할 만큼 유연합니다.

Bosch Rexroth 컨베이어 시스템의 장점

  • 입증된 업계 표준과 수십 년의 경험을 통해 얻은 뛰어난 품질과 서비스 및 에너지 효율
  • 혁신 기술로 극대화된 성능
  • 개선된 자유도, 다양한 용도에 사용할 수 있는 다용도 시스템, 손쉽게 규모를 조정하고 수정할 수 있는 유연성
  • MTpro 등과 같이 사용자에게 친숙한 툴을 통해 계획 작업 최소화


고객의 문제 해결에 적합한 솔루션

다양한 컨베이어 시스템 살펴보기

이송 시스템 TS 1

TS 1 이송 시스템

정밀한 조립과 빠른 공정

  • 공작물 파레트 질량: 최대 3kg
  • 공작물 파레트 크기: 80 x 80mm, 120 x 120mm, 160 x 160mm
  • 좁은 공간에서도 문제없는 컴팩트한 디자인
  • 산업: 자동차, ESD 요구 사항이 있는 전자제품, 의료 기술, 광학 산업 등

Rexroth Store로 이동하기

TS 1 자세히 알아보기
VarioFlow belt 컨베이어

VarioFlow belt 컨베이어

측면 밀봉 백을 최대 대형 팩까지 안전하게 이송 가능

  • 최대 30m의 라인 길이
  • 이송 속도: 최대 40m/min
  • 시스템 폭: 420mm / 622mm
  • 산업: FMCG, 제약 및 의료

Rexroth Store로 이동하기

VarioFlow belt에 대한 자세한 정보
VarioFlow plus 체인 컨베이어

VarioFlow plus 체인 컨베이어

활용도가 무궁무진한 다용도 시스템

  • 체인 인장력: 최대 1,250N(ESD 600N)
  • 운반 속도: 최대 120m/min
  • 줄어든 소음으로 특허 받은 체인 설계
  • 산업: 식음료, 포장, 제약, 화장품, 전자제품 등

Rexroth Store로 이동하기

VarioFlow plus 자세히 알아보기
TS 2plus 이송 시스템

TS 2plus 이송 시스템

견고하며 변형 가능한 다용도 만능 시스템

  • 공작물 파레트 질량: 최대 240kg
  • 공작물 파레트 크기: 160 x 160mm ~ 1,200 x 1,200mm
  • 폭넓은 변경 범위
  • 산업: e모빌리티, 전자제품, 의료 기술 등

Rexroth Store로 이동하기

TS 2plus 자세히 알아보기
고속 컨베이어 시스템 TS 2Booster

TS 2Booster

짧은 사이클 이송 시 10배 빠른 속도

  • 가속도: 최대 40m/s²(4g)
  • 속도: 최대 4m/s(240m/min)
  • 위치 정확도: 최대 ± 15μm
  • 산업: 전자제품, 자동차, 의료 기술 등

Rexroth Store로 이동하기

TS 2Booster 자세히 알아보기
이송 시스템 TS 2pv

TS 2pv 이송 시스템

조용하고 청정하며 경제적임 - 태양광 산업에 이상적임

  • 패널 질량: 최대 120kg
  • 최대 너비 3000mm의 다중 레인 수직 운반
  • 최대 160°C의 뜨거운 태양광 모듈 운반
  • 산업: 셀 기반의 박막 태양광 모듈 제조

Rexroth Store로 이동하기

TS 2pv 자세히 알아보기
무거운 하중용 TS 5 롤러 컨베이어 시스템

TS 5 롤러 컨베이어 시스템

400kg이 넘는 하중에 적합한 모듈식 시스템, 유지보수 필요성이 낮음

  • 공작물 파레트 하중: 최대 400kg/m
  • 공작물 파레트 크기: 455mm ~ 1,040mm
  • 유지보수 필요성이 적고 에너지 효율이 높은 킹 샤프트 드라이브 개념
  • 산업: 자동차 조립 라인, 배터리 조립, 대형 전자 장비의 조립 등

Rexroth Store로 이동하기

TS 5 자세히 알아보기
무거운 하중에 적합한 모듈식 롤러 컨베이어

TS 7 롤러 컨베이어 시스템

하중이 1,000kg이 넘는 스마트 배터리 팩 조립

  • 공작물 파레트 하중: 1,000kg 이상
  • 공작물 파레트 크기: 약 2600 x 1700mm까지 구성 가능
  • 특정 안전 및 환경 요구 사항에 맞춤
  • 산업: 배터리 팩 조립

고객 용도에 맞게 개별 맞춤 솔루션으로 만들어 드립니다. 문의해 주세요!

Bosch Rexroth의 RFID 시스템

이송 시스템을 위한 RFID 시스템

안전하고 안정적인 통신

  • 조립 시스템에서 정보 흐름 실현
  • 예기치 못한 중단 시 추적을 위하여 모든 공정 단계와 생산 데이터 기록
  • 데이터 이동 매체 또는 중앙 데이터베이스에 제품 및 주문 관련 데이터 저장 가능

Rexroth Store로 이동하기

RFID 시스템 자세히 알아보기

추가 비용 없이 이송 시스템 프로젝트 계획

MTpro 계획 소프트웨어를 최대한 활용하세요. Bosch의 거의 모든 기술 제품이 이 툴에 담겨 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능으로 개별 이송 시스템을 신속하게 설계하세요.

한 화면에 보이는 엔지니어링 툴 MTpro

MTpro 계획 소프트웨어

최초 아이디어부터 구현까지 이송 시스템 의 모든 것을 툴 하나에 담았습니다.

MTpro